(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado, con ranura para anillo de retención.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado, con ranura para anillo de retención.
  • Menor Tiempo de Envío

Hay nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 18 y 22) disponibles con material SS. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos: un extremo escalonado con ranura para anillo de retención están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 798 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: un extremo escalonado con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
[ ! ]Dimensiones de la ranura del anillo de retención / anillos de retención aplicables >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad / rectitud / perpendicularidad / concentricidad >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFRXAcero al carbón 1045 o equivalente-
SFRX(Óxido negro)
PSFRXNiquelado electrolítico
SSFRXAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P
SFRX30-500-F20-B10-P15
 
Número de parte-L-F-B-P-T-S-Q
PSFRZ30-340-F13-B9-P8-T12-S10-Q8
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(Y)
máx.
TipoDg6LFBP
NSFRX

SFRX

PSFRX

SSFRX
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRX).
6-0.004
-0.012
20.0~298.0F≤Px5Cuando P≤6
2≤B
Cuando 6 <P≤10

3≤B
Cuando 10 <P≤20

4≤B
Cuando 20 <P
5≤B
3 4 5 300
8-0.005
-0.014
20.0~398.03 ≤P <D400
1020.0~498.0500
12-0.006
-0.017
25.0~598.05≤P <D600
1325.0~598.0
1525.0~698.0700
1625.0~798.0800
1730.0~798.0
18-0.007
-0.020
30.0~798.0
2030.0~798.0
2230.0~798.010≤P <D
2530.0~798.0
3030.0~798.0
35-0.009
-0.025
40.0~798.016≤P <D
4040.0~798.0
5040.0~798.0
[ ! ]When D-P≤2, chamfer C at the step is 0.2 or less. [ ! ]For P dimension, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 and 49 cannot be specified. [ ! ]For m Dimension, see Click here.

 

Modificaciones


[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
PSFRX8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]
PSFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
PSFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
PSFRX13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]
PSFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
PSFRX16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]
PSFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
PSFRX18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]
PSFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
PSFRX22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]
PSFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
PSFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
PSFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
PSFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
PSFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
SFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
SFRX8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]
SFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
SFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
SFRX13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]
SFRX15-[24-998/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[4-14/1]
SFRX16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]
SFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
SFRX18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]
SFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
SFRX22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]
SFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
SFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
SFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
SFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
SFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
SSFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
SSFRX8-[20-398/0.1]-F[2-37/0.1]-B[2-37/1]-P[3-7/1]
SSFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
SSFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
SSFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
SSFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
SSFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
SSFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
SSFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
SSFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
SSFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
SSFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 7982 ~ 702 ~ 705 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 17
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7982 ~ 952 ~ 9510 ~ 21
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado24 ~ 9982 ~ 702 ~ 704 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 7982 ~ 702 ~ 705 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 17
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7982 ~ 952 ~ 9510 ~ 21
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 3982 ~ 372 ~ 373 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes rotativos: un extremo escalonado con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Sin maquinado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración) Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)