(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Extremos con perfil tipo D.

Ejes Rotativos - Extremos con perfil tipo D.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

Los ejes giratorios rectos - corte D están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos - Corte D: imagen relacionada
[ ! ]Circularidad y rectitud >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFRVAcero al carbón 1045 o equivalente-
SFRV(Óxido negro)
PSFRVNiquelado electrolítico
SSFRVAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F-T-W
SFRV15
SSFRV20
-
-
300
350
-
-
F30
F35
-
-
T7
T35
-W13
(W será 18 ya que no se especifica en lo anterior).
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm
TipoDg6LF, TW
NSFRV

SFRV

PSFRV

SSFRV
6- 0.004
- 0.012
20.0~300.02.0~30.04~5
8- 0.00520.0~400.05~7
10- 0.01420.0~500.07~9
12- 0.006
- 0.017
30.0~600.02.0~54.09~11
1330.0~600.010~12
1530.0~700.012~14
1630.0~700.013~15
1740.0~800.014~16
1840.0~800.015~17
20- 0.007
- 0.020
40.0~800.02.0~90.015~18
2250.0~800.017~20
2550.0~800.020~23
3060.0~800.025~28
[ ! ]Se utilizará el valor máximo para W si no se especifica la dimensión W
[ ! ]Cuando L> 600, los extremos D-Cut mecanizados no están exactamente alineados. (Puede producirse una desalineación de hasta 1 °.) [! ] L≥F + T + 20

Modificaciones

Ejes rotativos - Corte D: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
PSFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
PSFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
PSFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]
PSFRV13-[40-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]
PSFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]
PSFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]
PSFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]
PSFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]
PSFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]
PSFRV22-[70-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]
PSFRV25-[50-800/0.1]-F[2-75/0.1]-T[2-75/0.1]
PSFRV30-[60-800/0.1]-F[5-90/0.1]-T[2-90/0.1]
SFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
SFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
SFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
SFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[9,​10,​11]
SFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]
SFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
SFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]
SFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]
SFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]
SFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15,​16,​17,​18]
SFRV22-[50-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]
SFRV25-[50-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]
SFRV30-[60-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]
SSFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
SSFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
SSFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]
SSFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-36/0.1]-W[9-11/1]
SSFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]
SSFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]
SSFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]
SSFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]
SSFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]
SSFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]
SSFRV22-[50-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]
SSFRV25-[50-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]
SSFRV30-[60-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 3002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 4002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 5002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 6002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 8002 ~ 512 ~ 51-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos70 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos50 ~ 8002 ~ 752 ~ 75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos60 ~ 8005 ~ 902 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 3002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 4002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 5002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 6002 ~ 542 ~ 549 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 8002 ~ 512 ~ 51-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 8002 ~ 902 ~ 9015 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado50 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado50 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado60 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 3002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 4002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 5002 ~ 302 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 6002 ~ 542 ~ 36-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 8002 ~ 512 ~ 51-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Acero inoxidable 304Ninguno50 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno50 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno60 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes rotativos - Corte D: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Corte en D Extremo (derecho) Corte en D
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero sin chavetero Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)