(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Rotativos - Ranuras para anillos de retención en ambos extremos.

Ejes Rotativos - Ranuras para anillos de retención en ambos extremos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Ejes giratorios rectos: las ranuras para anillos de retención en ambos extremos están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 2 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 EstándarAnillo de retención Ranura fuera de referencia
 Sin anillo de retenciónCon anillo de retenciónCon anillo de retención
NSFMRRNSFMRRA-h9
(Estirado en frío)
Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFMRRSFMRRA-(Óxido negro)
PSFMRRPSFMRRA-Niquelado electrolítico
SSFMRRSSFMRRA-Acero inoxidable 304-
NSFHRRNSFHRRA-h7 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFHRRSFHRRA-(Óxido negro)
PSFHRRPSFHRRA-Niquelado electrolítico
SSFHRRSSFHRRA-Acero inoxidable 304-
NSFRRNSFRRANSFRRGAg6 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRRSFRRASFRRGA(Óxido negro)
PSFRRPSFRRAPSFRRGANiquelado electrolítico
SSFRRSSFRRASSFRRGAAcero inoxidable 304-
-HFRRA-Aleación de acero 4137 o equivalente.
Dureza: 30 a 35HRC
(Óxido negro)
-PHFRRA-Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L-B-S-P
SFMRR30
SFHRR40
SFRRGA20
-
-
-
150
230
180
-
-
 
B6
B10
 
-
-
 
S6
S10
 


-


P150
①h9 (estirado en frío)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmB, S Incremento de 1 mmAnillo de retención No. Accesorios: anillo de retención 2 piezas (solo tipo de anillo de retención)
TipoD
Estándar

Sin anillo de retención

NSFMRR

SFMRR

PSFMRR

SSFMRR
(D6 no está disponible para SSFMRR)

Con anillo de retención

NSFMRRA

SFMRRA

PSFMRRA

SSFMRRA
(D6 no está disponible para SSFMRRA)
315.0~150.02≤B, SNETWS2
415.0~200.0NETWS3
515.0~250.0NETWS4
615.0~400.0NETWS5
815.0~500.03≤B, SNETWS7
1015.0~600.0STWS10
1215.0~700.04≤B, SSTWS12
1515.0~800.0STWS15
2030.0~1000.0STWS20
2550.0~1000.05≤B, SSTWS25
3060.0~1000.0STWS30
3570.0~1000.0STWS35
4080.0~1000.0STWS40
50100.0~1000.0STWS50
②h7 (Tierra)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmB, S Incremento de 1 mmNo. de anillo de retención Accesorios: anillo de retención 2 piezas (solo tipo de anillo de retención)
TipoD
Estándar

Sin anillo de retención

NSFHRR

SFHRR

PSFHRR

SSFHRR

Con anillo de retención

NSFHRRA

SFHRRA

PSFHRRA

SSFHRRA
615.0~400.02≤B, SNETWS5
815.0~500.03≤B, SNETWS7
1015.0~600.0STWS10
1215.0~700.04≤B, SSTWS12
1515.0~800.0STWS15
1730.0~900.0STWS17
2030.0~1000.0STWS20
2580.0~1000.05≤B, SSTWS25
3080.0~1000.0STWS30
3580.0~1000.0STWS35
4080.0~1000.0STWS40
50100.0~1000.0STWS50
6g6 (Tierra)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmB, S
Incremento de 1 mm
[ ! ]Estándar
P
Incremento de 0.1 mm
[ ! ]Ranura del anillo de retención
mdNo. de anillo de retención Accesorios: anillo de retención 2 piezas (solo tipo de anillo de retención)
TipoD Tolerancia Tolerancia
EstándarAnillo de retención Ranura fuera de referencia  

Sin anillo de retención


NSFRR

SFRR

PSFRR

SSFRR
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRR)
 

Con anillo de retención


NSFRRA

SFRRA

PSFRRA

SSFRRA
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRRA)

*HFRRA
(Solo están disponibles * tamaños marcados)

*PHFRRA
(Solo están disponibles * tamaños marcados)

Con anillo de retención


NSFRRGA

SFRRGA

PSFRRGA

SSFRRGA
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRRGA)
 215.0~ 50.02≤B, S3≤P≤L-40.4+0.05
0
 1.2+0.06
0
NETWS1.2
 2.515.0~ 50.00.5 1.5NETWS1.5
 315.0~150.0 2NETWS2
 415.0~200.00.7+0.1
0
 3NETWS3
 515.0~250.0 4+0.075
0
NETWS4
 615.0~400.0 5NETWS5
 815.0~500.03≤B, S5≤P≤L-50.9 7+0.09
0
NETWS7
 1015.0~600.01.15 9.60
-0.09
STWS10
 1215.0~700.04≤B, S7≤P≤L-6+0.14
0
11.50
-0.11
STWS12
 1315.0~700.012.4STWS13
*1515.0~800.014.3STWS15
 1615.0~900.015.2STWS16
 1730.0~900.016.2STWS17
 1830.0~900.01.3517STWS18
*2030.0~1000.0190
-0.21
STWS20
 2270.0~1000.021STWS22
*2580.0~1000.05≤B, S10≤P≤L-823.9STWS25
*3080.0~1000.01.6528.6STWS30
 3580.0~1000.0330
-0.25
STWS35
 4080.0~1000.01.938STWS40
 50100.0~1000.02.247STWS50
[ ! ] Para obtener detalles sobre los anillos de retención NETWS y STWS, consulte la P.2-249 (2012). [! ] El material del anillo de retención es de acero inoxidable 304.


 

Alteraciones


[ ! ]Para los detalles de Keyway, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFRRA15-[50-700/0.1]-B[4-350/1]-S[4-350/1]
HFRRA20-[70-800/0.1]-B[4-400/1]-S[4-400/1]
HFRRA25-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
HFRRA30-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PHFRRA15-[15-1000/0.1]-B[4-150/0.1]-S[4-150/0.1]
PHFRRA20-[70-800/0.1]-B[4-400/1]-S[4-400/1]
PHFRRA25-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PHFRRA30-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFHRR6-[15-400/0.1]-B[2-199/0.1]-S[2-199/0.1]
PSFHRR8-[15-500/0.1]-B[3-249/0.1]-S[3-249/0.1]
PSFHRR10-[15-600/0.1]-B[3-299/0.1]-S[3-299/0.1]
PSFHRR12-[15-700/0.1]-B[4-349/0.1]-S[4-349/0.1]
PSFHRR15-[15-800/0.1]-B[4-399/0.1]-S[4-399/0.1]
PSFHRR17-[30-900/0.1]-B[4-449/0.1]-S[4-449/0.1]
PSFHRR20-[30-1000/0.1]-B[4-499/0.1]-S[4-499/0.1]
PSFHRR25-[50-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRR30-[60-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRR35-[70-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRR40-[80-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRR50-[100-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRRA6-[15-400/0.1]-B[2-199/0.1]-S[2-199/0.1]
PSFHRRA8-[15-500/0.1]-B[3-249/0.1]-S[3-249/0.1]
PSFHRRA10-[15-600/0.1]-B[3-299/0.1]-S[3-299/0.1]
PSFHRRA12-[15-700/0.1]-B[4-349/0.1]-S[4-349/0.1]
PSFHRRA15-[15-800/0.1]-B[4-399/0.1]-S[4-399/0.1]
PSFHRRA17-[30-900/0.1]-B[4-449/0.1]-S[4-449/0.1]
PSFHRRA20-[30-1000/0.1]-B[4-499/0.1]-S[4-499/0.1]
PSFHRRA25-[50-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRRA30-[60-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRRA35-[70-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRRA40-[80-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFHRRA50-[100-1000/0.1]-B[5-499/0.1]-S[5-499/0.1]
PSFMRR3-[20-150/0.1]-B[2-75/1]-S[2-75/1]
PSFMRR4-[20-200/0.1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]
PSFMRR5-[20-250/0.1]-B[2-125/1]-S[2-125/1]
PSFMRR6-[20-300/0.1]-B[2-150/1]-S[2-150/1]
PSFMRR8-[20-400/0.1]-B[3-200/1]-S[3-200/1]
PSFMRR10-[25-500/0.1]-B[3-250/1]-S[3-250/1]
PSFMRR12-[40-600/0.1]-B[4-300/1]-S[4-300/1]
PSFMRR15-[50-700/0.1]-B[4-350/1]-S[4-350/1]
PSFMRR20-[70-800/0.1]-B[4-400/1]-S[4-400/1]
PSFMRR25-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRR30-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRR35-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRR40-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRR50-[100-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRRA3-[20-150/0.1]-B[2-75/1]-S[2-75/1]
PSFMRRA4-[15-200/0.1]-B[2-150/0.1]-S[2-150/0.1]
PSFMRRA5-[20-250/0.1]-B[2-125/1]-S[2-125/1]
PSFMRRA6-[20-300/0.1]-B[2-150/1]-S[2-150/1]
PSFMRRA8-[20-400/0.1]-B[3-200/1]-S[3-200/1]
PSFMRRA10-[25-500/0.1]-B[3-250/1]-S[3-250/1]
PSFMRRA12-[40-600/0.1]-B[4-300/1]-S[4-300/1]
PSFMRRA15-[50-700/0.1]-B[4-350/1]-S[4-350/1]
PSFMRRA20-[70-800/0.1]-B[4-400/1]-S[4-400/1]
PSFMRRA25-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRRA30-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRRA35-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRRA40-[80-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
PSFMRRA50-[100-800/0.1]-B[5-400/1]-S[5-400/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratamiento térmico Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
B
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)50 ~ 7004 ~ 350-4 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)70 ~ 8004 ~ 400-4 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 10004 ~ 150-4 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 8004 ~ 400-4 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 199-2 ~ 199
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 249-3 ~ 249
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 299-3 ~ 299
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 349-4 ~ 349
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8004 ~ 399-4 ~ 399
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9004 ~ 449-4 ~ 449
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10004 ~ 499-4 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4002 ~ 199-2 ~ 199
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 249-3 ~ 249
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 299-3 ~ 299
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 349-4 ~ 349
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8004 ~ 399-4 ~ 399
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9004 ~ 449-4 ~ 449
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10004 ~ 499-4 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 10005 ~ 499-5 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 1502 ~ 75-2 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 2002 ~ 100-2 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 2502 ~ 125-2 ~ 125
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 3002 ~ 150-2 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 4003 ~ 200-3 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 5003 ~ 250-3 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)40 ~ 6004 ~ 300-4 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)50 ~ 7004 ~ 350-4 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)70 ~ 8004 ~ 400-4 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)100 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 1502 ~ 75-2 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)15 ~ 2002 ~ 150-2 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 2502 ~ 125-2 ~ 125
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 3002 ~ 150-2 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 4003 ~ 200-3 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 5003 ~ 250-3 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)40 ~ 6004 ~ 300-4 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)50 ~ 7004 ~ 350-4 ~ 350
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)70 ~ 8004 ~ 400-4 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)80 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)100 ~ 8005 ~ 400-5 ~ 400

Cargando…

Más información

Seleccione entre h9 (extruido en frío), h7 (tierra) y g6 (tierra) para sus aplicaciones.

Ejemplo

Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones detalladas para chavetero y alivio roscado de ejes giratorios y ejes impulsores

Dimensiones detalladas del chavetero para diámetro de eje (D·P·Q)
Dimensiones detalladas para chavetero
Diámetro del ejebt r
Referencia
Dimensión
Tolerancia
(N9)
Referencia
Dimensión
Tolerancia
6-72-0.004
-0.029
1.20.1
-0
0.08-
0.16
8-1031.8
11-1240
-0.03
2.5
13-1753.00.16-
0.25
18-2263.5
23-3080
-0.036
4.0+0.2
0
31-38105.00.25-
0.4
39-44120
-0.043
5.0
45-50145.0

[ ! ] El siguiente ejemplo muestra la forma del chavetero para las especificaciones KC, WKC, K=0, KC+A ≥ L y WKC+C+K+E > L.

Información de Soporte

Bases para la selección de accesorios/tolerancia dimensional y ajuste

Diferencia entre eje y eje giratorio.

Comparación de especificaciones entre ejes lineales y ejes para ejes rotativos

Especificaciones básicas
EspecificacionesEjes rotativosEjes lineales
MaterialAcero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 equivalenteAleación de acero 4137 o equivalente.Acero para rodamiento 52100 equivalente
Acero inoxidable SUS440C (13Cr)
equivalentes
Acero al carbono 1045
equivalente o
Acero inoxidable 304
Temple/durezaDureza 30-35HRCTemple de alta frecuencia
Tolerancia del diámetro exteriorh9/h7g6g6-h5f8
Modificaciones
ModificacionesEjes rotativosEjes lineales
Tolerancia de la dimensión LL<500: L±0.05
L≧500: L±0.1
L≧800: No aplica
L<200: L±0.03
200≦L<500: L±0.05
L≧500: L±0.1
Ranuras planas para llavesHasta 1 ubicación especificadaHasta 2 ubicaciones especificadas
Tornillo de fijación planoHasta 3 ubicaciones especificadasHasta 2 ubicaciones especificadas
2 tornillos planosHasta 1 ubicación especificada
Especificación del ángulo: 15 grados. Cª
Hasta 2 ubicaciones especificadas
Especificación del ángulo: Fijo
ranura en VHasta 2 ubicaciones especificadas
ChaveteroHasta 4 ubicaciones especificadas
Especificado en el paso: Aplicable
Hasta 2 ubicaciones especificadas especificadas en el paso: No aplica
Cambiar a hilos finos1 tipo2 tipo
Cambiar a grifo de hilos finos1 tipo
Vender a menor precio queM3*M30M6*M30
profundidad roscadaAplicableAplicable
Ranura del anillo de retenciónHasta 2 ubicaciones en D y 1 ubicación
en cada paso
*Se pueden elegir juntos"
Hasta 2 ubicaciones especificadas
(Solo se aplica el tipo de anillo de retención)
Ranura de leva hendidaHasta 1 ubicación especificada
ConcentricidadAplicable
hilo de mano izquierdaAplicable
CorteHasta 1 ubicación especificada
Ancho de biselado CAplicable

* Haga clic aquí para obtener información sobre la guía de alteración del eje giratorio o la guía de alteración del eje

 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Ranura para retén
Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico