(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 2 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | D Tolerance | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | |
① | NSFMR | h9 (Cold-drawn) | 1045 Carbon Steel or Equivalent | - |
SFMR | Black Oxide | |||
PSFMR | Electroless Nickel Plating | |||
SSFMR | 304 Stainless Steel | - | ||
② | NSFHR | h7 (Ground) | 1045 Carbon Steel or Equivalent | - |
SFHR | Black Oxide | |||
PSFHR | Electroless Nickel Plating | |||
SSFHR | 304 Stainless Steel | - | ||
③ | NSFR | g6 (Ground) | 1045 Carbon Steel or Equivalent | - |
SFR | Black Oxide | |||
PSFR | Electroless Nickel Plating | |||
SSFR | 304 Stainless Steel | - | ||
HFR | 4137 Alloy Steel or Equivalent Hardness: 30 ~ 35HRC | Black Oxide | ||
PHFR | Electroless Nickel Plating |
Part Number | - | L |
SFMR15 PSFHR20 | - - | 150 300 |
Part Number | L=0.1mm Increment | ||
Type | Dh9 | ||
NSFMR SFMR PSFMR SSFMR (D6 is not available for SSFMR.) | 3 | 0 -0.025 | 15.0 ~ 150.0 |
4 | 0 -0.030 | 15.0 ~ 200.0 | |
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 150.0 ~ 400.0 | ||
8 | 0 -0.036 | 15.0 ~ 500.0 | |
10 | 15.0 ~ 600.0 | ||
12 | 0 -0.043 | 15.0 ~ 700.0 | |
15 | 15.0 ~ 800.0 | ||
20 | 0 -0.052 | 30.0 ~ 1000.0 | |
25 | 50.0 ~ 1000.0 | ||
30 | 60.0 ~ 1000.0 | ||
35 | 0 -0.062 | 70.0 ~ 1000.0 | |
40 | 80.0 ~ 1000.0 | ||
50 | 100.0 ~ 1000.0 |
Part Number | L=0.1mm Increment | ||
Type | Dh7 | ||
NSFHR SFHR PSFHR SSFHR | 3 | 0 -0.010 | 15.0 ~ 150.0 |
4 | 0 -0.012 | 15.0 ~ 200.0 | |
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 150.0 ~ 400.0 | ||
8 | 0 -0.015 | 150.0 ~ 500.0 | |
10 | 150.0 ~ 600.0 | ||
12 | 0 -0.018 | 15.0 ~ 700.0 | |
15 | 15.0 ~ 800.0 | ||
17 | 30.0 ~ 900.0 | ||
20 | 0 -0.021 | 30.0 ~ 1000.0 | |
25 | 50.0 ~ 1000.0 | ||
30 | 60.0 ~ 1000.0 | ||
35 | 0 -0.025 | 70.0 ~ 1000.0 | |
40 | 80.0 ~ 1000.0 | ||
50 | 100.0 ~ 1000.0 |
Part Number | L=0.1mm Increment | |||
Type | Dg6 | |||
NSFR SFR PSFR SSFR (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFR.) *HFR (Only * marked sizes are available.) *PHFR (Only * marked sizes are available.) | 2 | -0.002 -0.008 | 15.0 ~ 50.0 | |
2.5 | 15.0 ~ 50.0 | |||
3 | 15.0 ~ 150.0 | |||
4 | -0.004 -0.012 | 15.0 ~ 200.0 | ||
5 | 15.0 ~ 250.0 | |||
6 | 15.0 ~ 300.0 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 15.0 ~ 500.0 | ||
10 | 15.0 ~ 600.0 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 15.0 ~ 700.0 | ||
13 | 15.0 ~ 700.0 | |||
* | 15 | 15.0 ~ 800.0 | ||
16 | 15.0 ~ 900.0 | |||
17 | 30.0 ~ 900.0 | |||
18 | 30.0 ~ 900.0 | |||
* | 20 | -0.007 -0.020 | 30.0 ~ 1000.0 | |
22 | 40.0 ~ 1000.0 | |||
* | 25 | 50.0 ~ 1000.0 | ||
* | 30 | 60.0 ~ 1000.0 | ||
* | 35 | -0.009 -0.025 | 70.0 ~ 1000.0 | |
* | 40 | 80.0 ~ 1000.0 | ||
* | 50 | 100.0 ~ 1000.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HFR15-[30-700/0.1] |
HFR20-[40-800/0.1] |
HFR25-[50-800/0.1] |
HFR30-[60-800/0.1] |
HFR35-[70-800/0.1] |
HFR40-[80-800/0.1] |
HFR50-[100-800/0.1] |
PHFR15-[30-700/0.1] |
PHFR20-[40-800/0.1] |
PHFR25-[50-800/0.1] |
PHFR30-[60-800/0.1] |
PHFR35-[70-800/0.1] |
PHFR40-[80-800/0.1] |
PHFR50-[100-800/0.1] |
PSFHR3-[15-150/0.1] |
PSFHR4-[15-200/0.1] |
PSFHR5-[15-250/0.1] |
PSFHR6-[15-400/0.1] |
PSFHR8-[15-500/0.1] |
PSFHR10-[15-600/0.1] |
PSFHR12-[15-700/0.1] |
PSFHR15-[15-800/0.1] |
PSFHR17-[30-900/0.1] |
PSFHR20-[30-1000/0.1] |
PSFHR25-[50-1000/0.1] |
PSFHR30-[60-1000/0.1] |
PSFHR35-[70-1000/0.1] |
PSFHR40-[80-1000/0.1] |
PSFHR50-[100-1000/0.1] |
PSFMR3-[15-150/0.1] |
PSFMR4-[15-200/0.1] |
PSFMR5-[15-250/0.1] |
PSFMR6-[20-300/0.1] |
PSFMR8-[20-400/0.1] |
PSFMR10-[20-500/0.1] |
PSFMR12-[30-600/0.1] |
PSFMR15-[30-700/0.1] |
PSFMR20-[40-800/0.1] |
PSFMR25-[50-800/0.1] |
PSFMR30-[60-800/0.1] |
PSFMR35-[70-800/0.1] |
PSFMR40-[80-800/1] |
PSFMR50-[100-800/1] |
PSFR2-[15-50/0.1] |
PSFR2.5-[15-50/0.1] |
PSFR3-[15-150/0.1] |
PSFR4-[15-200/0.1] |
PSFR5-[15-250/0.1] |
PSFR6-[20-300/0.1] |
PSFR8-[20-400/0.1] |
PSFR10-[20-500/0.1] |
PSFR12-[30-600/0.1] |
PSFR13-[30-600/0.1] |
PSFR15-[30-700/0.1] |
PSFR16-[30-800/0.1] |
PSFR17-[40-800/0.1] |
PSFR18-[40-800/0.1] |
PSFR20-[40-800/0.1] |
PSFR22-[40-800/0.1] |
PSFR25-[50-800/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Recto | Extremo (izquierdo) | Sin maquinado | Extremo (derecho) | Sin maquinado |
---|---|---|---|---|---|
Chavetero | Opción de chavetero (alteración) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente