(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de abrazadera de husillo - juegos de placas de tope, brida redonda

Placas de abrazadera de husillo - juegos de placas de tope, brida redonda

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de placa de tope: Juego de placa de parada
· Forma: Con brida
· Escribe: Estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Placas de tope para tornillos de avance - Redondos, con bridas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
MTQABAcero al carbón 1018(Óxido negro)Palanca de sujeción
MTQAMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MTQDB12
Número de parteABCHhPdTLKPalanca de sujeción
TipoDH7
MTQAB
MTQAM
8+ 0.015
0
321392418234.54129CLDM6-12-M
103615102518264.54169CLDM6-16-M
12+ 0.018
0
3817112720285.551611CLDM6-16-M
154121122921325.562012CLDM6-20-M
20+ 0.021
0
5026153425396.682516CLDM6-25-M
[ ! ]D La tolerancia H7 se mide antes del mecanizado de hendiduras. [! ] Para palanca de sujeción >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTQAB8
MTQAB10
MTQAB12
MTQAB15
MTQAB20
MTQAM8
MTQAM10
MTQAM12
MTQAM15
MTQAM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje D (d)
(Ø)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos

Cargando…

  1. 1

Más información

■Notas
[ ! ]No utilice sin insertar el eje del tornillo (apriete vacío). Puede deformarse, haciendo que sea inutilizable.

Ejemplo

Placas de tope para tornillos de avance - Redondos, con bridas: imagen relacionada
MTQAB (Stop Plate Set Round Flanged >> Haga clic aquí )
DPRR (Indicadores de posición digitales grandes >> Haga clic aquí )
MTSQR (Tipo ranurado con brida >> Haga clic aquí )
MTSFL (Tuerca con brida izquierda >> Haga clic aquí )
MTSWX (Tornillo de avance - Ambos extremos Tornillos de derecha / izquierda de doble paso >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de placa de parada Conjunto de placa de parada A Con brida Tipo Estándar
Material Acero al carbón 1018

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm