(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utiliza dos rodamientos de contacto angular JIS clase 0 precargados y es adecuado para aplicaciones de baja velocidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
(1)(3) | (5)(6) | (1)(3)(5)(6) | |
BRWZ | Acero al carbono 1045 | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) |
BRWZM | Niquelado sin electrolítico |
Número de pieza |
BRWE15 BRWZ15 |
Número | Nombre de la pieza | Cantidad |
(1) | Caja de rodamientos | 1 |
(2) | Cojinete radial | 1 juego |
(3) | Cubierta | 1 |
(4) | Sello de aceite | 1 |
(5) | Collar | 1 |
(6) | Tuerca de sujeción (con jugada a balón parado) | 1 |
Número de pieza | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D. | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (fino) | T | Diámetro del eje aplicable del sello de aceite | |
Tipo | Número | |||||||||||||||||
BRWZ BRWZM | 6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22.5 | 22 | 35 | 28 | 28 | 6 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | M6 × 0.75 | 12 | — |
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8 × 1.0 | 14 | 10 | |
8 | 11.5 | |||||||||||||||||
10S | 10 | 26 | 10 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M10 × 1.0 | 17 | 12 | |
10 | 14 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12 × 1.0 | 19 | 15 | ||||||||||
15 | 15 | 30 | 13 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 14 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M15 × 1.0 | 22 | 20 | |
20 | 20 | 48 | 18 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 10 | 6.6 | 11 | 6.5 | M20 × 1.0 | 30 | 25 |
Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.
Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son iguales.
Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).
Número de parte del tornillo de bola | Clase de precisión C3 | BSX0601 | — | BSX0801 BSX0802 BSX1002 | — | BSX1202 BSX1205 | BSX1505 | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de precisión C5 | — | BSS1002 | BSS0802 BSS1202 | BSS1004 BSS1205 BSS1204 BSS1210 | BSS1010 | Paso 2 BSS15□□ | BSS20□□ | BSS25□□ | — | |
Clase de precisión C7 | BSST08022 | BSSE1002 BSST1004 | BSSE0802 BSSE1202 | BSSE1004 BSSE1205 BSSE1210 BSST12004 C-BSST1204 | — | BSSE15□□ BSST15□□ | BSSE20□□ BSST20□□ | BSSE25□□ BSST25□□ | — | |
Clase de precisión C10 | BSSR08□□ BSSZ08□□ C-BSS0802 | BSSR10□□ BSSZ10□□ | — | BSSR12□□ BSSZ12□□ BSSC1204 | BSSR1405 BSSZ1405 | BSSR15□□ BSSZ15□□ BSRB15□□ | BSSR20□□ BSSZ20□□ BSBR20□□ | BSSR25□□ BSSZ25□□ BSBR25□□ BSSR28□□ BSSZ28□□ | BSSR32□□ BSSZ32□□ | |
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | Paso 2 ⌀12 | ⌀15 | ⌀20 | ⌀25 | |||
Unidades de soporte con ID | Número 6 | Número 8S | Numero 8 | Número 10S | Número 1022 | Paso 3 N.° 12 | 152 | Número 20* | N.° 25 | |
Número 6L | N. 10 | Número 15* |
*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20
El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.
El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.
Forma | Característica | Producto de lado fijo | Foto | Producto de lado fijo | Foto | Mérito del cliente |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar en la industria | ||
Para uso en un espacio limitado | Compacto | Compacto | Fácil de usar en un espacio de ancho limitado. Adecuado para dispositivos pequeños. | |||
Perfil bajo | Perfil bajo | Se pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo. Recomendado usarlo junto con tuerca compacta. | ||||
Paso de orificio de montaje pequeño | Paso de orificio de montaje pequeño | Fácil de usar en un espacio de ancho limitado. Adecuado para dispositivos pequeños. | ||||
Reducir las horas-hombre de montaje | Tipo estándar con agujeros para pasadores | Tipo estándar con anillo de retención | [BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda. [BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga. | |||
Tipo estándar con compuerta | Tipo estándar con compuerta | No es necesario diseñar un mecanismo amortiguador. | ||||
Soportes de servomotor de CA | — | — | Los husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado. | |||
Redondo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar en la industria | ||
Reducir las horas-hombre de montaje | — | — | Tipo estándar con anillo de retención | Fácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte. |
Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .
Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.
En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.
Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BRWZ6 |
BRWZ8 |
BRWZ8S |
BRWZ10 |
BRWZ10S |
BRWZ12 |
BRWZ15 |
BRWZ20 |
BRWZM6 |
BRWZM8 |
BRWZM8S |
BRWZM10 |
BRWZM10S |
BRWZM12 |
BRWZM15 |
BRWZM20 |
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Tipo de rodamiento radial lateral fijo | A | Tipo de forma redonda |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Montaje lateral | Tipo de rodamiento | Cojinete radial | Material | Acero al carbón 1045 |
Juego | Solo lado fijo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente