(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Husillos de Bolas de Precisión - Diámetro de tornillo 15mm, paso 5, 10 o 20 milímetros.

Husillos de Bolas de Precisión - Diámetro de tornillo 15mm, paso 5, 10 o 20 milímetros.

Diámetro externo de la tuerca más pequeña
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre husillos de bolas de precisión: diámetro de rosca 15, avance 5, 10, 20 o 40, grado de precisión C3, C5 o C7, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tornillos de bolas de precisión: diámetros de la rosca 15, longitud 5, 10, 20 o 40: grado de precisión C3, C5 o C7: Related Image
· Materiales
Tipo de tuerca TipoGrado de exactitudDiámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
[ M ] Material[H] Dureza[ M ] Material[H] Dureza
Tuerca estándarBSXC3155Aleación de acero 4150Endurecimiento por induccion
58 to 62HRC
JIS SCM420Cementado
58 to 62HRC
BSSC55, 10, 20
BSSEC7

Especificaciones

Número de piezaL
BSX1505
Tornillos de bolas de precisión: diámetros de la rosca 15, longitud 5, 10, 20 o 40: grado de precisión C3, C5 o C7: Related Image BSSE1510L
Tornillos de bolas de precisión: diámetros de la rosca 15, longitud 5, 10, 20 o 40: grado de precisión C3, C5 o C7: Related Image BSSE1510G


300
420
420

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmYDiámetro de la bolaDiámetro del centro de la bolaDiámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaHolgura axialTorque de precarga N⋅cmDirección de giro
TipoEje de tornillo O.D.DirigirLC (dinámico) kNCo (estático) kN
Estándar
Tuerca
C3BSX1505150 to 590L-723.17515.8(12.5)2.5 vueltas, 1 fila4.346.250 (precargado)1.5 to 6.0Derecho
C5BSS150 to 10956.912.50.005 o menos2.0 o menos
C7BSSE0.030 o menos
C5BSS10200 to 1095L-721.5 vueltas, 1 fila4.47.90.005 o menos3.0 o menos
C7BSSE200 to 10950.030 o menos
C5BSS20230 to 1095L-720.005 o menos3.0 o menos
C7BSSE0.030 o menos
Kgf = Nx0.101972

Lista de precios

Grado de exactitudNúmero de piezaPrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L150
Up to 199
L200L201
Up to 229
L230
Up to 299
L300
Up to 390
L391
Up to 400
L401
Up to 590
L591
Up to 595
L596
Up to 600
L601
Up to 800
L801
Up to 895
L896
Up to 900
L901
Up to 1000
L1001
Up to 1095
C3BSX150549,41049,41049,41049,41049,41057,60057,600
C5BSS150541,85041,85042,48042,48042,48042,48042,93042,93042,93045,72053,46053,46061,92061,920
C7BSSE150538,61038,61039,24039,24039,24039,24039,69039,69039,69042,48050,22050,22058,68058,680
C5BSS151038,79038,79038,79038,79038,79039,15039,15039,15047,07057,69057,69061,38061,380
C7BSSE151035,55035,55035,55035,55035,55035,91035,91035,91043,83054,45054,45058,14058,140
C5BSS152043,74043,74043,74044,55044,55044,55048,42058,32058,32058,32065,070
C7BSSE152040,50040,50040,50041,31041,31041,31045,18055,08055,08055,08061,830
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Tornillos de bolas de precisión: diámetros de la rosca 15, longitud 5, 10, 20 o 40: grado de precisión C3, C5 o C7: Related Image
Chaveta en el extremo del eje lateral fijo
Dimensiones detalladas del chavetero>> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSS1505-[150-1095/1]
BSS1505G-[150-1095/1]
BSS1505L-[150-1095/1]
BSS1510-[200-1095/1]
BSS1510G-[200-1095/1]
BSS1510L-[200-1095/1]
BSS1520-[230-1095/1]
BSS1520G-[230-1095/1]
BSS1520L-[230-1095/1]
BSSE1505-[150-1095/1]
BSSE1505G-[150-1095/1]
BSSE1505L-[150-1095/1]
BSSE1510-[200-1095/1]
BSSE1510G-[200-1095/1]
BSSE1510L-[200-1095/1]
BSSE1520-[230-1095/1]
BSSE1520G-[200-1095/1]
BSSE1520L-[200-1095/1]
BSX1505-[150-590/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado de exactitud Dirigir
(mm)
Precarga Holgura axial Numero de circuitos
(Filas X Giros)
Tornillo Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C55Sin precarga0.005 o menos1×2.5150 ~ 1095690012500Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C55Sin precarga0.005 o menos1×2.5150 ~ 1095690012500Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C55Sin precarga0.005 o menos1×2.5150 ~ 1095690012500Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C510Sin precarga0.005 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C510Sin precarga0.005 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C510Sin precarga0.005 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C520Sin precarga0.005 o menos1×1.5230 ~ 109544007900Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C520Sin precarga0.005 o menos1×1.5230 ~ 109544007900Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C520Sin precarga0.005 o menos1×1.5230 ~ 109544007900Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C75Sin precarga0.030 o menos1×2.5150 ~ 1095690012500Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C75Sin precarga0.030 o menos1×2.5150 ~ 1095690012500Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C75Sin precarga0.030 o menos1×2.5150 ~ 1095690012500Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C710Sin precarga0.030 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C710Sin precarga0.030 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C710Sin precarga0.030 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C720Sin precarga0.030 o menos1×1.5230 ~ 109544007900Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C720Sin precarga0.030 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C720Sin precarga0.030 o menos1×1.5200 ~ 109544007900Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C35Precargado0 (precarga)1×2.5150 ~ 59043406250Estándar

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de bolas de precisión: diámetros de la rosca 15, longitud 5, 10, 20 o 40: grado de precisión C3, C5 o C7: Related Image
■ Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de parteFormaLado fijoLado de apoyoPágina
TipoNo.
BSX
BSS
BSSE
1505
10
20
BRW12Redondo >> Haga clic aquí
BUR12 >> Haga clic aquí
BSW12Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN12 >> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, una variedad de unidades de soporte también están disponibles. (>> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí )
■ Combinación con soportes de tuerca
Número de parte del tornillo de bolaSoporte de tuerca recomendado
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de partePágina
TipoNo.
BSX
BSS
BSSE
1505BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1505S>> Haga clic aquí
101510S>> Haga clic aquí
201520S>> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, también están disponibles una variedad de soportes de tuerca. (>> Haga clic aquí )

■Notas
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
[ ! ]Precauciones: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni retire las tuercas de los ejes de los tornillos. Puede provocar la caída de las bolas o dañar las partes de recirculación de bolas.
[ ! ]Hay varias opciones de grasa disponibles. Para plazos de entrega, precios y especificaciones >> Haga clic aquí [NG] BSX no es aplicable.
[ ! ]Para la precisión de los husillos de bolas, vea >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para obtener detalles de las unidades de soporte, consulte >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí .

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

Rendimiento de la grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas.

Detalles de las dimensiones del chavetero

Ubicado en P en el extremo del eje lateral fijo

Diámetro del ejebt
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
(N9)
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
6-72 -0.004
-0.029
1.2 +0.1
0
8-1031.8
11-1240
-0.03
2.5
13-1753.0
18-2063.5

Componentes periféricos

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Unidades de apoyo
(Cuadrado, perfil bajo)
Unidades de apoyo
(redondo)
Soportes de tuerca
(Tipo de bloque)
Ejemplo de montaje

Combinación con unidades de soporte y soporte de tuerca

Combinación con unidades de soporte

Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaForma Lado fijoLado de apoyoEnlace
TipoNúmero
BSX
BSS
BSSE
1505
10
20
BRW12RedondoDetalle aquí
BUR12Detalle aquí
BSW12CuadradoDetalle aquí
BUN12Detalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.

Combinación con soporte de tuerca

Número de parte del tornillo de bolaSoportes de tuerca recomendados
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaEnlace
TipoNúmero
BSX
BSS
BSSE
1505BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1505SDetalle aquí
101510SDetalle aquí
201520SDetalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otros soportes de tuerca disponibles.

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Precisión Forma de brida Brida cuadrada
Eje de tornillo O.D.(φ) 15 Tipo de tuerca Tuercas estándar Condición de uso Estándar
Dirección de giro Derecho Estructura de la tuerca Simple Método de recirculación Tipo de tubo
Tamaño de la tuerca Estándar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el rango de temperatura permisible de sus husillos de bolas?
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: ¿Puedo comprar la tuerca o el eje por separado?
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: ¿Qué grasa se usa para sus husillos de bolas?
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa que contiene litio EP 2.
質問: ¿Cuál es el programa de lubricación recomendado?
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el cronograma final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: ¿Ofrecen grasa de grado alimenticio?
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: ¿Qué significa el índice de carga dinámica?
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de husillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10 ^ 6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: ¿Ofrecen tornillos con roscas derecha e izquierda?
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para grandes volúmenes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con la ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: ¿Cuál es la diferencia entre pitch y lead?
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas de la rosca de un tornillo. El avance es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: ¿Cómo afecta el aumento de temperatura al husillo de bolas?
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque el cable del husillo de bolas está mecanizado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm