(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Husillos de Bolas de Precisión - Diámetro de tornillo 6mm o 8mm, paso 2 milímetros.

Husillos de Bolas de Precisión - Diámetro de tornillo 6mm o 8mm, paso 2 milímetros.

Diámetro externo de la tuerca más pequeña
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre husillos de bolas de precisión: diámetro de eje 6 u 8, paso 1 o 2, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Husillos de bolas de precisión - diámetro del eje 6 u 8 - paso 1 o 2:imagen relacionada
· Materiales
Tipo de tuerca TipoGrado de exactitudDiámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
[ M ] Material[H] Dureza[ M ] Material[H] Dureza
Tuerca compactaBSXC36, 81, 2JIS SCM415Cementado
58 to 62HRC
JIS SCM420Cementado
58 to 62HRC
Tuerca estándarBSSC582
BSSEC7

Especificaciones

Número de piezaL
BSX0601
BSS0802
BSS0802L
BSS0802G



185
200
210
210
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmYDiámetro de la bolaDiámetro del centro de la bolaDiámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaHolgura axialTorque de precarga N⋅cmDirección de giro
TipoEje de tornillo O.D.DirigirLC (dinámico) kNCo (estático) kN
Compacto
Tuerca
C3BSX060180 to 205L-400.800 6.24(5.3)1 vuelta, 3 filas0.551.150 (precargado)1.3 o menosDerecho
080180 to 255L-578.24(7.3)0.651.61.8 o menos
Estándar
Tuerca
0802100 to 2401.58758.3(6.6)2.5 vueltas, 1 fila1.221.30.3 to 2.6
C5BSS100 to 2101.952.60.005 o menos0.5 o menos
C7BSSE0.030 o menos
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaPrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L80 to 99L100 to 160L161 to 205L206 to 210L211 to 240L241 to 255
Tuerca compactaC3BSX060161,00061,00061,000
BSX080161,50061,50061,50061,50061,50061,500
Tuerca estándarBSX080245,27048,78048,78048,780
C5BSS080240,32040,32040,320
C7BSSE080237,08037,08037,080
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Husillos de bolas de precisión - diámetro del eje 6 u 8 - paso 1 o 2:imagen relacionada
Chaveta en el extremo del eje lateral fijo
Dimensiones detalladas del chavetero >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSS0802-[100-210/1]
BSS0802G-[100-210/1]
BSS0802L-[100-210/1]
BSSE0802-[100-210/1]
BSSE0802G-[100-210/1]
BSSE0802L-[100-210/1]
BSX0601-[80-205/1]
BSX0801-[80-255/1]
BSX0802-[100-240/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Grado de exactitud Eje de tornillo O.D.
(φ)
Dirigir
(mm)
Precarga Holgura axial Método de recirculación Numero de circuitos
(Filas X Giros)
Tornillo Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa Tratamiento de superficie de eje de tornillo
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Brida cuadradaC582Sin precarga0.005 o menosTipo de tubo1×2.5100 ~ 21019502600Estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Brida compactaC582Sin precarga0.005 o menosTipo de tubo1×2.5100 ~ 21019502600Tipo GNinguno
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Brida compactaC582Sin precarga0.005 o menosTipo de tubo1×2.5100 ~ 21019502600Tipo L-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Brida cuadradaC782Sin precarga0.030 o menosTipo de tubo1×2.5100 ~ 21019502600Estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Brida compactaC782Sin precarga0.030 o menosTipo de tubo1×2.5100 ~ 21019502600Tipo G-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Brida compactaC782Sin precarga0.030 o menosTipo de tubo1×2.5100 ~ 21019502600Tipo L-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Brida compactaC361Precargado0 (precarga)Tipo de deflector3×180 ~ 2055501150Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Brida compactaC381Precargado0 (precarga)Tipo de deflector3×180 ~ 2556501600Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Brida cuadradaC382Precargado0 (precarga)Tipo de tubo1×2.5100 ~ 24012201300Estándar-

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de bola de precisión - Diámetro del eje 6 u 8 - Plomo 1 o 2: Imagen relacionada
■ Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de parteFormaLado fijoLado de apoyoPágina
TipoNo.
BSX
BSS
BSSE
0601BRW6Redondo >> Haga clic aquí
BSW6Cuadrado >> Haga clic aquí
0801
02
BRW8Redondo >> Haga clic aquí
BUR6 >> Haga clic aquí
BSW8Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN8 >> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, también están disponibles unidades de soporte con varias configuraciones y tratamientos de superficie. ( >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí )
■ Combinación con soportes de tuerca
Número de parte del tornillo de bolaSoporte de tuerca recomendado
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de partePágina
TipoNo.
BSX
BSS
BSSE
0601---
0801BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
801X>> Haga clic aquí
02802S>> Haga clic aquí
[ ! ]Se encuentra disponible una variedad de materiales y tratamientos de superficie para los soportes de tuerca. ( >> Haga clic aquí )

■Notas
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
(BSX está lleno de grasa Multemp PS2 hecha por Kyodo Yushi Co., Ltd.)
[ ! ]Precauciones: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni retire las tuercas de los ejes de los tornillos. Puede provocar la caída de las bolas o dañar las partes de recirculación de bolas.
[ ! ]Hay varias opciones de grasa disponibles. Para plazos de entrega, precios y especificaciones >> Haga clic aquí No aplicable a BSX
[ ! ]Para la precisión de los husillos de bolas, vea >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para obtener detalles de las unidades de soporte, consulte >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí .

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

Rendimiento de la grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas.

Detalles de las dimensiones del chavetero

Ubicado en P en el extremo del eje lateral fijo

Diámetro del ejebt
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
(N9)
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
6-72 -0.004
-0.029
1.2 +0.1
0
8-1031.8
11-1240
-0.03
2.5
13-1753.0
18-2063.5

Componentes periféricos

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Unidades de apoyo
(Cuadrado, perfil bajo)
Unidades de apoyo
(redondo)
Soportes de tuerca
(Tipo de bloque)
Ejemplo de montaje

Combinación con unidades de soporte y soporte de tuerca

Combinación con unidades de soporte

Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaForma Lado fijoLado de apoyoEnlace
TipoNúmero
BSX
BSS
BSSE
0601BRW6RedondoDetalle aquí
BSW8CuadradoDetalle aquí
0801
02
BRW8RedondoDetalle aquí
BUR6Detalle aquí
BSW8CuadradoDetalle aquí
BUN8Detalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.

Combinación con soporte de tuerca

Número de parte del tornillo de bolaSoportes de tuerca recomendados
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaEnlace
TipoNúmero
BSX
BSS
BSSE
0601
0801BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
801XDetalle aquí
02802SDetalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otros soportes de tuerca disponibles.

Nota

La superficie de montaje de la brida de tuerca de bolas BSST no tiene tratamiento superficial

Lleno de grasa a base de jabón de litio (grasa Alvania S2 fabricada por Showa shell Sekiyu KK). (BSX está lleno de grasa Multemp PS2 fabricada por Kyodo Yushi co., ltd.)

Precaución: No retire ninguna tuerca de sus ejes de tornillo ni permita que las tuercas sobrepasen la carrera. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

El collar incluido se empaqueta junto con el cuerpo principal de los husillos de bolas. Guarde este collar incluido con cuidado, ya que es necesario cuando se acopla con unidades de soporte. 3

No incline el conjunto del husillo de bolas. Debido a su propio peso, la tuerca puede salirse del eje.

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Precisión Tipo de tuerca Tuercas estándar
Condición de uso Estándar Dirección de giro Derecho Estructura de la tuerca Simple
Tamaño de la tuerca Estándar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
質問: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm