(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Espaciadores para unidades de soporte de Husillo de bolas.

Espaciadores para unidades de soporte de Husillo de bolas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Rentable: Estándar

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Acero al carbón 1018
[S] Tratamiento de superficies: Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
 

Especificaciones

Número de pieza
BUSC15
Número de piezaDVL
TipoNúmero
BUSC1014.5105.5
1215.4125.5
1520.41510
2025.42011
2531.32514

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BUSC10
BUSC12
BUSC15
BUSC20
BUSC25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D. V
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm