(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - mesa única

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - mesa única

¡Apto para posicionamiento y transporte! El tipo de carga alta también está disponible con una capacidad de carga aproximadamente tres veces mayor que la del tipo estándar.

  • Componentes inCAD
Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Tabla única: imagen relacionada
■Components
Partes Marco Mesa Tornillos de plomo Tuerca de tornillo de avance Soporte de tuerca Placa lateral
[M] Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero al carbón 1045 Latón Aleación de aluminio Aleación de aluminio
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado claro Anodizado claro (Óxido negro) - Anodizado claro Anodizado claro

Especificaciones

Número de pieza-Tipo de volante-L
KUE14-A-320
Número de piezaTipo de volanteBase
Longitud
L (mm)
Eficaz
Carrera
St (mm)
Tornillo de avanceCarga permisible (N)Momento admisible (N · m)Orificio de montaje de la base(K)Masa (kg)
TipoN.ºHilo
Diámetro
DirigirHorizontalVerticalMamámegabyteMcSQ
(Número
de agujeros)
Tipo de volanteTipo de volante
ABCABC
KUE14Un mango de plastico
Desplazamiento de plástico B
Manivela
- Tipo plegable
C cinco hablado
Manivela
1705314373514777131504100821152.92.93.2
22010320043.43.43.7
32020315064.44.44.7
37025317564.94.95.2
42030320065.45.45.7
47035315085.95.96.2
201705320414702944343811504103851183.53.53.8
2201032004444.3
3202031506555.3
37025317565.55.55.8
4203032006666.3
47035315086.56.56.8

[! ] Para volantes, >> haga clic aquí , haga clic aquí . Para obtener detalles sobre tornillos y tuercas de avance, >> haga clic aquí , haga clic aquí . Para obtener detalles sobre el juego de topes de rotación, >> haga clic aquí . Para obtener detalles sobre las guías lineales, >> haga clic aquí .
[! ] La carga permitida para este producto es la carga que se puede colocar en la mesa del escenario de manera que aún se pueda mover. "Horizontal" y "vertical" indican la orientación de la instalación.

Modificaciones

Número de pieza: volante tipo LKUE14-A-320

Número de parte

Tipo de volante Selección Tornillos de plomo Conjunto de tope de rotación Guia lineal (K) N H P Orificio de montaje del marco
Tipo No. Longitud del marco L Tipo Diámetro del eje del tornillo Dirigir Tipo Número de parte Tipo de volante
S, Q (número de agujeros)
A B C
KUE 14 Un volante de compensación de plástico PHLK
B Volante de compensación de plástico tipo plegable PHLFK
Volante de 5 radios AHLNK
170 MTSBRA 14 3 MTQDM SE2B13 100 82 115 5.5 34.5 43 L S Q (cantidad de agujeros)
220 170 150 4
320 220 200 4
370 320 150 6
420 370 175 6
20 470 MTSBRC 4 103 85 118 7.5 32.5 45.5 420 200 6
470 150 8
[! ] Para volantes, >> Haga clic aquí, haga clic aquí. Para detalles de Tornillos y tuercas de plomo, >> Haga clic aquí, haga clic aquí. Para obtener más información sobre el conjunto de tope de rotación, >> Haga clic aquí. Para detalles de Guías Lineales, >> Haga clic aquí.

■ Masa

               
Número de parte Tipo de volante Masa (kg)
Tipo No. L=170 L=220 L=320 L=370 L=420 L=470
KUE 14 A 2.9 3.4 4.4 4.9 5.4 5.9
B 2.9 3.4 4.4 4.9 5.4 5.9
C 3.2 3.7 4.7 5.2 5.7 6.2
20 A 3.5 4 5 5.5 6 6.5
B 3.5 4 5 5.5 6 6.5
C 3.8 4.3 5.3 5.8 6.3 6.8

■ accidente cerebrovascular

           
Tipo Carrera efectiva St (mm)
L=170 L=220 L=320 L=370 L=420 L=470
KUE 53 103 203 253 303 353

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KUE14-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE14-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE14-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
Diametro de hilo
(mm)
Tipo de volante Longitud del marco [L]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

30.1~5014A (volante de compensación de plástico)170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

30.1~5014B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

30.1~5014C (volante de 5 radios)170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

100.1~20A (volante de compensación de plástico)170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

100.1~20B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

100.1~20C (volante de 5 radios)170 ~ 470

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Tabla única: imagen relacionada

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Tabla única: imagen relacionada

Ejemplo

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Tabla única: imagen relacionada
Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Tabla única: imagen relacionada
Escala >> Haga clic aquí
Tuerca >> Haga clic aquí
Montaje de nivelación >> Haga clic aquí
 

Información básica

Distancia de viaje (distancia X)(mm) ± 51 ~ (recorrido 101 mm ~) Método de alimentación Mango Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 100
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro
Capacidad de carga Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico