(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con cubierta opcional.

Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con cubierta opcional.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con cubierta opcional.
  • Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con cubierta opcional.
  • Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con cubierta opcional.
  • Cambio de Precio

Longitud desde 125 mm hasta 350 mm, paso de 5 o 10 milímetros con opción de cubierta para proteger el actuador de elementos dañinos, se pueden configurar 1 o 2 bloques largos o cortos, unidad de lubricación disponible.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuadores LX30 de un solo eje, estándar/tipo cubierta: Related Image
Tipo de soporte sin motor
* Para detalles de las piezas de montaje, vea >> Haga clic aquí .
· Materiales
Especificaciones
LX30
Estándar/cubierta
Diámetro del eje del tornillo (mm)10
Guía (mm)5, 10
ExactitudGrado alto/grado de precisión
[ A ] Accesorios
①Placas adaptadoras de motor
[ M ] 5052 Aleación de aluminio [ S ] Anodizado negro
② Tornillo de placa de adaptador 4 piezas [M] 302HQ Acero inoxidable
[ ! ]No se incluyen accesorios para el tipo de soporte sin motor.
[ ! ]Para la tabla de materiales, consulte Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L)
LX3010C
LX3010-MX
-
-
B1
B1
-
-
A3040
A3040
-
-
600
600
Número de parte Grasa estándar Grasa baja en partículas Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar)
Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión
Plomo 5 LX3005 (C) LX3005 (C) P LX3005 (C) G LX3005 (C) PG LX3005 (C) -MX LX3005 (C) P-MX
Plomo 10 LX3010 (C) LX3010 (C) P LX3010 (C) G LX3010 (C) PG LX3010 (C) -MX LX3010 (C) P-MX
[ ! ](C) is for Cover Type.
[ ! ]Low Particle Grease Information Click here
[ ! ]Lubrication Unit MX Information Click here
Número de parte Cantidad de bloque Placas adaptadoras de motor Longitud de base (L) Dimensiones del orificio de montaje
Alto grado *Grado de precisión A P1 P2 B Número de tonos Cantidad de agujeros (N)
(Grasa estándar)
LX3005 (C)
LX3010 (C)

(Grasa baja en partículas)
LX3005 (C) G
LX3010 (C) G

(Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar)
LX3005 (C) -MX
LX3010 (C) -MX
(Grasa estándar)
LX3005 (C) P
LX3010 (C) P

(Grasa baja en partículas)
LX3005 (C) PG
LX3010 (C) PG

(Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar)
LX3005 (C) P-MX
LX3010 (C) P-MX
Bloques largos
(1 pieza) B1
(2 piezas) B2
[ ! ] Para B2,
L≥300.

Bloques cortos
(1 pieza) S1
(2 piezas) S2
*Unidades de lubricación
Los tipos equipados con MX están disponibles solo en B1/S1
(Servo)
A3038
A3040
E3040

(Paso a paso)
T3042
T3056.4
T3060

*(Sin placa adaptable)
N

(Sin soporte de motor)
F
125 12.5 - 100 12.5 1 4
150 25 - 100 25 1 4
200 50 - 100 50 1 4
250 50 100 50 50 2 6
300 50 100 100 50 2 6
350 50 100 50 50 3 8
400 50 100 100 50 3 8
450 50 100 50 50 4 10
500 50 100 100 50 4 10
550 50 100 50 50 5 12
600 50 100 100 50 5 12
*Precision Certificate is enclosed with precision grade products. *(C) is for Cover Type.
*Motor adapter plate and mounting screws are not included with No Adapter Plate Type.
■Effective Stroke / Total Mass
Longitud de base (L) *Carrera efectiva Masa total (kg)
MX no equipado Equipado con MX Estándar Cubierta
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
125 29 - 54.5 - - - 1.30 - 1.18 - 1.75 - 1.50 -
150 54 - 79.5 17 - 65.5 1.47 - 1.35 1.53 1.92 - 1.67 1.98
200 104 - 129.5 67 90 115.5 1.81 - 1.68 1.86 2.25 - 2 2.32
250 154 - 179.5 117 140 165.5 2.14 - 2.02 2.2 2.59 - 2.34 2.66
300 204 116 229.5 167 190 215.5 2.48 2.79 2.35 2.53 2.92 3.49 2.67 2.99
350 254 166 279.5 217 240 265.5 2.81 3.12 2.69 2.87 3.26 3.83 3.01 3.33
400 304 216 329.5 267 290 315.5 3.15 3.46 3.02 3.21 3.6 4.16 3.35 3.66
450 354 266 379.5 317 340 365.5 3.49 3.79 3.36 3.54 3.93 4.5 3.68 4
500 404 316 429.5 367 390 415.5 3.82 4.13 3.7 3.88 4.27 4.83 4.02 4.33
550 454 366 479.5 417 440 465.5 4.16 4.47 4.03 4.21 4.6 5.17 4.35 4.67
600 504 416 529.5 467 490 515.5 4.49 4.8 4.37 4.55 4.94 5.51 4.69 5.01
*Effective stroke is indicated in dimensions with a margin of 2.5 mm each from the ends.
[ ! ]MX-equipped types are +0.011kg.
■Accuracy Standards
Estándares de exactitud L = 400 o menos L = 400 o más
Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión
Posicionamiento (mm) 0.06 0.02 0.1 0.025
Reacción (mm) 0.02 0.003 0.02 0.003
Repetibilidad de posicionamiento (mm) ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
Paralelismo en ejecución (mm) 0.025 0.01 0.035 0.015
Torque de arranque (N•cm) 4
[ ! ]See Click here for Maximum Velocity.
[ ! ]See Click here for Moment of Inertia.

Modificaciones

■ Sensor de proximidad (SUNX) - Establecer especificación de pieza

Número de parte LXCódigo
(_ representa la cantidad de sensores)
* Hasta 3 sensores
Tipo de sensor/cantidadCarril de sensorSensor
(* Cantidad por sensor incluido)
Bandera de sensor
GX-F12A
(ENCENDIDO cuando está cerca)
GX-F12B
(ENCENDIDO cuando está lejos)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Tornillo de montaje del sensor
(1 pieza)
Tuerca de fijación
(1 pieza)
Bandera de sensor
(1 pieza)
Bandera de sensor
Tornillo de fijación
LX30_ _-B_XA__ pieza(s).-SENC3_HSCB3-5CBSST3-8LBNR3OriginalTornillo de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
XB_-_ pieza(s).
LX30_ _-S_XAS__ pieza(s).-
XBS_-_ pieza(s).
LX30_ _C-B_FA__ pieza(s).-SENAT3_HSCB3-6SCB3-6
(2 piezas)
FB_-_ pieza(s).
LX30_ _C-S_FAS__ pieza(s).-
FBS_-_ pieza(s).
LX30_ _-B_XW11 pieza1 piezaSENC3_HSCB3-5Tornillo de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
XW22 piezas
XW32 piezas1 pieza
LX30_ _-S_XWS11 pieza1 pieza
XWS22 piezas
XWS32 piezas1 pieza
LX30_ _C-B_FW11 pieza1 piezaSENAT3_HSCB3-6SCB3-6
(2 piezas)
FW22 piezas
FW32 piezas1 pieza
LX30_ _C-S_FWS11 pieza1 pieza
FWS22 piezas
FWS32 piezas1 pieza



■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza
Cuando L = 250, 350, 450 o 550, las orientaciones de montaje son las que se muestran a continuación.

Número de parte LXFotosensorCarril de sensorSensor (* Cantidad por sensor incluido)Bandera de sensorCódigo
(_es la cantidad de piezas)
* Hasta 3 sensores
Carril
(1 pieza)
Tornillo
aplicable
(Paso + 1 pieza)
Soporte de sensorTuerca tornillo de montaje soporteTornillo de montaje del sensorArandela de montaje de sensorBandera de sensor
(1 pieza)
Tornillo de montaje de la bandera de sensor
LX30_ _-B_PM-L25SENC3_HSCB3-5OriginalSCB3-6
(2 piezas)
LBNR3
(2 piezas)
SCB3-6
(2 piezas)
Arandela plana pequeña M3
(2 piezas)
OriginalTornillo de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
SP_
LX30_ _-S_SPS_
LX30_ _C-B_SENAT3_HSCB3-6SCB3-6
(2 piezas)
MP_
LX30_ _C-S_MPS_



■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza
Cuando L = 250, 350, 450 o 550, las orientaciones de montaje son las que se muestran a continuación.

Número de parte LXFotosensorCarril de sensorSensor (* Cantidad por sensor incluido)Bandera de sensorCódigo
(_es la cantidad de piezas)
* Hasta 3 sensores
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Soporte de sensorTuerca tornillo de montaje soporteTornillo de montaje del sensorArandela de montaje de sensorBandera de sensor
(1 pieza)
Tornillo de montaje de la bandera de sensor
LX30_ _-B_EE-SX951-R 1MSENC3_HSCB3-5OriginalSCB3-6
(2 piezas)
LBNR3
(2 piezas)
SCB3-6
(2 piezas)
Arandela plana pequeña M3
(2 piezas)
OriginalTornillo de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
OP_
LX30_ _-S_OPS_
LX30_ _C-B_SENAT3_HSCB3-6SCB3-6
(2 piezas)
EP_
LX30_ _C-S_EPS_

* Los sensores no se venden por separado.

Actuadores LX30 de un solo eje, estándar/tipo cubierta: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LX3005-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005-B1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005-B1-E3040-125
LX3005-B1-E3040-[150-600/50]
LX3005-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005-B2-A[3038,​3040]-[300-600/50]
LX3005-B2-E3040-[300-600/50]
LX3005-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300-600/50]
LX3005-MX-B1-A[3038,​3040]-[200-600/50]
LX3005-MX-B1-E3040-[200-600/50]
LX3005-MX-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[200-600/50]
LX3005-MX-S1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005-MX-S1-E3040-[150-600/50]
LX3005-MX-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005-S1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005-S1-E3040-125
LX3005-S1-E3040-[150-600/50]
LX3005-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005-S2-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005-S2-E3040-[150-600/50]
LX3005-S2-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005C-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005C-B1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005C-B1-E3040-125
LX3005C-B1-E3040-[150-600/50]
LX3005C-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005C-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005C-B2-A[3038,​3040]-[300-600/50]
LX3005C-B2-E3040-[300-600/50]
LX3005C-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300-600/50]
LX3005C-MX-B1-A[3038,​3040]-[200-600/50]
LX3005C-MX-B1-E3040-[200-600/50]
LX3005C-MX-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[200-600/50]
LX3005C-MX-S1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005C-MX-S1-E3040-[150-600/50]
LX3005C-MX-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005C-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005C-S1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005C-S1-E3040-125
LX3005C-S1-E3040-[150-600/50]
LX3005C-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005C-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005C-S2-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005C-S2-E3040-[150-600/50]
LX3005C-S2-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005CG-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005CG-B1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005CG-B1-E[4540,​4555]-125
LX3005CG-B1-E[4540,​4555]-[150-600/50]
LX3005CG-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005CG-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150-600/50]
LX3005CG-B2-A[3038,​3040]-[300-600/50]
LX3005CG-B2-E[4540,​4555]-[300-600/50]
LX3005CG-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300-600/50]
LX3005CG-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005CG-S1-A[3038,​3040]-[150-600/50]
LX3005CG-S1-E[4540,​4555]-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPrecisión Mesa Dirigir
(mm)
Cubierta Grasa Con o sin unidad de lubricante Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MP
(N•m)
Momento estático admisible MY
(N•m)
Momento estático admisible MR
(N•m)
Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Paralelismo en ejecución
(µm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud total base [L]
(mm)
[A] Adaptadores de motor métrico [E] Adaptadores de motor métrico [T] Adaptadores de motor: 3042 = NEMA17, 3056.4 = NEMA23, 3060 = Métrico 60 sq.
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto5444.5973217218126126387±5100354101253038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto5444.5973217218126126387±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto5444.5973217218126126387±510035410125-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto5444.5973217218126126387±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto5444.5973217218126126387±510035410125--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto5444.5973217218126126387±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5No provistoEstándarNo provisto5444.5194643443615151515774±510035410300 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5No provistoEstándarNo provisto5444.5194643443615151515774±510035410300 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5No provistoEstándarNo provisto5444.5194643443615151515774±510035410300 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarIncluido5444.5973217218126126387±510035410200 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarIncluido5444.5973217218126126387±510035410200 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarIncluido5444.5973217218126126387±510035410200 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarIncluido28.544.5630592716363208±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarIncluido28.544.5630592716363208±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarIncluido28.544.5630592716363208±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarNo provisto28.544.5630592716363208±5100354101253038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarNo provisto28.544.5630592716363208±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarNo provisto28.544.5630592716363208±510035410125-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarNo provisto28.544.5630592716363208±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarNo provisto28.544.5630592716363208±510035410125--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5No provistoEstándarNo provisto28.544.5630592716363208±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas5No provistoEstándarNo provisto28.544.51261018542579579417±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas5No provistoEstándarNo provisto28.544.51261018542579579417±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas5No provistoEstándarNo provisto28.544.51261018542579579417±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarNo provisto5480973217218126126387±5100354101253038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarNo provisto5480973217218126126387±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarNo provisto5480973217218126126387±510035410125-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarNo provisto5480973217218126126387±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarNo provisto5480973217218126126387±510035410125--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarNo provisto5480973217218126126387±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5IncluidoEstándarNo provisto5480194643443615151515774±510035410300 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5IncluidoEstándarNo provisto5480194643443615151515774±510035410300 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5IncluidoEstándarNo provisto5480194643443615151515774±510035410300 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarIncluido5480973217218126126387±510035410200 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarIncluido5480973217218126126387±510035410200 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoEstándarIncluido5480973217218126126387±510035410200 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarIncluido28.580630592716363208±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarIncluido28.580630592716363208±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarIncluido28.580630592716363208±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarNo provisto28.580630592716363208±5100354101253038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarNo provisto28.580630592716363208±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarNo provisto28.580630592716363208±510035410125-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarNo provisto28.580630592716363208±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarNo provisto28.580630592716363208±510035410125--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoEstándarNo provisto28.580630592716363208±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas5IncluidoEstándarNo provisto28.5801261018542579579417±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas5IncluidoEstándarNo provisto28.5801261018542579579417±510035410150 ~ 600-3040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas5IncluidoEstándarNo provisto28.5801261018542579579417±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480973217218126126387±5100354101253038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480973217218126126387±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480973217218126126387±510035410125-4540 ~ 4555-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480973217218126126387±510035410150 ~ 600-4540 ~ 4555-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480973217218126126387±510035410125--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480973217218126126387±510035410150 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480194643443615151515774±510035410300 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480194643443615151515774±510035410300 ~ 600-4540 ~ 4555-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5480194643443615151515774±510035410300 ~ 600--3042 ~ 3060
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto28.580630592716363208±5100354101253038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto28.580630592716363208±510035410150 ~ 6003038 ~ 3040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas5IncluidoBaja generación de partículasNo provisto28.580630592716363208±510035410125-4540 ~ 4555-

Cargando…

Más información

Actuadores LX30 de un solo eje, estándar/tipo cubierta: Related Image
■ Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parteTamaño de bridaFabricanteNúmero de productoTipoAcoplamiento recomendado
T3042
(NEMA 17)
42 sq.Oriental
Motor
UMK24*/PK24*2 fasesSCXW21
( Haga clic aquí )
SCPW21
( Haga clic aquí )
CPDW19
( Haga clic aquí )
UPK54*/PK54*5 fases
AS46,ASC46,AR46Paso α
T3056.4
(NEMA 23)
56.4 sq.UMK26*/PK26*2 fases
T306060 sq.UPK56*/PK56*5 fases
AS6*,ASC66,AR66Paso α
■ Para las selecciones de la serie LX del actuador de un solo eje, utilice nuestros datos CAD 2D y 3D y el software con la calculadora técnica (sin cargo).
//mx.misumi-ec.com/es/contents/tech/mech/calculationsoftware /
■ Información relacionada con LX
Especificaciones Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
Selección / Ejemplo de cálculo de vida Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
Actuadores LX30 de un solo eje, estándar/tipo cubierta: Related Image
Proporciona una operación a largo plazo sin mantenimiento. Para más detalles, >> Haga clic aquí .
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 30
Orientación de montaje del motor Recto Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 10
Método de manejo Tornillo de bola de tierra Material deslizante Acero al cromo molibdeno Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico