(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con cubierta opcional.

Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con cubierta opcional.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con cubierta opcional.
  • Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con cubierta opcional.
  • Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con cubierta opcional.
  • Cambio de Precio

Longitud desde 80 mm hasta 300 mm, se puede configurar en diferentes bases para motores de diferentes marcas, paso de 1 o 5 milímetros con opción de cubierta para proteger el actuador de elementos dañinos, se pueden solicitar 1 o 2 bloques, unidad de lubricación disponible.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuadores de un solo eje LX20 estándar/tipo de cubierta:Imagen relacionada
 
Especificaciones
LX20
Estándar/cubierta
Diámetro del eje del tornillo (mm)6
Guía (mm)1, 5
ExactitudGrado alto/grado de precisión
[ A ] Accesorios
①Placa adaptadora de motor
[ M ] 5052 Aleación de aluminio [S] Anodizado negro
② Tornillo de placa de adaptador 4 piezas [M] Acero inoxidableXM7
[ ! ]No se incluye ningún accesorio con el tipo de soporte sin motor.
[ ! ]Para la tabla de materiales, haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L)
LX2001C
LX2005-MX
-
-
B1
B1
-
-
A2025
A2028
-
-
200
150

Número de parte Grasa estándar Grasa de baja generación de polvo Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar)
Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión
Plomo 1 LX2001 (C) LX2001 (C) P LX2001 (C) G LX2001 (C) PG LX2001 (C) -MX LX2001 (C) P-MX
Plomo 5 LX2005 (C) LX2005 (C) P LX2005 (C) G LX2005 (C) PG LX2005 (C) -MX LX2005 (C) P-MX
[ ! ](C) es para el tipo de cubierta.
[ ! ]Información de grasa de baja generación de polvo Haga clic aquí
[ ! ]Información de la unidad de lubricación MX Haga clic aquí

Número de parte Cantidad de bloque Placas adaptadoras de motor Longitud de base (L) *Carrera efectiva Masa total (kg) Dimensiones del orificio de montaje
Estándar Cubierta
Alto grado *Grado de precisión B1 B2 Equipado con MX (B1) B1 B2 B1 B2 A P B Número de tonos Cantidad de agujeros (N)
(Grasa estándar) LX2001 ( C )
LX2005 (C)
(Grasa de baja generación de polvo)
LX2001 (C) G
LX2005 (C) G
(Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar)
LX2001 (C) -MX
LX2005 (C) -MX
(Grasa estándar)
LX2001 (C) P
LX2005 (C) P
(Grasa de baja generación de polvo) LX2001 ( C ) PG
LX2005 (C) PG
(Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar)
LX2001 (C) P-MX
LX2005 (C) P-MX
(1 pieza)
B1
*Los tipos equipados con MX están disponibles solo en B1.

(2 piezas)
B2
(Servo motor)
A2025 A2028
A2038 A2040
E2040

(Motor paso a paso)
T2028 T2042
T2056.4

*(Sin placa adaptable)
N

*(Sin soporte de motor)
F
80
(Solo plomo 1)
16.5 - - 0.40 - 0.51 - 10 60 10 1 4
100 36.5 0.45 0.56 20 20
150 86.5 76.5 0.58 0.69 15 15 2 6
200 136.5 79.5 126.5 0.71 0.79 0.81 0.97 40 40
250
(Solo plomo 5)
186.5 129.5 176.5 0.83 0.92 0.94 1.10 35 35 3 8
300
(Solo plomo 5)
236.5 179.5 226.5 0.96 1.05 1.07 1.23 30 30 4 10
* El certificado de precisión se incluye con productos de grado de precisión.
*La placa adaptadora de motor y los tornillos de fijación no se incluyen con el número de tipo de placa adaptable.
* La carrera efectiva se indica en dimensiones con un margen de 2.5 mm cada una desde los extremos.
*(C) es para Tipo de cubierta.
[ ! ]Para Max. Velocidad, haga clic aquí
[ ! ]Para el momento de inercia, haga clic aquí
[ ! ]Se agregarán 0.004 kg a los tipos equipados con MX.

■Estándares de exactitud
Estándares de exactitud Alto grado Grado de precisión
Posicionamiento (mm) 0.06 0.02
Reacción (mm) 0.01 0.003
Repetibilidad de posicionamiento (mm) ±0.005 ±0.003
Paralelismo en ejecución (mm) 0.025 0.01
Torque de arranque (N•cm) 1.2 1.2

Modificaciones

■ Sensor de proximidad (SUNX) - Establecer especificación de pieza

Número de parte LXCódigo
(□ es la cantidad del sensor)
* Para L ≤ 100, máx. 2 Para L ≥ 150, Máx. 3
Tipo de sensor/cantidadCarril de sensorSensor
(* Cantidad por sensor incluido)
Bandera de sensorPrecio unitario
(L≤150)
Precio unitario
(L≥200)
GX-F8A
(ENCENDIDO cuando está cerca)
GX-F8B
(ENCENDIDO cuando está lejos)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Tornillo de montaje del sensor
(1 pieza)
Tuerca de montaje
(1 pieza)
Bandera de sensor
(1 pieza)
Bandera de sensor
Tornillo de fijación
Cantidad de sensorCantidad de sensor
1 pieza2 piezas3 piezas1 pieza2 piezas3 piezas
LX20□□XA□□ pieza (s)-SENAT3□HSCB3-6CBSST3-10LBNR3DedicadoTornillo de máquina de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
      
XB□-□ pieza (s)
LX20□□CFA□□ pieza (s)-SCB3-6
(2 piezas)
FB□-□ pieza (s)
LX20□□XW11 pieza1 piezaTornillo de máquina de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
- -- -
XW22 piezas- - 
XW32 piezas1 pieza
LX20□□CFW11 pieza1 piezaSCB3-6
(2 piezas)
 - -
FW22 piezas- - 
FW32 piezas1 pieza



■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza

Número de parte LXCódigo
(□ es la cantidad del sensor)
* Para L ≤ 100, máx. 2 Para L ≥ 150, Máx. 3
FotosensorCarril de sensorSensor (* Cantidad por sensor incluido)Bandera de sensorPrecio unitario
(L≤150)
Precio unitario
(L≥200)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Soporte de sensorTuerca tornillo de montaje soporteTornillo de montaje del sensorArandela de montaje de sensorBandera de sensor
(1 pieza)
Tornillo de montaje de la bandera de sensor
Cantidad de sensorCantidad de sensor
1 pieza2 piezas3 piezas1 pieza2 piezas3 piezas
LX20□□SP□PM-L25SENAT3□HSCB3-6DedicadoSCB3-5
(2 piezas)
LBNR3
(2 piezas)
SCB3-6
(2 piezas)
Arandela plana pequeña M2
(2 piezas)
DedicadoTornillo de máquina de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
      
LX20□□CMP□SCB3-6
(2 piezas)



■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza

Número de parte LXCódigo
(□ es la cantidad del sensor)
* Para L ≤ 100, máx. 2 Para L ≥ 150, Máx. 3
FotosensorCarril de sensorSensor (* Cantidad por sensor incluido)Bandera de sensorPrecio unitario
(L≤150)
Precio unitario
(L≥200)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Soporte de sensorTuerca tornillo de montaje soporteTornillo de montaje del sensorArandela de montaje de sensorBandera de sensor
(1 pieza)
Tornillo de montaje de la bandera de sensor
Cantidad de sensorCantidad de sensor
1 pieza2 piezas3 piezas1 pieza2 piezas3 piezas
LX20□□OP□EE-SX951-R 1MSENAT3□HSCB3-6DedicadoSCB3-5
(2 piezas)
LBNR3
(2 piezas)
SCB3-6
(2 piezas)
Arandela plana pequeña M3
(2 piezas)
DedicadoTornillo de máquina de cabeza plana
M2.6-4 (1 pieza)
      
LX20□□CEP□SCB3-6
(2 piezas)

 


Actuadores de un solo eje LX20 estándar/tipo de cubierta:Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LX2001-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001-B1-E2040-[80,​100]
LX2001-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001-B2-E2040-200
LX2001-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200]
LX2001-MX-B1-E2040-[150,​200]
LX2001-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200]
LX2001C-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001C-B1-E2040-[80,​100]
LX2001C-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001C-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001C-B2-E2040-200
LX2001C-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001C-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200,​250,​300]
LX2001C-MX-B1-E2040-[150,​200,​250,​300]
LX2001C-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200,​250,​300]
LX2001CG-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001CG-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001CG-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001CG-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001CP-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001CP-B1-E2040-[80,​100]
LX2001CP-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001CP-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001CP-B2-E2040-200
LX2001CP-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001CP-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200]
LX2001CP-MX-B1-E2040-[150,​200]
LX2001CP-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200]
LX2001CPG-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001CPG-B1-E2040-[80,​100]
LX2001CPG-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001CPG-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001CPG-B2-E2040-200
LX2001CPG-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001G-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001G-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001G-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001G-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001P-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001P-B1-E2040-[80,​100]
LX2001P-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001P-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001P-B2-E2040-200
LX2001P-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001P-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200]
LX2001P-MX-B1-E2040-[150,​200]
LX2001P-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200]
LX2001PG-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001PG-B1-E2040-[80,​100]
LX2001PG-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001PG-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001PG-B2-E2040-200
LX2001PG-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2005-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-100
LX2005-B1-E2040-100
LX2005-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-100
LX2005-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[200,​250,​300]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPrecisión Mesa Dirigir
(mm)
Cubierta Grasa Con o sin unidad de lubricante Ancho de la mesa
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MP
(N•m)
Momento estático admisible MY
(N•m)
Momento estático admisible MR
(N•m)
Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Paralelismo en ejecución
(µm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud total base [L]
(mm)
[A] Adaptadores de motor métrico [E] Adaptadores de motor métrico [T] Adaptadores de motor: 2028 = NEMA11, 2042 = NEMA17, 2056.4 = NEMA23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±5602519080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±5602519080 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±5602519080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±560251902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±56025190200-2040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±56025190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoEstándarIncluido29.632276199272793±56025190150 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoEstándarIncluido29.632276199272793±56025190150 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoEstándarIncluido29.632276199272793±56025190150 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoEstándarNo provisto5232276199272793±5602519080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoEstándarNo provisto5232276199272793±5602519080 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoEstándarNo provisto5232276199272793±5602519080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1IncluidoEstándarNo provisto52645412398353353186±560251902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1IncluidoEstándarNo provisto52645412398353353186±56025190200-2040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1IncluidoEstándarNo provisto52645412398353353186±56025190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoEstándarIncluido5232276199272793±56025190150 ~ 3002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoEstándarIncluido5232276199272793±56025190150 ~ 300-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoEstándarIncluido5232276199272793±56025190150 ~ 300--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5232276199272793±5602519080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5232276199272793±5602519080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto52645412398353353186±560251902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto52645412398353353186±56025190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoEstándarNo provisto5232276199272793±3201019080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoEstándarNo provisto5232276199272793±3201019080 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoEstándarNo provisto5232276199272793±3201019080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1IncluidoEstándarNo provisto52645412398353353186±320101902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1IncluidoEstándarNo provisto52645412398353353186±32010190200-2040-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1IncluidoEstándarNo provisto52645412398353353186±32010190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoEstándarIncluido5232276199272793±32010190150 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoEstándarIncluido5232276199272793±32010190150 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoEstándarIncluido5232276199272793±32010190150 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5232276199272793±3201019080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5232276199272793±3201019080 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto5232276199272793±3201019080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto52645412398353353186±320101902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto52645412398353353186±32010190200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1IncluidoBaja generación de partículasNo provisto52645412398353353186±32010190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.632276199272793±5602519080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.632276199272793±5602519080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.6645412398353353186±560251902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.6645412398353353186±56025190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±3201019080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±3201019080 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±3201019080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±320101902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±32010190200-2040-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±32010190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoEstándarIncluido29.632276199272793±32010190150 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoEstándarIncluido29.632276199272793±32010190150 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoEstándarIncluido29.632276199272793±32010190150 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.632276199272793±3201019080 ~ 2002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.632276199272793±3201019080 ~ 200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisiónLargo 1 pieza1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.632276199272793±3201019080 ~ 200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.6645412398353353186±320101902002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.6645412398353353186±32010190200-2040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Grado de precisión2 piezas largas1No provistoBaja generación de partículasNo provisto29.6645412398353353186±32010190200--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±56025694100 ~ 3002025 ~ 2040--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±56025694100 ~ 300-2040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza5No provistoEstándarNo provisto29.632276199272793±56025694100 ~ 300--2028 ~ 2056.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas5No provistoEstándarNo provisto29.6645412398353353186±56025694200 ~ 3002025 ~ 2040--

Cargando…

Más información

■Tabla de aplicación del servo motor

Número de parteTamaño de bridaFabricantePotencia
A2025□25Yasukawa / Mitsubishi Electric Corporation10W/20W/30W
A2028□28Mitsubishi Electric Corporation
A2038□38Panasonic30W/50W/100W
E2040□40SIEMENS50W/100W
A2040Corporación Eléctrica Yasukawa50W
Mitsubishi Electric Corporation
Keyence Corporation
Omron Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.30W/50W

[ ! ]Para obtener detalles sobre los tipos de motor compatibles y un diagrama detallado de las placas adaptadoras de motor, consulte la P. 419

■ Tabla de aplicación del motor paso a paso

Número de parteTamaño de bridaFabricanteTipo
T2028□28Oriental Motor2 fases / 5 fases / paso α
T2042□42
T2056.4□56.4Normas NEMA-

[ ! ]Las normas NEMA son un juego de estándares estipulados por la National Electrical Manufacturers Association (asociación nacional de fabricantes eléctricos) de los Estados Unidos.
[ ! ]Para obtener detalles sobre los tipos de motor compatibles y un diagrama detallado de las placas adaptadoras de motor, consulte la P. 419
 

Actuadores de un solo eje LX20 estándar/tipo de cubierta:Imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 20
Orientación de montaje del motor Recto Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 6
Longitud de la mesa(mm) 33.2 Método de manejo Tornillo de bola de tierra Material deslizante Acero al cromo molibdeno
Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico