(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portacables - aleta de cubierta completa

Portacables - aleta de cubierta completa
  • Descuento por volumen

· Tipo de movimiento: Movimiento bidimensional
· Superficie de inserción de cables: Superficie circunferencial interior
· Tipo de inserción de cable: Ajustar ((abrir/cerrar)
· Escribe: Forma cuadrada
· Tipo de cubierta: Tipo de cobertura completa

  • Componentes inCAD
Solapa de portadores de cable tipo abierto-cerrado: Related Image
· Materiales
TipoCuerpo principalSoporte de montaje
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Portador para cable + Soportes de montajeFHPSNylon 6 + Fibra de vidrio 20%
(Temperatura de funcionamiento -10 a 80°C)
Estándar de inflamabilidad Equivalente UL94-HB
Acero bajo en carbónCromado brillante trivalente

Especificaciones

Número de parte-Radio de curvatura-Numero de enlaces-Indicaciones de montaje
FHPS204-38-12-A
Número de parte Radio de curvatura seleccionable Numero de enlaces Indicaciones de montaje* Dimensiones del portador para cables Dimensiones de montaje H
(Altura de montaje)
H1 HF
(Altura física requerida)
K
(Arco + margen)
Peso por metro (kg) (referencia)
A B C W P F T J N Extremo móvil Extremo fijo
Tipo No. P1 P2 P1 P2
FHPS
(Portador para cable + Soportes de montaje)
202 30 8~43 A


B
13 20 14 26 20 30 20 10 10 4.5 9.8 21.8 8 20 80 60 95 144.2 0.28
203 30 8~43 13 20 20 32 20 30 15.8 27.8 14 26 80 60 95 144.2 0.31
204 38 7~34 13 22 22 40 26 43 32 18 14 5.8 18.6 34.6 15 31 98 76 118 179.3 0.5
206 38 7~34 13 22 42 60 26 43 38.6 54.6 35 51 98 76 118 179.3 0.6
50 9~36 122 100 142 217
408 70 8~45 25 40 58 78 45 60 40 24 22 7 44 72 40 68 180 140 210 319.8 1.36
100 10~47 240 200 270 414
412 70 8~45 25 40 97 117 45 60 40 24 22 7 83 111 79 107 180 140 210 319.8 1.7
100 11~49 240 200 270 414

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FHPS202-30-8-A
FHPS202-30-8-B
FHPS202-30-9-A
FHPS202-30-9-B
FHPS202-30-10-A
FHPS202-30-10-B
FHPS202-30-11-A
FHPS202-30-11-B
FHPS202-30-12-A
FHPS202-30-12-B
FHPS202-30-13-A
FHPS202-30-13-B
FHPS202-30-14-A
FHPS202-30-14-B
FHPS202-30-15-A
FHPS202-30-15-B
FHPS202-30-16-A
FHPS202-30-16-B
FHPS202-30-17-A
FHPS202-30-17-B
FHPS202-30-18-A
FHPS202-30-18-B
FHPS202-30-19-A
FHPS202-30-19-B
FHPS202-30-20-A
FHPS202-30-20-B
FHPS202-30-21-A
FHPS202-30-21-B
FHPS202-30-22-A
FHPS202-30-22-B
FHPS202-30-23-A
FHPS202-30-23-B
FHPS202-30-24-A
FHPS202-30-24-B
FHPS202-30-25-A
FHPS202-30-25-B
FHPS202-30-26-A
FHPS202-30-26-B
FHPS202-30-27-A
FHPS202-30-27-B
FHPS202-30-28-A
FHPS202-30-28-B
FHPS202-30-29-A
FHPS202-30-29-B
FHPS202-30-30-A
FHPS202-30-30-B
FHPS202-30-31-A
FHPS202-30-31-B
FHPS202-30-32-A
FHPS202-30-32-B
FHPS202-30-33-A
FHPS202-30-33-B
FHPS202-30-34-A
FHPS202-30-34-B
FHPS202-30-35-A
FHPS202-30-35-B
FHPS202-30-36-A
FHPS202-30-36-B
FHPS202-30-37-A
FHPS202-30-37-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura interior A
(mm)
Ancho interior C
(mm)
Radio de curvatura R
(mm)
Max. Capacidad OD
(φ)
Enlace Pitch P
(mm)
Numero de enlaces Dirección de montaje lateral de desplazamiento Dirección de montaje lateral fija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013143010208A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013143010208B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013143010209A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013143010209B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102010A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102010B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102011A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102011B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102012A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102012B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102013A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102013B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102014A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102014B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102015A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102015B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102016A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102016B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102017A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102017B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102018A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102018B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102019A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102019B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102020A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102020B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102021A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102021B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102022A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102022B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102023A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102023B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102024A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102024B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102025A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102025B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102026A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102026B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102027A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102027B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102028A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102028B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102029A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102029B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102030A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102030B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102031A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102031B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102032A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102032B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102033A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102033B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102034A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102034B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102035A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102035B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102036A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102036B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102037A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131430102037B (circunferencia interior)-

Cargando…

Más información

Solapa de portadores de cable tipo abierto-cerrado: Related Image
Solapa de portadores de cable tipo abierto-cerrado: Related Image
 

Información básica

Tipo Forma cuadrada Tipo de cubierta Tapa abierta-cerrada tipo cubierta completa Características Estándar
Número de partición interna del operador No proporcionado1 Superficie de inserción de cable Montaje de circunferencia interior Insertar cables Aleta abierta-cerrada
Tipo de movimiento Movimiento bidimensional Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Material del cuerpo Nylon 6 + Vidrio 20%