(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sistema de guías en V - unidades de 90°, guías de un solo lado

Sistema de guías en V - unidades de 90°, guías de un solo lado

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sistema de guías en V: unidades de 90°, rieles de un solo lado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Sistema de guías en V Tipo de orificio de montaje Dimensión L Tipo especificado: Imagen relacionada
· Materiales
TipoOrificio de montaje[M] Material[H] Dureza
BVGTNLDisponibleEquivalente al acero bajo en carbón 104553HRC (borde de 90 °)
BVGTNSL420 equivalente de acero inoxidable40HRC (borde de 90 °)

Especificaciones

Número de parte-L
BVGTNL1
-
640
Número de parteL
Incremento de 50 mm
E
±0.38
F
±0.38
G
±0.05
JMD
±0.05
DB1N
±1.0
P
±0.2
TipoNo.
BVGTNL
BVGTNSL
190~1790
(Para las dimensiones L, consulte la lista de precios).
11.104.750.791.573.183.542050
215.886.352.364.754.55.5
322.238.711.572.776.355.58

Modificaciones

Guías en V Tipo de orificio de montaje del sistema Dimensión L Tipo especificado: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVGTNL1-[90-1790/50]
BVGTNL1-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL2-[90-1790/50]
BVGTNL2-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL3-[90-1790/50]
BVGTNL3-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNSL1-[90-1790/50]
BVGTNSL2-[90-1790/50]
BVGTNSL3-[90-1790/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. Material Agregar niquelado electrolítico [MTC] L Dimensión configurable
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Equivalente de acero al carbono 1045-90 ~ 1790
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Equivalente de acero al carbono 104590 ~ 1190-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102Equivalente de acero al carbono 1045-90 ~ 1790
1 Pieza(s)

10 Días o más

102Equivalente de acero al carbono 104590 ~ 1190-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Equivalente de acero al carbono 1045-90 ~ 1790
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Equivalente de acero al carbono 104590 ~ 1190-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101420 equivalente de acero inoxidable-90 ~ 1790
1 Pieza(s)

10 Días o más

102420 equivalente de acero inoxidable-90 ~ 1790
1 Pieza(s)

10 Días o más

103420 equivalente de acero inoxidable-90 ~ 1790

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm