(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril de corredera bloqueables en estado completamente abierto.

Carril de corredera bloqueables en estado completamente abierto.
  • Descuento por volumen

Carril de corredera bloqueables en estado completamente abierto.

  • Componentes inCAD

· Para el mecanismo interno, vea >> Haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: acero [S] Tratamiento superficial: cromato brillante (cromo trivalente)

Especificaciones

Número de parte
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
Número de parteLongitud del carrilCarreraABCDEFCapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNo.
SRR3612305327.2---260.3273-623
14356377.9--298.4311.1323.8-586
16406428.7--349.2361.9374.6250.8555
18457479.5212.7-400412.7425.4301.6516
20508530.3238.1365.1450.8463.5476.2352.4476
22559581.2263.5415.9501.6514.3527403.2444
24610631.9288.9466.7552.4565.1577.8454413
26660682.7314.3517.5603.2615.9628.6504.8382
28711733.5339.7568.3654666.7679.4555.6355
[ ! ]Use Tornillos de máquina de truss empotrado M4 (>> Haga clic aquí ) o Tornillos de cabeza de unión empotrados (>> Haga clic aquí ) para montar los rieles. [! ] Para pedidos de mayor cantidad, "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado.

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
SRR3612
SRR3614
SRR3616
SRR3618
SRR3620
SRR3622
SRR3624
SRR3626
SRR3628
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
Disponible

6 Días o más

10305327.2623
Disponible

6 Días o más

10356377.9586
Disponible

6 Días o más

10406428.7555
Disponible

6 Días o más

10457479.5516
Disponible

6 Días o más

10508530.3476
Disponible

6 Días o más

10559581.2444
Disponible

6 Días o más

10610631.9413
Disponible

6 Días o más

10660682.7382
Disponible

6 Días o más

10711733.5355

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero Altura(mm) 19.1 Ancho(mm) 35.3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m