(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tornillo de fijación en riel se puede usar como tope.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | |
SBLT | Acero inoxidable 303 | |
SBLTJ | Cabeza moleteada | Uretano (shore A90) |
Sección roscada | Acero inoxidable 304 |
Número de parte | - | L | - | A |
SBLT3 SVP24 PACK-SGLC3 SGU5 | - - | 10 100 | - | 8 |
Número de parte | L | A | D | B | t | |||
Tipo | M (grueso) | |||||||
SBLT | SBLTJ | SBLT | SBLTJ | |||||
SBLT SBLTJ | 3 | 8 10 12 | 6 8 10 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 |
4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | |
5 | 16 | 18 | 8.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | |
6 | 18 | 20 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Tope |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente