(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales - Para carga pesada, con sellos de protección para polvo o raspadores metálicos.

Guías Lineales - Para carga pesada, con sellos de protección para polvo o raspadores metálicos.

Guías lineales de tamaños más robustos ideales para cargas pesadas, con opción de seleccionarlas con bloque estándar, o bloques anchos. Configurables con sellos para protección de polvo o con raspadores metálicos para cuerpos solidos en el riel. Tipo de lubricante seleccionable, incluso con accesorio de lubricación constante MX. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Guías lineales - carga pesada - resistentes al polvo: imagen relacionada
[!] Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
  TipoMX
(Unidades de lubricación)
Dimensión LNúmero de bloques[ M ] Material
[H] Dureza
Doble selladoCon raspadores de metal
EstándarSXRDSXRKEn blanco : ninguno
-MX : provisto
Seleccionable1Acero al carbón

58HRC or more
SX2RDSX2RK2
SXRDLSXRKLConfigurable1
SX2RDLSX2RKL2
Bloque anchoSXWDSXWKSeleccionable1
SX2WDSX2WK2
SXWDLSXWKLConfigurable1
SX2WDLSX2WKL2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C
 

Especificaciones

Guías lineales - carga pesada - resistentes al polvo: imagen relacionada
[!] Para la dimensión L tipo configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
 Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoMXHWL1BCSxℓL2KTCbEngrasadorH1W1W2Californiaorificio escariadoFG
EstándarMXOrificio de montajeET1d1xd2xh
Estándar(1 bloque)
SXRD
SXRK
SXRDL
SXRKL
(2 bloques)
SX2RD
SX2RK

SX2RDL
SX2RKL
En blanco : ninguno
- MX : Provisto
24160 (220)
Up to 1480
3462
(58.6)
71.6
(68.2)
2626M4 × 7412070.85M5xP0.86512.5159.50.53.5 × 6 × 4.56020
28220
Up to 1960
4273.4
(69)
83
(78.6)
3232M5 × 847.622.57.51M6xP0.7513615.520110.66 × 9.5 × 8.56020
33220 (280)
Up to 1960
4890
(85.4)
99.6
(95)
3535M6 × 96126.581M6xP0.75136.8182312.50.87 × 11 × 96020
Bloque ancho(1 bloque)
SXWD
SXWK
SXWDL
SXWKL
(2 bloques)
SX2WD
SX2WK
SX2WDL
SX2WKL
24160 (220)
Up to 1480
5262
(58.6)
71.6
(68.2)
41264.5412070.5M5xP0.86512.51518.50.53.5 × 6 × 4.56020
28220
Up to 1960
5973.4
(69)
83
(78.6)
49325.547.622.591M6xP0.7513615.52019.50.66 × 9.5 × 8.56020
33220 (280)
Up to 1960
7390
(85.4)
99.6
(95)
603576126.5101M6xP0.75136.81823250.87 × 11 × 96020
[!] Dimensión L: Las dimensiones en ( ) son para el tipo de 2 bloques.
[!] Dimensión L1: Las dimensiones entre () son para el tipo raspador de metal.
■ Longitud de riel más corta seleccionable
HB3 (3 bloques)B4 (4 bloques)
24340400
28400460
33400520
 

Materiales

  TipoMX
(Unidades de lubricación)
Dimensión LNúmero de bloques[ M ] Material
[H] Dureza
Doble selladoCon raspadores de metal
EstándarSXRDSXRKEn blanco : ninguno
-MX : provisto
Seleccionable1Acero al carbón

58HRC or more
SX2RDSX2RK2
SXRDLSXRKLConfigurable1
SX2RDLSX2RKL2
Bloque anchoSXWDSXWKSeleccionable1
SX2WDSX2WK2
SXWDLSXWKLConfigurable1
SX2WDLSX2WKL2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C
 
Número de piezaL 
SXRD28
SXRD-MX28
Guías lineales - carga pesada - resistentes al polvo: imagen relacionada SXRD28L
Guías lineales - carga pesada - resistentes al polvo: imagen relacionada SXRD28G



880
880
880
880

(Con unidades de lubricación)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipos de grasa alternativos disponibles (excepto bloques con unidades de lubricación).
Para días de envío, precio y rendimiento >> haga clic aquí
[ ! ]Los bloques y rieles no se venden como artículos separados. El tipo normal con espacio libre tiene aberturas radiales y precisiones garantizadas como juegos de bloques y rieles.
■Precauciones de uso
[!] Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques, consulte >> haga clic aquí
[ ! ]Las aberturas y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de los juegos originales.
[!]Se proporcionan ranuras rectas en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando los use.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[!]El paralelismo de ejecución es el valor medido después de montar el riel. (No es el valor medido antes de que los rieles se fijen con tornillos).
■ otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (grasa Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K.).
· Engrasador: tipo recto para H24 y tipo angular para H28 y H33.
· El accesorio de engrasado se atornilla y, por lo tanto, se puede reposicionar.
· Para el cálculo de la vida útil >> haga clic aquí
 

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 45 to 1011 to 1516 o más
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándar5 días adicionalesSer citado

HLPrecio unitario
1 bloque2 bloques
SXRDSXRKSXWDSXWKSX2RDSX2RKSX2WDSX2WK
241608,0709,0408,570 9,530
2208,5609,5309,060 10,020 13,79015,08015,450 16,740
2809,16010,1309,660 10,620 14,39015,68016,060 17,350
3409,71010,68010,200 11,160 14,95016,24016,590 17,880
40010,31011,28010,810 11,770 15,55016,84017,200 18,490
46010,92011,89011,400 12,360 16,14017,43017,800 19,090
52011,51012,48012,010 12,970 16,74018,03018,400 19,690
58012,11013,08012,610 13,570 17,35018,64019,000 20,290
64012,71013,68013,210 14,170 17,95019,24019,600 20,890
70013,31014,28013,810 14,770 18,55019,84020,200 21,490
76013,91014,88014,400 15,360 19,15020,44020,800 22,090
82014,52015,49015,010 15,970 19,75021,04021,400 22,690
88015,17016,14015,660 16,620 20,41021,70022,060 23,350
94015,82016,79016,320 17,280 21,06022,35022,710 24,000
100016,54017,50017,030 17,990 21,77023,06023,420 24,710
112018,20019,17018,710 19,670 23,45024,74025,080 26,370
124019,54020,50020,010 20,970 24,77026,06026,410 27,700
136020,85021,82021,330 22,290 26,08027,37027,730 29,020
148022,17023,14022,660 23,620 27,39028,68029,040 30,330
282209,43010,56010,370 11,500 15,04016,49017,740 19,190
28010,08011,21011,020 12,150 15,71017,16018,400 19,850
34010,69011,82011,630 12,760 16,30017,75019,000 20,450
40011,29012,42012,240 13,370 16,90018,35019,600 21,050
46011,89013,02012,830 13,960 17,51018,96020,190 21,640
52012,49013,62013,430 14,560 18,11019,56020,800 22,250
58013,14014,27014,090 15,220 18,76020,21021,450 22,900
64013,70014,83014,630 15,760 19,31020,76022,000 23,450
70014,29015,42015,230 16,360 19,91021,36022,600 24,050
76014,84015,97015,790 16,920 20,45021,90023,150 24,600
82015,44016,57016,380 17,510 21,06022,51023,750 25,200
88016,09017,22017,040 18,170 21,72023,17024,410 25,860
94016,70017,83017,640 18,770 22,31023,76025,010 26,460
100017,35018,48018,290 19,420 22,98024,43025,660 27,110
112018,72019,85019,650 20,780 24,34025,79027,030 28,480
124020,08021,21021,020 22,150 25,70027,15028,390 29,840
136022,53023,66023,490 24,620 28,15029,60030,850 32,300
148023,96025,09024,900 26,030 29,58031,03032,260 33,710
160025,37026,50026,320 27,450 30,99032,44033,680 35,130
172026,81027,94027,750 28,880 32,41033,86035,110 36,560
184028,22029,35029,160 30,290 33,84035,29036,520 37,970
196029,64030,77030,590 31,720 35,25036,70037,960 39,410
3322010,74012,03012,070 13,360
28011,45012,74012,780 14,070 17,39019,01021,030 22,650
34012,10013,39013,440 14,730 18,05019,67021,680 23,300
40012,76014,05014,100 15,390 18,71020,33022,340 23,960
46013,42014,71014,760 16,050 19,36020,98023,000 24,620
52014,07015,36015,410 16,700 20,02021,64023,660 25,280
58014,72016,01016,060 17,350 20,67022,29024,310 25,930
64015,38016,67016,720 18,010 21,32022,94024,960 26,580
70016,09017,38017,430 18,720 22,04023,66025,680 27,300
76016,86018,15018,200 19,490 22,81024,43026,440 28,060
82017,57018,86018,910 20,200 23,51025,13027,140 28,760
88018,28019,57019,620 20,910 24,23025,85027,860 29,480
94018,99020,28020,330 21,620 24,93026,55028,560 30,180
100019,75021,04021,090 22,380 25,69027,31029,330 30,950
112021,22022,51022,560 23,850 27,17028,79030,800 32,420
124022,75024,04024,090 25,380 28,70030,32032,340 33,960
136025,33026,62026,670 27,960 31,27032,89034,910 36,530
148026,96028,25028,300 29,590 32,90034,52036,540 38,160
160028,58029,87029,920 31,210 34,52036,14038,160 39,780
172030,20031,49031,540 32,830 36,15037,77039,790 41,410
184031,83033,12033,170 34,460 37,78039,40041,420 43,040
196033,45034,74034,790 36,080 39,39041,01043,030 44,650
■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
1 bloque2 bloques
SXRDLSXRKLSXWDLSXWKLSX2RDLSX2RKLSX2WDLSX2WKL
241,9501,9501,9501,9501,9501,9501,9501,950
282,1102,1102,1102,1102,1102,1102,1102,110
332,2702,2702,2702,2702,2702,2702,2702,270
■MX (Unidad de lubricación) Precio unitario
HPrecio unitario
1 bloque2 bloques
241,7003,400
281,9003,800
331,9003,800

Modificaciones

Guías lineales - carga pesada - resistentes al polvo: imagen relacionada
M3xP0.5 Orificio con rosca interna de profundidad 5. Para detalles de placas tapón, ver >> Haga clic aquí

Más información

Guías lineales - Carga pesada - Resistente al polvo: imagen relacionada
Guías lineales - Carga pesada - Resistente al polvo: imagen relacionada
Guías lineales - Carga pesada - Resistente al polvo: imagen relacionada
Guías lineales - Carga pesada - Resistente al polvo: imagen relacionada
Guías lineales - Carga pesada - Resistente al polvo: imagen relacionada
Los bloques con unidades de lubricación MX proporcionan una operación a largo plazo sin mantenimiento. Reduce el costo de mantenimiento. Más adecuado donde el diseño no permite la lubricación. Para más detalles ver >> Haga clic aquí

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura
Dimensión H
Radial
Autorización (µm)
Guía lineal carga media/pesadaLiquidación normal24-4 to +2
28-5 to +2
33-6 to +3
Precarga ligera24,28-4 to 0
30 to 42-5 to 0
42*-7 to 0

* El tamaño marcado es para carga ultrapesada/extrasúper pesada.

  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Unidades de lubricación MX

Características

Condición libre de mantenimiento a largo plazo

El poliuretano especial de la unidad de lubricación MX impregna la grasa y su estructura de microporos proporciona una cantidad óptima de grasa en la superficie de la pista. Se forma una película de aceite constante entre las bolas de acero y la pista de rodadura, lo que permite un funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo.

Coste-beneficio

Los intervalos de lubricación extendidos resultan en una reducción del costo de mantenimiento.

Plazo de ejecución corto

El tiempo de envío es el mismo que el de los productos estándar.

Estructura

El poliuretano especial (color amarillo) tiene microporos interconectados y tiene una excelente capacidad de retención de agua. Esto permite que la unidad retenga más grasa.

Resultados de la prueba

Las guías lineales con unidad de lubricación MX alcanzaron 2.000 km de recorrido, más que las unidades estándar sin grasa

Condiciónes de la prueba

MuestraSXR24
Carga2,87kN
Velocidad de viaje750 mm/s

- Sin grasa: guía lineal desengrasada

- Sin grasa + MX: Guía lineal desengrasada equipada solo con MX MX está rellena con grasa Alvania S2 de Showa shell Sekiyu KK

[!] Los resultados de las pruebas son solo de referencia y no están garantizados.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA, MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque kgCarriles guía
kg/m
Doble selladoRaspadores de metal
EstándarAnchoEstándarAncho
248.614.269980.210.260.210.261.5
2812.521.31552320.320.370.320.372.4
3320.234.52753930.480.630.490.643.4

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Doble sellado

- El diseño de doble junta con dos capas de juntas laterales aumenta la eficiencia del sellado y evita la entrada de materiales extraños al bloque.

- Se puede utilizar donde exista polvo y virutas de mecanizado.

[!]La resistencia al deslizamiento del tipo de doble sellado es mayor que la del tipo estándar.

Con raspadores de metal

- Los residuos más grandes adheridos al riel se pueden eliminar colocando raspadores metálicos en el exterior de los sellos laterales.

- Puede usarse en áreas con polvos de alta temperatura como salpicaduras de soldadura.

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SX2RD24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RD24G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RD24L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RD28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD33G-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD33L-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD-MX24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RD-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RD-MX33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RDL24-[221-1479/1]
SX2RDL24G-[221-1479/1]
SX2RDL24L-[221-1479/1]
SX2RDL28-[221-1959/1]
SX2RDL28G-[221-1959/1]
SX2RDL28L-[221-1959/1]
SX2RDL33-[281-1959/1]
SX2RDL33G-[281-1959/1]
SX2RDL33L-[281-1959/1]
SX2RDL-MX24-[221-1479/1]
SX2RDL-MX28-[221-1959/1]
SX2RDL-MX33-[281-1959/1]
SX2RK24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RK24G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RK24L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RK28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK33G-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK33L-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK-MX24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RK-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RK-MX33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RKL24-[221-1479/1]
SX2RKL24G-[221-1479/1]
SX2RKL24L-[221-1479/1]
SX2RKL28-[221-1959/1]
SX2RKL28G-[221-1959/1]
SX2RKL28L-[221-1959/1]
SX2RKL33-[281-1959/1]
SX2RKL33G-[281-1959/1]
SX2RKL33L-[281-1959/1]
SX2RKL-MX24-[221-1479/1]
SX2RKL-MX28-[221-1959/1]
SX2RKL-MX33-[281-1959/1]
SX2WD24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2WD24G
SX2WD24L
SX2WD28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2WD28G
SX2WD28L
SX2WD33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2WD33G
SX2WD33L
SX2WD-MX24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2WD-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2WD-MX33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L Tipo de sello
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998AutolubricadoTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232AutolubricadoTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393AutolubricadoTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998AutolubricadoTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232AutolubricadoTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393AutolubricadoTipo configurableDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242220 ~ 148015860014200696998AutolubricadoTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960201250021300155155232AutolubricadoTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960252020034500275275393AutolubricadoTipo estándarRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242221 ~ 147915860014200696998AutolubricadoTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959201250021300155155232AutolubricadoTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959252020034500275275393AutolubricadoTipo configurableRaspador de metal
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho15242220 ~ 148015860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho15242-15860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho15242-15860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho20282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho20282-201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho20282-201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho23332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho23332-252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho23332-252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho15242220 ~ 148015860014200696998AutolubricadoTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho20282220 ~ 1960201250021300155155232AutolubricadoTipo estándarDoble sellado
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Bloque ancho23332280 ~ 1960252020034500275275393AutolubricadoTipo estándarDoble sellado

Cargando…

 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril Estándar Material Acero al carbón
Precarga Despeje normal (sin precarga) Estándares de exactitud Grado estándar (más bajo) Alineación de bolas Tipo de carga media y pesada
Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm