(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales para carga media con opción de seleccionar bloque estándar, estándar corto o bloques anchos. Configurables con sellos para protección de polvo o con raspadores metálicos para cuerpos solidos en el riel. Tipo de lubricante seleccionable, incluso con accesorio de lubricación constante MX. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | MX (Unidades de lubricación) | Dimensión L | Número de bloques | [M] Material [H] Dureza | ||
Doble sellado | Con raspadores de metal | |||||
Estándar | SVRD | SVRK | En blanco : ninguno -MX : provisto | Seleccionable | 1 | Acero al carbón 58HRC~ |
SV2RD | SV2RK | 2 | ||||
SVRDL | SVRKL | Configurable | 1 | |||
SV2RDL | SV2RKL | 2 | ||||
Bloque ancho | SVWD | SVWK | Seleccionable | 1 | ||
SV2WD | SV2WK | 2 | ||||
SVWDL | SVWKL | Configurable | 1 | |||
SV2WDL | SV2WKL | 2 |
Número de parte | - | L | |
SVRD28 SVRD-MX28 SVRD28L SVRD28G | - - - - | 880 880 880 880 | (Con unidades de lubricación) (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Número de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | |||||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Engrasador | H1 | W1 | W2 | California | orificio escariado | F | G | ||||||
Estándar | MX | Orificio de montaje | E | T1 | d 1 xd 2 xh | |||||||||||||||||||
Estándar | (1 bloque) SVRD SVRK SVRDL SVRKL | (2 bloques) SV2RD SV2RK SV2RDL SV2RKL | En blanco : ninguno -MX : provisto | 24 | 160 ~1480 | 34 | 46 (42.6) | 55.6 (52.2) | 26 | M4x7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 220 ~1960 | 42 | 53.4 (49) | 63 (58.6) | 32 | M5x8 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 220 ~1960 | 48 | 66 (61.4) | 75.6 (71) | 35 | M6x9 | 37 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Bloque ancho | (1 bloque) SVWD SVWK SVWDL SVWKL | (2 bloques) SV2WD SV2WK SV2WDL SV2WKL | 24 | 160 ~1480 | 52 | 46 (42.6) | 55.6 (52.2) | 41 | 4.5 | 25 | 20 | 7 | 0.5 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 220 ~1960 | 59 | 53.4 (49) | 63 (58.6) | 49 | 5.5 | 27.6 | 22.5 | 9 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 19.5 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 220 ~1960 | 73 | 66 (61.4) | 75.6 (71) | 60 | 7 | 37 | 26.5 | 10 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 25 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SV2RD24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RD24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RD24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RD28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RD-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RD-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RDL24-[161-1479/1] |
SV2RDL24G-[161-1479/1] |
SV2RDL24L-[161-1479/1] |
SV2RDL28-[221-1959/1] |
SV2RDL28G-[221-1959/1] |
SV2RDL28L-[221-1959/1] |
SV2RDL33-[221-1959/1] |
SV2RDL33G-[221-1959/1] |
SV2RDL33L-[221-1959/1] |
SV2RDL-MX24-[161-1479/1] |
SV2RDL-MX28-[221-1959/1] |
SV2RDL-MX33-[221-1959/1] |
SV2RK24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RK24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RK24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RK28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2RK-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RK-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2RKL24-[161-1479/1] |
SV2RKL24G-[161-1479/1] |
SV2RKL24L-[161-1479/1] |
SV2RKL28-[221-1959/1] |
SV2RKL28G-[221-1959/1] |
SV2RKL28L-[221-1959/1] |
SV2RKL33-[221-1959/1] |
SV2RKL33G-[221-1959/1] |
SV2RKL33L-[221-1959/1] |
SV2RKL-MX24-[161-1479/1] |
SV2RKL-MX28-[221-1959/1] |
SV2RKL-MX33-[221-1959/1] |
SV2WD24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2WD24G |
SV2WD24L |
SV2WD28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2WD28G |
SV2WD28L |
SV2WD33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2WD33G |
SV2WD33L |
SV2WD-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SV2WD-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SV2WD-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de carril | Estándar | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Precarga | Despeje normal (sin precarga) | Estándares de exactitud | Grado estándar (más bajo) | Alineación de bolas | Tipo de carga media y pesada |
Retenedores | Ninguno | Elemento rodante | Bolas |
[161-1959/1mm Unidades]
Cuando se selecciona WC, asegúrese de que la cantidad del pedido sea múltiplo de 2
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente