(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque largo. Su longitud le brinda una mayor carga de momento permisible. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material [H] Dureza | Tipo | L Dimensiones | Número de bloques | |
Grado estándar | ||||
Juegos | Bloques | |||
Acero al carbón (Aleación de acero incluyendo SCM) 58HRC~ | SELBZ | SZLB | Seleccionable | 1 |
SEL2BZ | 2 | |||
SELBLZ | Configurable | 1 | ||
SEL2BLZ | 2 | |||
Acero inoxidable (Material equivalente al acero inoxidable 440C) 56HRC~ | SSELBZ | SSZLB | Seleccionable | 1 |
SSEL2BZ | 2 | |||
SSELBLZ | Configurable | 1 | ||
SSEL2BLZ | 2 | |||
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C |
Número de parte | Dimensiones de bloque | Dimensiones del carril guía | |||||||||||||||||
Tipo | H | W ±0.05 | L1 | B | C | S x ℓ | L2 | K | Cb | W1 ±0.005 | W2 | H1 | California | Orificios escariados | F | G | |||
d 1 xd 2 xh | |||||||||||||||||||
Acero al carbón (1 bloque) SELBZ SELBLZ Bloques SZLB | (2 bloques) SEL2BZ SEL2BLZ | Acero inoxidable (1 bloque) SSELBZ SSELBLZ SSZLB | (2 bloques) SSEL2BZ SSEL2BLZ | 8 | 17 | 32 | 12 | 13 | M2x2.5 | 22 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
10 | 20 | 40 | 15 | 16 | M3x3 | 29 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||||
13 | 27 | 45.8 | 20 | 20 | M3x3.5 | 31.8 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||||
16 | 32 | 58.3 | 25 | 25 | M3x4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||||
20 | 40 | 67.7 | 30 | 30 | M4x6 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSEL2BLZ8-[86-129/1] |
SSEL2BLZ8G-[86-129/1] |
SSEL2BLZ8L-[86-129/1] |
SSEL2BLZ10-[96-274/1] |
SSEL2BLZ10G-[96-274/1] |
SSEL2BLZ10L-[96-274/1] |
SSEL2BLZ13-[121-469/1] |
SSEL2BLZ13G-[121-469/1] |
SSEL2BLZ13L-[121-469/1] |
SSEL2BLZ16-[151-669/1] |
SSEL2BLZ16G-[151-669/1] |
SSEL2BLZ16L-[151-669/1] |
SSEL2BLZ20-[221-699/1] |
SSEL2BLZ20G-[221-699/1] |
SSEL2BLZ20L-[221-699/1] |
SSEL2BZ8-[85,100,115,130] |
SSEL2BZ8G-[85,100,115,130] |
SSEL2BZ8L-[85,100,115,130] |
SSEL2BZ10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BZ10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BZ10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BZ13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BZ13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BZ13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BZ16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BZ16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BZ16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BZ20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BZ20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BZ20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSELBLZ8-[41-129/1] |
SSELBLZ8G-[41-129/1] |
SSELBLZ8L-[41-129/1] |
SSELBLZ10-[56-274/1] |
SSELBLZ10G-[56-274/1] |
SSELBLZ10L-[56-274/1] |
SSELBLZ13-[71-469/1] |
SSELBLZ13G-[71-469/1] |
SSELBLZ13L-[71-469/1] |
SSELBLZ16-[111-669/1] |
SSELBLZ16G-[111-669/1] |
SSELBLZ16L-[111-669/1] |
SSELBLZ20-[161-699/1] |
SSELBLZ20G-[161-699/1] |
SSELBLZ20L-[161-699/1] |
SSELBZ8-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSELBZ8G-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSELBZ8L-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSELBZ10-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSELBZ10G-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSELBZ10L-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSELBZ13-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSELBZ13G-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSELBZ13L-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSELBZ16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSELBZ16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSELBZ16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSELBZ20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSELBZ20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSELBZ20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Bloque largo | Tipo de carril | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Precarga | Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiable | Estándares de exactitud | Grado estándar (más bajo) |
Alineación de bolas | Tipo miniatura | Retenedores | Ninguno | Elemento rodante | Bolas |
[41-699/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente