(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque corto. 20% más compacto que el bloque estándar. Precisión, precarga y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | ||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | California | Orificio escariado | F | G | |
d 1x d 2x h | |||||||||||||||||
SSEBS SSE2BS SSEBSL SSE2BSL | - | 8 | 40~130 (55) | 17 | 19.6 | 12 | M2x2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
En blanco : ninguno -MX: provisto | 10 | 35~275 (75) | 20 | 22.9 | 15 | M3x3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | |
13 | 45~470 (95) | 27 | 27 | 20 | M3x3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
16 | 70~670 (110) | 32 | 32.7 | 25 | M3x4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
[ M ] Material [H] Dureza | Tipo | MX (Unidad de lubricación) | Dimensión L | Número de bloques | |
Precarga ligera | Liquidación leve | ||||
Alto grado | Grado estándar | ||||
Acero inoxidable 56HRC ~ min. | SSEBS | SSEBSZ | En blanco : ninguno -MX: provisto | Seleccionable | 1 |
SSE2BS | SSE2BSZ | 2 | |||
SSEBSL | SSEBSLZ | Configurable | 1 | ||
SSE2BSL | SSE2BSLZ | 2 |
Numero de parte | - | L | |
SSE2BS10 SSE2BS10L SSE2BS10G | - - - | 275 175 175 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
H | B3 (3 bloques) | B4 (4 bloques) |
8 | 85 | 100 |
10 | 95 | 135 |
13 | 120 | 145 |
16 | 150 | 190 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSE2BS8-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BS8G-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BS8L-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BS10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS13G-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS13L-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BS16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BS16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSL8-[56-129/1] |
SSE2BSL8G-[56-129/1] |
SSE2BSL8L-[56-129/1] |
SSE2BSL10-[76-274/1] |
SSE2BSL10G-[76-274/1] |
SSE2BSL10L-[76-274/1] |
SSE2BSL13-[96-469/1] |
SSE2BSL13G-[96-469/1] |
SSE2BSL13L-[96-469/1] |
SSE2BSL16-[111-669/1] |
SSE2BSL16G-[111-669/1] |
SSE2BSL16L-[111-669/1] |
SSE2BSLZ8-[56-129/1] |
SSE2BSLZ8G-[56-129/1] |
SSE2BSLZ8L-[56-129/1] |
SSE2BSLZ10-[76-274/1] |
SSE2BSLZ10G-[76-274/1] |
SSE2BSLZ10L-[76-274/1] |
SSE2BSLZ13-[96-469/1] |
SSE2BSLZ13G-[96-469/1] |
SSE2BSLZ13L-[96-469/1] |
SSE2BSLZ16-[111-669/1] |
SSE2BSLZ16G-[111-669/1] |
SSE2BSLZ16L-[111-669/1] |
SSE2BSZ8-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSZ8G-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSZ8L-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSZ10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSZ10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSZ10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSZ13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSZ13G-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSZ13L-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSZ16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSZ16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSZ16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBS8-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSEBS8G-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSEBS8L-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSEBS10-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEBS10G-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEBS10L-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEBS13-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEBS13G-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEBS13L-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEBS16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBS16G-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBS16L-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Bloque corto | Tipo de carril | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Alineación de bolas | Tipo miniatura | Retenedores | Ninguno |
Elemento rodante | Bolas |
[36-669/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente