(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque estándar que agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Precisión, precarga y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de pieza | L | Dimensión de bloque | Dimensiones del anclaje | Dimensión del riel de guía | ||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | California | orificio escariado | F | G | ||
d 1x d 2x h | ||||||||||||||||||||||
SSEBN SSE2BN SSEBNL SSE2BNL | SSEBNZ SSE2BNZ SSEBNLZ SSE2BNLZ | - | 8 | 40 hasta 130 (70) | 17 | 23.6 | 12 | 8 | M2 × 2.5 | 13.6 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4 × 4.2 × 2.3 | 15 | 5 |
En blanco : ninguno -MX : Provisto | 10 | 35 hasta 275 (95) | 20 | 30 | 15 | 10 | M3 × 3 | 19 | 7.8 | 0.3 | 10 | 10 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5 × 6 × 3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 45 hasta 470 (120) | 27 | 33.9 | 20 | 15 | M3 × 3.5 | 19.9 | 10 | 0.5 | 13.5 | 14 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 × 6 × 4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 70 hasta 670 (150) | 32 | 42.4 | 25 | 20 | M3 × 4 | 27.4 | 12 | 0.5 | 16 | 20 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5 × 6 × 4.5 | 40 | 15 | |||
20 | 100 hasta 700 (160) | 40 | 50 | 30 | 25 | M4 × 6 | 34.6 | 15 | 0.5 | 20 | 25 | 4 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6 × 9.5 × 5.5 | 60 | 20 |
[M] Material [H] Dureza | Tipo | MX (Unidad de lubricación) | Dimensión L | Número de bloques | |
Precarga ligera | Liquidación leve | ||||
Alto grado | Grado estándar | ||||
⑤Acero inoxidable duro 304 56HRC min. | SSEBN | SSEBNZ | En blanco : ninguno -MX : Provisto | Seleccionable | 1 |
SSE2BN | SSE2BNZ | 2 | |||
SSEBNL | SSEBNLZ | Configurable | 1 | ||
SSE2BNL | SSE2BNLZ | 2 |
Número de pieza | - | L | |
SSEBN10 SSE2BNL10L SSE2BNL10G | - - - | 275 100 100 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | - | L | |
SSEBN10 SSE2BNL10L SSE2BNL10G | - - - | 275 100 100 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Numero de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensiones del anclaje | Dimensión del riel de guía | ||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | California | Orificio escariado | F | G | ||
d 1x d 2x h | ||||||||||||||||||||||
SSEBN SSE2BN SSEBNL SSE2BNL | SSEBNZ SSE2BNZ SSEBNLZ SSE2BNLZ | - | 8 | 40~130 (70) | 17 | 23.6 | 12 | 8 | M2x2.5 | 13.6 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
En blanco : ninguno -MX: provisto | 10 | 35~275 (95) | 20 | 30 | 15 | 10 | M3x3 | 19 | 7.8 | 0.3 | 10 | 10 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 45~470 (120) | 27 | 33.9 | 20 | 15 | M3x3.5 | 19.9 | 10 | 0.5 | 13.5 | 14 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 70~670 (150) | 32 | 42.4 | 25 | 20 | M3x4 | 27.4 | 12 | 0.5 | 16 | 20 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | |||
20 | 100~700 (160) | 40 | 50 | 30 | 25 | M4x6 | 34.6 | 15 | 0.5 | 20 | 25 | 4 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
H | B3 (3 bloques) | B4 (4 bloques) |
8 | 85 | 115 |
10 | 115 | 155 |
13 | 145 | 170 |
16 | 190 | 230 |
20 | 220 | 280 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSE2BN8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BN8G-[70,85,100,115,130] |
SSE2BN8L-[70,85,100,115,130] |
SSE2BN10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BN10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BN10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BN13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BN13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BN13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BN16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BN16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BN16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BN20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BN20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BN20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BNL8-[71-129/1] |
SSE2BNL8G-[71-129/1] |
SSE2BNL8L-[71-129/1] |
SSE2BNL10-[96-274/1] |
SSE2BNL10G-[96-274/1] |
SSE2BNL10L-[96-274/1] |
SSE2BNL13-[121-469/1] |
SSE2BNL13G-[121-469/1] |
SSE2BNL13L-[121-469/1] |
SSE2BNL16-[151-669/1] |
SSE2BNL16G-[151-669/1] |
SSE2BNL16L-[151-669/1] |
SSE2BNL20-[161-699/1] |
SSE2BNL20G-[161-699/1] |
SSE2BNL20L-[161-699/1] |
SSE2BNLZ8-[71-129/1] |
SSE2BNLZ8G-[71-129/1] |
SSE2BNLZ8L-[71-129/1] |
SSE2BNLZ10-[96-274/1] |
SSE2BNLZ10G-[96-274/1] |
SSE2BNLZ10L-[96-274/1] |
SSE2BNLZ13-[121-469/1] |
SSE2BNLZ13G-[121-469/1] |
SSE2BNLZ13L-[121-469/1] |
SSE2BNLZ16-[151-669/1] |
SSE2BNLZ16G-[151-669/1] |
SSE2BNLZ16L-[151-669/1] |
SSE2BNLZ20-[161-699/1] |
SSE2BNLZ20G-[161-699/1] |
SSE2BNLZ20L-[161-699/1] |
SSE2BNZ8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BNZ8G-[70,85,100,115,130] |
SSE2BNZ8L-[70,85,100,115,130] |
SSE2BNZ10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BNZ10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BNZ10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BNZ13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BNZ13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BNZ13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BNZ16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BNZ16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BNZ16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BNZ20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BNZ20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BNZ20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Orificio de taco de bloque estándar | Tipo de carril | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Alineación de bolas | Tipo miniatura | Retenedores | Ninguno |
Elemento rodante | Bolas |
[36-699/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente