(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de bloqueo de guía lineal - Roscadas

Placas de bloqueo de guía lineal - Roscadas
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Estos bloqueos lineales presionan fuertemente el riel sobre su plano de referencia para evitar la desalineación debido a la fuerza externa.

  • Componentes inCAD
Placas de bloqueo de guía lineal - Roscado: imagen relacionada
Placas de bloqueo de guía lineal - Roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LLPUAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
LLPU23
LLTG4
LLKA6
Número de parteT1dM
TipoL
LLPU23611.5115.55
2814.0 156.5
3316.520
43921.530
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LLPU23
LLPU28
LLPU33
LLPU43
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del bloque
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043

Cargando…

  1. 1

Más información

LLTG5
LLTGS5

Ejemplo

Placas de bloqueo de guía lineal - Roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cerraduras y accesorios Material Acero al carbón 1045 Limpieza desengrasante Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm