(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de bloqueo de guía lineal

Unidades de bloqueo de guía lineal
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Estos bloqueos cónicos de guía lineal presionan el riel o se bloquean fuertemente en su plano de referencia para evitar la desalineación por fuerza externa.

  • Componentes inCAD
Unidades de bloqueo de bloqueo lineal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LLTGAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
LLTGSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
LLPU23
LLTG4
LLKA6
Número de parte(Recomendación) Par de apriete (N · m)Fuerza de sujeción del riel (kN)
TipoM
LLTG
LLTGS
423.2
589
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ] Los componentes LLTG se mantienen unidos mediante adhesivo elástico. Instalar como se envió.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LLTG4
LLTG5
LLTGS4
LLTGS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Agujero de tornillo compatible M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3045

Cargando…

  1. 1

Más información

LLTG5
LLTGS5
* 6 es la dimensión cuando se usa un tornillo de cabeza baja.
La dimensión es 7.1 cuando se usa un tornillo de cabeza hexagonal estándar.

Ejemplo

Unidades de bloqueo de bloqueo lineal: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cerraduras y accesorios Limpieza desengrasante Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm