(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto compacto, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto compacto, aleación de Cobre.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Vivienda más compacta en comparación con las unidades de vivienda: bloques, estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Casquillo de buje libre de aceite - bloque alto, buje simple: imagen relacionada
[ ! ] Eje de acoplamiento recomendado
Simple·····f8 o g6
Doble····f8
· Materiales
TipoSelloCarcasaBuje
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SimpleMHCTSSin selloAleación de aluminioAnodizado claroLubricante sólido de aleación de latón de alta maleabilidad incorporado
MHCTS-SCon sellos sin contacto
DobleMHCTWSin sello
MHCTW-SCon sellos sin contacto

Especificaciones

Número de parte
MHCTS16
MHCAS20
Número de partehWHDLL1L2STM1M2dxt
TipodrToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble
Simple
MHCTS
(Sin sello)
MHCTS-S
(Con sellos sin contacto)
Doble
MHCTW
(Sin sello)
MHCTW-S
(Con sellos sin contacto)
10+ 0.028
0
1720261537621336255024.849.65M6M58x6(Para tornillos M4)
12+ 0.034
0
1822281737621436265024.849.65M6M58x6
131924301838681442275524.849.65.5M6M69x7(Para tornillos M5)
1621283522.242781552286529.859.65.5M6M69x7
20+ 0.041
0
2434402648852158347034.869.65.5M6M69x7
25304250325612025804210049.899.68M8M811x8(Para tornillos M6)
30334857376812837905411059.8119.68M8M811x8
[ ! ]Para conocer las características de los sellos sin contacto, consulte Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHCTS10
MHCTS12
MHCTS16
MHCTS20
MHCTS25
MHCTS30
MHCTS-S10
MHCTS-S12
MHCTS-S16
MHCTS-S20
MHCTS-S25
MHCTS-S30
MHCTW10
MHCTW12
MHCTW16
MHCTW20
MHCTW25
MHCTW30
MHCTW-S10
MHCTW-S12
MHCTW-S16
MHCTW-S20
MHCTW-S25
MHCTW-S30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101037SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101237SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101642SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102048SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102556SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103068SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101037SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101237SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101642SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102048SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102556SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103068SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101062DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101262DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101678DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102085DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025120DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101062DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101262DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101678DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102085DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025120DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128DobleCon sellos sin contacto

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Con sellos sin contacto
El sello de Fluoropolímero de 0.3 mm de espesor está unido en el lado interno de cada anillo de retención.
 

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Material de la carcasa Aleación de aluminio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm