(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, aleación de Cobre.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso vertical. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Carcasas de buje sin aceite con brida - Brida cuadrada, buje único: imagen relacionada
· Materiales
AlojamientoTipoSelloSellosAlojamientoBuje
TipoBrida redondaBrida cuadradaBrida compacta[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SimpleMFMSMFKSMFNSSin sello-Acero al carbón 1018
o
equivalente
Niquelado electrolíticoAleación de latón de alta resistencia
MFMS-SMFKS-SMFNS-SCon sellos sin contactoResina de Fluoropolímero
MFMS-DS-MFNS-DSCon sellos de polvoCaucho nitrilo
DobleMFMWMFKWMFNWSin sello-
MFMW-SMFKW-SMFNW-SCon sellos sin contactoResina de Fluoropolímero
MFMW-DS-MFNW-DSCon sellos de polvoCaucho nitrilo
LargoMFMLMFKL-Sin sello-
MFML-SMFKL-S-Con sellos sin contactoResina de Fluoropolímero

Especificaciones

Numero de parte
MFMS6
MFMS-S6
Numero de parteD LL1SHTd1d2tP.C.D.WFA

Tipo
d Sin sello /
Con sellos sin contacto
Con sellos de polvo
TolTolSimpleDobleLargoSimpleDoble
 Redondo
Brida
Cuadrado
Brida
Compacto
Brida
6+0.022
0
120
-0.018
223752——5152853.563.1202220
 8+0.028
0
15274767——2032242524
SimpleSin selloMFMSMFKSMFNS10190
-0.021
325782——254064.57.54.1293029
Con sellos sin contactoMFMS-SMFKS-SMFNS-S12+0.034
0
21——102542323232
Con sellos de polvoMFMS-DS MFNS-DS1323——2543333433
DobleSin selloMFMWMFKWMFNW16*283767974575304838372231
Con sellos sin contactoMFMW-SMFKW-SMFNW-S20*+0.041
0
320
-0.025
42771125186355485.595.143422436
Con sellos de polvoMFMW-DS MFNW-DS25*405810815870120506251503240
Doble


Sin sello
Con sellos sin contacto

MFML
MFML-S

MFKL
MFKL-S

 30*4568128188811416074106.6116.160583549
35+0.050
0
520
-0.030
68128———15
60826764——
406080150———7096139148.17875——
508090170———801169892——
[ ! ]Los espaciadores de ajuste de altura con bridas se pueden seleccionar desde >> Haga clic aquí . [! ] Con los sellos antipolvo solo están disponibles en * tamaños marcados.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFKL6
MFKL8
MFKL10
MFKL12
MFKL13
MFKL16
MFKL20
MFKL25
MFKL30
MFKL-S6
MFKL-S8
MFKL-S10
MFKL-S12
MFKL-S13
MFKL-S16
MFKL-S20
MFKL-S25
MFKL-S30
MFKS6
MFKS8
MFKS10
MFKS12
MFKS13
MFKS16
MFKS20
MFKS25
MFKS30
MFKS35
MFKS40
MFKS50
MFKS-S6
MFKS-S8
MFKS-S10
MFKS-S12
MFKS-S13
MFKS-S16
MFKS-S20
MFKS-S25
MFKS-S30
MFKS-S35
MFKS-S40
MFKS-S50
MFKW6
MFKW8
MFKW10
MFKW12
MFKW13
MFKW16
MFKW20
MFKW25
MFKW30
MFKW35
MFKW40
MFKW50
MFKW-S6
MFKW-S8
MFKW-S10
MFKW-S12
MFKW-S13
MFKW-S16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de montaje Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6-52Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-67Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10-82Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12-82Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-132382Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16-97Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20-112Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25-158Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30-188Largo-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6-52Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-67Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10-82Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12-82Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-132382Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16-97Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20-112Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25-158Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30-188Largo-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-22Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-27Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-32Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-32Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-132332Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-37Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-42Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025-58Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030-68Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035-68Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040-80Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-90Simple-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-22Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-27Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-32Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-32Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-132332Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-37Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-42Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025-58Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030-68Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035-68Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040-80Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-90Simple-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-37Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-47Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-57Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-57Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-132357Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-67Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-77Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025-108Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030-128Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035-128Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040-150Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-170Doble-40~150Frange cuadradoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-37Doble-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-47Doble-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-57Doble-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-57Doble-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-132357Doble-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-67Doble-40~150Frange cuadradoCon sellos sin contacto
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de montaje Tipo de sello

Cargando…

Más información

Carcasas para buje sin aceite con bridas: brida cuadrada, buje sencillo: Related Image

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Material de la carcasa Acero al carbón 1018

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm