(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hombro para evitar que se zafe de la placa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L |
MPBAZ10 MPFZ20 MPFZU12 | - - - | 15 30 15 |
Número de parte | L | MPFZ | MPFZU | Diámetro de la carcasa (dimensión recomendada) | ||||||||||||||||||||||
MPFZ | MPFZU | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | dE7 | D r6 | Espesor (N) | H | 0 t-0.1 | D r6 | Espesor (N) | H | 0 t-0.1 | Dimensión de referencia | Tolerancia (H7) | Dimensión de referencia | Tolerancia (H7) | |||||||||||||
MPFZ MPFZU *Las dimensiones L en ( ) solo están disponibles para MPFZ. | 5 | +0.032 +0.020 | 10 | 12 | 9 | +0.028 +0.019 | 2 | 14 | 2 | 7 | +0.028 +0.019 | 1 | 11 | 2 | 9 | +0.015 0 | 7 | +0.015 0 | ||||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.034 +0.023 | 20 | 10 | 14 | 12 | +0.018 0 | 10 | |||||||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | (25) | (30) | 14 | 22 | 12 | +0.034 +0.023 | 16 | 14 | 12 | +0.018 0 | ||||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 25 | 3 | 15 | 1.5 | 21 | 3 | 18 | 15 | |||||||||
13 | (10) | 12 | 15 | 20 | (25) | (30) | 19 | +0.041 +0.028 | 26 | 16 | 22 | 19 | +0.021 0 | 16 | ||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | (30) | 21 | 28 | 18 | 24 | 21 | 18 | ||||||||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 22 | 29 | 20 | +0.041 +0.028 | 2 | 26 | 22 | 20 | +0.021 0 | ||||||||||
18 | (15) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | 24 | 32 | - | - | - | - | - | 24 | - | |||||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | 30 | 5 | 40 | 5 | 24 | +0.041 +0.028 | 2 | 32 | 4 | 30 | 24 | ||||||||
25 | (15) | (20) | (25) | 30 | (35) | 40 | 50 | 35 | +0.050 +0.034 | 45 | 29 | 37 | 35 | +0.025 0 | 29 | |||||||||||
30 | (20) | (25) | 30 | (35) | 40 | 50 | 40 | 50 | 34 | +0.050 +0.034 | 42 | 40 | 34 | +0.025 0 | ||||||||||||
35 | +0.075 +0.050 | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (50) | 45 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | |||||||||
40 | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (50) | 50 | 65 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | ||||||||||
50 | (30) | (35) | (40) | (50) | (60) | 60 | +0.060 +0.041 | 75 | - | - | - | - | - | 60 | +0.030 0 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Con soporte | Material del buje | Latón impregnado de grafito | Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 1.1~2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 1.65 | Carga máxima permitida(N/mm2) | 29 | Velocidad máxima permitida(Sra) | 0.5 |
El orificio de montaje se ajusta | H7 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40::150 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente