(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Está diseñado específicamente para ahorrar tiempo de atornilamiento y evitar la rotación solo mediante la operación de ajuste a presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L |
MPBR12 MPBP20 | - - | 12 15 |
Número de parte | L | MPBR | MPBRU | |||||||||||||
Tipo | dE7 | Dr6 (*1) | Espesor (N) | Dr6 (*1) | Espesor (N) | |||||||||||
MPBR MPBRU *Las dimensiones L en () solo están disponibles para MPBR. | 5 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | (12) | (15) | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 12 | 10 | |||||||
10 | (8) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | (25) | 14 | 12 | |||||||
12 | +0.050 +0.032 | (10) | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 21 | 18 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 28 | 4 | 24 | |||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 33 | 29 | ||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 38 | 34 |
D | D.E. r6 (*1) | Diámetro de la carcasa H7 (* 2) |
7~10 | +0.028 | + 0.015 |
+0.019 | 0 | |
11~18 | +0.034 | + 0.018 |
+0.023 | 0 | |
19~30 | +0.041 | + 0.021 |
+0.028 | 0 | |
31~50 | +0.050 | + 0.025 |
+0.034 | 0 |
Tipo | ID E7 OD r6 | ID F7 OD m6 |
Estándar | 99.84% | 99.95% |
Pared delgada | 99.83% | 99.94% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Material del buje | Latón impregnado de grafito | Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 1.1~2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 1.65 | Carga máxima permitida(N/mm2) | 29 | Velocidad máxima permitida(Sra) | 0.5 |
El orificio de montaje se ajusta | H7 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40::150 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente