(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Recto, de Bronce, tolerancia O.D. m6.

Bujes Libres de Aceite - Recto, de Bronce, tolerancia O.D. m6.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Es capaz de un movimiento de deslizamiento minucioso y sobresale en la resistencia al horneado. Están disponibles las modificaciones en la longitud total.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes libres de aceite con diámetro externo de m6, rectos: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: fundido de bronce especial
[M] Temperatura permitida: -40 a 150°C

Especificaciones

Número de parte-L
SHBZ12
SHBR16
SHFZ16
-
-
-
15
20
20
Número de parteLD Espesor (N)* Diámetro de la carcasa*Tornillo de tope de rotación (referencia)
Tipod  
 F7E7m6r6Dimensión de referenciaTolerancia (H7)
SHBZ
ID F7 OD m6
SHBR
ID E7 OD r6
5+0.022
+0.010
+0.032
+0.020
8101215      9+0.015
+0.006
+0.028
+0.019
29+0.015
0
M4x8
6810121520     1010
8+0.028
+0.013
+0.040
+0.025
81012152025    12+0.018
+0.007
+0.034
+0.023
12

+0.018
  0

1081012152025    1414
12+0.034
+0.016
+0.050
+0.032
 1012152025    18318
13   1520     19+0.021
+0.008
+0.041
+0.028
19

+0.021
  0

15 1012152025    2121
16 10121520253040  2222
20+0.041
+0.020
+0.061
+0.040
   152025304050 28428M5x8
25    2025304050 33+0.025
+0.009
+0.050
+0.034
33

+0.025
0

30     25304050603838M6x16
* Las dimensiones indicadas del diámetro de la carcasa y los tornillos de tope de rotación son las dimensiones recomendadas. Para trabajar en SHBZ, se recomienda el uso de tornillos de tope de rotación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHBR5-8
SHBR5-10
SHBR5-12
SHBR5-15
SHBR6-8
SHBR6-10
SHBR6-12
SHBR6-15
SHBR6-20
SHBR8-8
SHBR8-10
SHBR8-12
SHBR8-15
SHBR8-20
SHBR8-25
SHBR10-8
SHBR10-10
SHBR10-12
SHBR10-15
SHBR10-20
SHBR10-25
SHBR12-10
SHBR12-12
SHBR12-15
SHBR12-20
SHBR12-25
SHBR13-15
SHBR13-20
SHBR15-10
SHBR15-12
SHBR15-15
SHBR15-20
SHBR15-25
SHBR16-10
SHBR16-12
SHBR16-15
SHBR16-20
SHBR16-25
SHBR16-30
SHBR16-40
SHBR20-15
SHBR20-20
SHBR20-25
SHBR20-30
SHBR20-40
SHBR20-50
SHBR25-20
SHBR25-25
SHBR25-30
SHBR25-40
SHBR25-50
SHBR30-25
SHBR30-30
SHBR30-40
SHBR30-50
SHBR30-60
SHBZ5-8
SHBZ5-10
SHBZ5-12
SHBZ5-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
ID Tolerancia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10598E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105910E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105912E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105915E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106108E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061010E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061012E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061015E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061020E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108128E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081210E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081212E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081215E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081220E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081225E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010148E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101410E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101412E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101415E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101420E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101425E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121810E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121812E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121815E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121820E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10121825E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131915E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131920E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152110E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152112E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152115E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152120E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10152125E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162210E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162212E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162215E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162225E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162240E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202815E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202820E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202825E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202830E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202840E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202850E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253320E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253325E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253330E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253340E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253350E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303825E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303830E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303840E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303850E7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860E7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10598F7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105910F7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105912F7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105915F7

Cargando…

 

Información básica

Tipo Recto Material del buje Bronce Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 10 Velocidad máxima permitida(Sra) 1.66
El orificio de montaje se ajusta H7 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm