(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto, buje de poliacetal.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto, buje de poliacetal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Buje sin aceite con unidades de carcasa: imagen relacionada
· Materiales
TipoCarcasaBuje
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
JFBAAleación de aluminioAnodizado claroResina de poliacetalJZB

Especificaciones

Número de parte
JZW10
JFRA10
JFBA8
Número de partehWHLL1L2SM1M2d 1 xt
TipodTolerancia
JFBA6+0.095
+0.045
14162227189215M4M46x5 (para tornillos M3)
8+0.120
+0.060
16202632201026M5
10192632392715316M6M58x6 (para tornillos M4)
122028344031.6
1627364947321836.67M69x7 (para tornillos M5)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JFBA6
JFBA8
JFBA10
JFBA12
JFBA16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161847

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Poliacetal Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.45 Carga máxima permitida(N/mm2) 17.5 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.85
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80
Ambiente Comida

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm