(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque ancho, buje multicapa.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque ancho, buje multicapa.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Se puede obtener suficiente fuerza de sujeción mediante 4 orificios de montaje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Buje: MDZB (>> Haga clic aquí )
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio (carcasa)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16
Número de partehWHDLL1SW1W2Md1A
TipodTolerancia
MDWBA6+ 0.065
0
93420 8.1271521207M43.4810
811342010.1321826245M43.4810
10+ 0.068
0
13443012.2392131288M54.31220
1215443014.340263230.56.75M54.31220
1619544218.3473437369M54.31226
20+ 0.081
0
21544223.4524042407M65.21226
2526786028.46750595412M871838
30+ 0.085
0
30786034.47458625810M871838

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDWBA6
MDWBA8
MDWBA10
MDWBA12
MDWBA16
MDWBA20
MDWBA25
MDWBA30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303474
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Carga máxima permitida(N/mm2) 49 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.65
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm