(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de empuje - multicapa, baja fricción

Arandelas de empuje - multicapa, baja fricción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

Tiene una pared delgada y es compacto. Soporta una carga de empuje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de empuje - Tipo LF multicapa: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: relleno de capa de PTFE agregada
Capa de bronce sinterizado
Capa de metal con respaldo de acero (acero con poco carbono: estañado)
Temperatura admisible -195 a 280°C

Especificaciones

Número de parte-L
MDZB8
MDZF12
MDZW6
-
-

5
15
Número de parteTDD1Orificio de montajeIdentificación del buje
TipoNo.PToleranciaP.C.D.
MDZW61.58161.0+0.30
+0.10
126
81018148
1012241.5+0.375
+0.125
1810
1214262.02012
1416302313
1618322515, 16
1820363.02818
2022383020
2224423322
2528484.03825
3032544330
3538625035
4042665440
502.052786550

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDZW6
MDZW8
MDZW10
MDZW12
MDZW14
MDZW16
MDZW18
MDZW20
MDZW22
MDZW25
MDZW30
MDZW35
MDZW40
MDZW50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010182
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012241.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014261.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016301.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018321.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020361.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1022381.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024421.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028481.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032541.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038621.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1042661.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1052781.5

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Puede haber algunas variaciones de color.
 

Información básica

tipo de material Alta Precisión Multicapa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm