(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, Largo/Extra Largo.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, Largo/Extra Largo.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Diseñado específicamente para ahorrar el tiempo de fabricación de una carcasa e instalar un buje lineal y para estar firmemente sujeto a una pieza de trabajo mediante cuatro orificios de montaje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con chumacera: bloque ancho y largo: Related Image
· Materiales
TipoBujes linealesCarcasaTemperatura de funcionamiento ambiente.
DobleLargo medioLargo>> Haga clic aquí.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LHBBWLHBBSLHBBLLMUAleación de aluminioAnodizado claro-20 to 80°C
LHBBWFLMUF-20 to 110°C
SLHBBWSLMU-20 to 80°C
SLHBBWFSLMUS-20 to 110°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHBBW12
LHBBL16

Bujes lineales con chumacera: bloque ancho y largo: Related Image LHBBW12L
Bujes lineales con chumacera: bloque ancho y largo: Related Image LHBBW16G
Bujes lineales con chumacera: bloque ancho y largo: Related Image LHBBL20H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para ver los días para enviar, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
drToleranciaLL1hH(H1)(H2)WW1W2Md(A)(B)NPC
DobleLargo medioLargoDobleLargo medioLargoDobleLargo medioLargo
(5)0 
- 0.008
33257141122163M3

0.5

(6)0
- 0.010
483691815630205M43.48120.47.5
(8)58421122183424161
100 
- 0.012
68934670132621840286M54.31215.57
120
- 0.015
709650721528244230.55.7517.571.5
1375103783024.544335.5190.85
* 160 
- 0.015
851001186074881938.532.595036719.86.5
* 200
- 0.012
0
- 0.018
0
- 0.018
961151347084100214135115440M65.2210.57.581.5
* 251301601851001181382651.54212765411M87183614.59
* 301401702001101301503059.5491578581039.90.755.5
(35)0
- 0.015
155120346854189070531.56
(40)175140407862201028011M108.725615.5
(50)215160521028025122100812
[!] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [!] dr () solo está disponible para el tipo doble, solo los tamaños con * están disponibles para el tipo medio largo. [!] La apariencia de dr5 será diferente a la de los dibujos anteriores.
[!] El engrasador no está disponible en el tipo doble dr5. [!] La superficie de referencia se encuentra en el otro lado de la etiqueta de identificación del producto.
drCapacidad de carga básicaMomento estático permisible
(N m)
Masa (g)
C (dinámico) NCo (estático) N
DobleLargo medioLargoDobleLargo medioLargoDobleLargo medioLargoDobleLargo medioLargo
52634121.3827
63245292.1863
84317844.31102
10588588110011007.2427.0180241
126576571200120010.940.1205289
138138131570157011.642.9240324
1612301230123023502350235019.725.573.5400447527
2014001400140027402740274026.835.098.0570588682
2515601560156031403140314043.463.1157120013971586
3024902490249054905490549082.8106297148016931960
35265062701102200
40343080401473200
506080159003976700
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaPrecio unitario
DobleLargo medioLargo
TipodrLHBBWLHBBWFSLHBBWSLHBBWFLHBBSLHBBL
(Doble)
LHBBW
LHBBWF
SLHBBW
SLHBBWF


(Largo medio)
LHBBS

(Largo)
LHBBL
51,8802,1702,6403,150
61,8802,3102,7803,300
82,0002,3202,7903,330
101,8202,1202,8503,0402,580
121,8502,1502,9003,1002,620
131,9502,2503,0703,2702,760
162,2002,5303,4803,7102,7203,110
202,6903,1004,3304,6203,3703,810
253,5004,0605,7506,1304,6004,960
304,5205,2407,4607,9506,0706,410
358,220
4011,190
5015,630
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHBBW, LHBBL, LHBBWF
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· SLHBBW, SLHBBWF
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· LHBBS
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHBBL10
LHBBL10G
LHBBL10H
LHBBL10L
LHBBL12
LHBBL12G
LHBBL12H
LHBBL12L
LHBBL13
LHBBL13G
LHBBL13H
LHBBL13L
LHBBL16
LHBBL16G
LHBBL16H
LHBBL16L
LHBBL20
LHBBL20G
LHBBL20H
LHBBL20L
LHBBL25
LHBBL25G
LHBBL25H
LHBBL25L
LHBBL30
LHBBL30G
LHBBL30H
LHBBL30L
LHBBS16
LHBBS16G
LHBBS16H
LHBBS16L
LHBBS20
LHBBS20G
LHBBS20H
LHBBS20L
LHBBS25
LHBBS25G
LHBBS25H
LHBBS25L
LHBBS30
LHBBS30G
LHBBS30H
LHBBS30L
LHBBW5
LHBBW5G
LHBBW5H
LHBBW5L
LHBBW6
LHBBW6G
LHBBW6H
LHBBW6L
LHBBW8
LHBBW8G
LHBBW8H
LHBBW8L
LHBBW10
LHBBW10G
LHBBW10H
LHBBW10L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente109319Largo5881100-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente109319Largo5881100-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente109319Largo5881100-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente109319Largo5881100-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente129621Largo6571200-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente129621Largo6571200-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente129621Largo6571200-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente129621Largo6571200-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1310323Largo8131570-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1310323Largo8131570-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1310323Largo8131570-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1310323Largo8131570-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1611828Largo12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1611828Largo12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1611828Largo12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1611828Largo12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2013432Largo14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2013432Largo14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2013432Largo14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2013432Largo14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2518540Largo15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2518540Largo15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2518540Largo15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2518540Largo15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3020045Largo24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3020045Largo24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3020045Largo24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3020045Largo24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1610028Largo medio12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1610028Largo medio12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1610028Largo medio12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente1610028Largo medio12302350-0.01552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2011532Largo medio14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2011532Largo medio14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2011532Largo medio14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2011532Largo medio14002740-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2516040Largo medio15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2516040Largo medio15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2516040Largo medio15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente2516040Largo medio15603140-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3017045Largo medio24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3017045Largo medio24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3017045Largo medio24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente3017045Largo medio24905490-0.01852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente53310Doble263412-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente53310Doble263412-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente53310Doble263412-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente53310Doble263412-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente64812Doble324529-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente64812Doble324529-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente64812Doble324529-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente64812Doble324529-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente85815Doble431784-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente85815Doble431784-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente85815Doble431784-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente85815Doble431784-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente106819Doble5881100-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente106819Doble5881100-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente106819Doble5881100-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente106819Doble5881100-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Más información

Bujes lineales con chumacera: bloque ancho y largo: Related Image
Para ver los días para enviar, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí

Ejemplo

Bujes lineales con chumacera: bloque ancho y largo: Related Image

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Cilindro exterior acabado superficial Anodizado claro Tipo de lubricación Estándar Tipo Bloques de almohada Tipo de bloque ancho
Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado Sellos Con sello

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm