(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bujes lineales | Carcasa | Temperatura de funcionamiento ambiente. | |||
Simple | Doble | Largo | >> Haga clic aquí. | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
LHBBN | LHBBWN | LHBBLN | LMU | Aleación de aluminio | Anodizado claro | -20 to 80°C |
Número de pieza | |
LHBBN10 LHBBWN20 ![]() ![]() ![]() | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
dr | Tolerancia | L | L1 | h | H | (H1) | (H2) | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | (A) | (B) | N | G | C | ||||||
Simple | Doble | Largo | Simple | Doble | Largo | Simple | Doble | Largo | ||||||||||||||||
10 | 0 - 0.009 | 0 - 0.010 | — | 35 | 68 | — | 21 | 46 | — | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 0.4 | 7.5 | — | 5 |
12 | 36 | 70 | — | 26 | 50 | — | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | — | 4 | ||||||||
13 | 39 | 75 | — | — | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | — | 5.5 | |||||||||||
(16) | 0 - 0.015 | 44 | 85 | 118 | 34 | 60 | 88 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | 6.5 | 7 | 6 | ||||||
(20) | 0 - 0.010 | 0 - 0.012 | 0 - 0.018 | 50 | 96 | 134 | 40 | 70 | 100 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 8 | 6 | ||
(25) | 67 | 130 | 185 | 50 | 100 | 138 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 9 | 9.5 | |||
(30) | 72 | 140 | 200 | 58 | 110 | 150 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | 9.5 | |||||||
(35) | 0 - 0.012 | 0 - 0.015 | 0 - 0.021 | 80 | 155 | 220 | 60 | 120 | 170 | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | 10 | 14 | ||||
(40) | 90 | 175 | 250 | 60 | 140 | 190 | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | 12 | 16 | ||||
(50) | 110 | 215 | 310 | 80 | 160 | 230 | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 | 22 |
dr | Dimensiones del anclaje | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N m) | Masa (g) | ||||||||||||
P | ℓ2 | C | E | C (dinámico) N | Co (estático) N | |||||||||||
Simple | Doble | Largo | Simple | Doble | Largo | Simple | Doble | Largo | Simple | Doble | Largo | |||||
10 | 4 | 5 | 5 | — | 372 | 588 | — | 549 | 1100 | — | — | 7.24 | 27.0 | 92 | 180 | — |
12 | — | 412 | 657 | — | 598 | 1200 | — | — | 10.9 | 40.1 | 102 | 205 | — | |||
13 | — | 510 | 813 | — | 784 | 1570 | — | — | 11.6 | 42.9 | 120 | 240 | — | |||
16 | 88 | 775 | 1230 | 1230 | 1180 | 2350 | 2350 | — | 19.7 | 73.5 | 220 | 400 | 527 | |||
20 | 5 | (5) | 6 | 100 | 882 | 1400 | 1400 | 1370 | 2740 | 2740 | — | 26.8 | 98.0 | 255 | 570 | 682 |
25 | 6 | 138 | 980 | 1560 | 1560 | 1570 | 3140 | 3140 | — | 43.4 | 157 | 600 | 1200 | 1586 | ||
30 | 150 | 1570 | 2490 | 2490 | 2740 | 5490 | 5490 | — | 82.8 | 297 | 735 | 1480 | 1960 | |||
35 | 170 | 1670 | 2650 | 2650 | 3140 | 6270 | 6270 | — | 110 | 373 | 1100 | 2200 | 2974 | |||
40 | 6 | 7 | 7 | 190 | 2160 | 3430 | 3430 | 4020 | 8040 | 8040 | — | 147 | 553 | 1590 | 3200 | 4285 |
50 | 230 | 3820 | 6080 | 6080 | 7940 | 15900 | 15900 | — | 397 | — | 3340 | 6700 | 8620 |
Número de pieza | Precio unitario | |||
Tipo | dr | Simple | Doble | Largo |
LHBBN | LHBBWN | LHBBLN | ||
LHBBN LHBBWN LHBBLN | 10 | 1,740 | 2,680 | — |
12 | 1,750 | 2,710 | — | |
13 | 1,830 | 2,880 | — | |
16 | 1,950 | 3,140 | 3,990 | |
20 | 2,340 | 3,720 | 4,700 | |
25 | 2,770 | 4,560 | 5,850 | |
30 | 3,300 | 5,620 | 7,290 | |
35 | 5,260 | 9,520 | 12,280 | |
40 | 6,800 | 12,600 | 16,370 | |
50 | 9,180 | 17,280 | 22,570 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Carcasas | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Anodizado claro | Tipo de lubricación | Estándar |
Tipo | Bloques de almohada Tipo de bloque ancho | Precisión | Alto grado | Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente |
Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente