(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bujes lineales | Carcasa | Collar/hilo | Palanca de sujeción >> Haga clic aquí. | estándar | Hilo de palanca | Tuerca | Temperatura de funcionamiento ambiente. | |||||
Palanca derecha, individual | Palanca izquierda simple | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ M ] Material | |||||
Simple | Doble | Simple | Doble | >> Haga clic aquí. | |||||||||
LHSSC | LHSSWC | LHSLC | LHSLWC | LMU | Aluminio Aleación | Anodizado claro Tratamiento | Acero inoxidable 304 | CLFSC | Zinc Fundido a presión | Acabado de pintura al horno | Acero inoxidable 303 | ⑤Acero inoxidable duro 304 (Acero inoxidable) | -20 to 80°C |
Número de pieza | |
LHSSC16![]() ![]() ![]() | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
Número de pieza | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h | W | H | (G) | J | K | P | ℓ | M1 (Longitud efectiva) | M2 (Longitud efectiva) | M3 | d1xt | C | ||||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Simple | Doble | Simple | Doble | Simple | Doble | Simple | Doble | Simple | Doble | ||||||||||||||
Simple | Doble | |||||||||||||||||||||||||
LHSSC LHSLC LHSSWC LHSLWC | 16 | 0 -0.009 | 0 -0.010 | 62 | 99 | 32 | 52 | 18 | 65 | 24 | 31 | 31 | 24.5 | 27 | 36 | 49 | 43.7 | 38 | 30 | 12.5 | 7 | M6 (13) | M6 (29) | M4 | 9 × 7 | 1 |
(Para tornillos M5) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | 67 | 109 | 36 | 58 | 70 | 23 | 33 | 32 | 27 | 31 | 42 | 54 | 40.7 | 44 | 30 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | 11 × 8 | |||||
(Para tornillos M6) | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 86 | 145 | 42 | 80 | 22 | 100 | 30.5 | 41 | 40.5 | 31 | 37 | 52 | 65 | 45.7 | 53.5 | 30 | 13.5 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | M5 | |||||
14 × 10 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 91 | 155 | 44 | 90 | 110 | 32 | 43 | 40 | 58 | 71 | 42.7 | 59 | 30 | M10 (17.5) | M10 (48) | (Para tornillos M8) | ||||||||||
dr | Máx. carga de empuje N | Capacidad de carga básica | Masa (g) | |||||
Engrasado | C (dinámico) N | Co (estático) N | ||||||
Par torque (Nm) | Simple | Doble | Simple | Doble | Simple | Doble | ||
16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 347 | 526 |
20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 438 | 686 |
25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 841 | 1387 |
30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 1015 | 1689 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHSLC16 |
LHSLC20 |
LHSLC25 |
LHSLC30 |
LHSLWC16 |
LHSLWC20 |
LHSLWC25 |
LHSLWC30 |
LHSSC16 |
LHSSC20 |
LHSSC25 |
LHSSC30 |
LHSSWC16 |
LHSSWC20 |
LHSSWC25 |
LHSSWC30 |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Carcasas | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Ninguno | Tipo de lubricación | Estándar |
Precisión | Alto grado | Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente | Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) |
Sellos | Con sello | Engrasado lleno | Estándar (aceite antioxidante) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente