(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede colocar una carga cerca del centro del buje lineal para distribuir uniformemente la carga y el espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LHKMRL10H
Tipo | Cilindro exterior, bolas | Cilindro externo | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | |||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | ||
LHKMRNL | LHKMSNL | LHKMCNL | Acero para rodamiento 52100 equivalente | 58HRC or more | — | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello [ M ]Material Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
LHKMRNLF | LHKMSNLF | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | ||||
LHKMRL | LHKMSL | LHKMCL | Niquelado sin electrolítico | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | |||
LHKMRLF | LHKMSLF | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | ||||
SLHKMRLFS | SLHKMSLFS | — | Acero inoxidable 440C | 56HRC or more | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 120°C |
Número de pieza | |
LHKMSLF6![]() ![]() ![]() | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
dr | Tolerancia D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | Filas de bolas | * Perpendicularidad | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N·m) | Masa (g) | |||||||
Tolerancia | Sin tratamiento de superficies | Tratamiento de superficies | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||||||
6 | 0 -0.012 | 15 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 49 | ±0.3 | 17 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | — | — | 0.020 | 4 | 0.020 | 324 | 529 | 8.2 | 66 | 58 | — |
8 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 68 | 22 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | — | 431 | 784 | 16.0 | 135 | 117 | — | |||||
10 | 23 | 82 | 27 | 43 | 33 | 34 | — | — | 588 | 1100 | 27.0 | 205 | 189 | — | |||||||||||
12 | 0 -0.015 | 26 | 86 | 28 | 46 | 36 | 35 | — | — | 657 | 1200 | 40.1 | 248 | 228 | — | ||||||||||
13 | 28 | 92 | 30 | 48 | 38 | 37 | — | — | 813 | 1570 | 42.9 | 308 | 286 | — | |||||||||||
16 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 105 | 35 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1230 | 2350 | 73.5 | 412 | 376 | 386 | |||
20 | 0 -0.018 | 40 | 120 | 40 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 5 | 1400 | 2740 | 98.0 | 752 | 714 | 724 | |||||||||
25 | 45 | 167 | 55 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 6 | 1560 | 3140 | 157 | 1244 | 1163 | 1178 | ||||||
30 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 184 | 61 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 2490 | 5490 | 297 | 1636 | 1543 | 1567 | |||||||||
35 | 0 -0.021 | 60 | — | 200 | 67 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.030 | 0.030 | 2650 | 6270 | 373 | 2580 | 2400 | 2433 | |||
40 | 65 | 230 | 77 | 101 | 83 | 80 | 48 | 68 | 3430 | 8040 | 553 | 2950 | 2510 | 2728 |
Número de pieza | Precio unitario | ||||||||||||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||
Tipo | dr | LHKMRNL | LHKMRL | LHKMRNLF | LHKMRLF | SLHKMRLFS | LHKMSNL | LHKMSL | LHKMSNLF | LHKMSLF | SLHKMSLFS | LHKMCNL | LHKMCL | ||
(Acero para rodamientos 52100) | (Acero inoxidable 440C) | 6 | 1,550 | 1,870 | 1,840 | 2,230 | — | 1,850 | 2,220 | 2,200 | 2,660 | 4,340 | — | — | |
(Brida redonda) | LHKMRNL LHKMRNLF LHKMRL LHKMRLF | SLHKMRLFS | 8 | 1,560 | 1,880 | 1,850 | 2,240 | 3,670 | 1,850 | 2,230 | 2,210 | 2,660 | 4,360 | — | — |
10 | 1,590 | 1,940 | 1,900 | 2,310 | 3,780 | 1,910 | 2,300 | 2,280 | 2,750 | 4,500 | — | — | |||
12 | 1,710 | 2,070 | 2,030 | 2,460 | 4,030 | 2,040 | 2,460 | 2,430 | 2,930 | 4,810 | — | — | |||
13 | 1,890 | 2,280 | 2,250 | 2,710 | 4,440 | 2,250 | 2,700 | 2,670 | 3,210 | 5,270 | — | — | |||
(Brida cuadrada) | LHKMSNL LHKMSNLF LHKMSL LHKMSLF | SLHKMSLFS | 16 | 2,170 | 2,600 | 2,580 | 3,110 | 5,090 | 2,580 | 3,110 | 3,090 | 3,690 | 6,060 | 2,480 | 3,170 |
20 | 2,630 | 3,140 | 3,120 | 3,740 | 6,140 | 3,130 | 3,740 | 3,740 | 4,460 | 7,320 | 3,080 | 3,780 | |||
25 | 3,760 | 4,480 | 4,480 | 5,340 | 8,770 | 4,490 | 5,350 | 5,360 | 6,370 | 10,460 | 4,340 | 5,350 | |||
30 | 5,280 | 6,270 | 6,300 | 7,490 | 12,290 | 6,330 | 7,500 | 7,540 | 8,940 | 14,690 | 6,020 | 7,460 | |||
(Brida compacta) | LHKMCNL LHKMCL | 35 | — | 10,990 | — | — | — | — | 13,180 | — | — | — | — | 12,960 | |
40 | — | 15,660 | — | — | — | — | 18,790 | — | — | — | — | 18,460 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHKMRL10H |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de brida | Piloto bridado | Tipo de lubricación | Estándar | Tipo de recirculación de bolas | Doble |
Precisión | Alto grado | Sellos | Con sello | orificio escariado | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHKMRL10H de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, tipo largo..
Número de Parte |
---|
LHKMCL16L |
LHKMCL20 |
LHKMCL20G |
LHKMRL10L |
LHKMRL12 |
LHKMRL12G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente