(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida estándar/piloto, doble, tipo largo. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida estándar/piloto, doble, tipo largo.
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
La brida atornillable ofrece comodidad de montaje. El tipo piloto largo está diseñado de tal manera que el buje lineal no sobresalga hacia el lado opuesto del lado de montaje del buje lineal y retiene un espacio suficiente en el lado opuesto.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto: Related Image
[ ! ] Para ejemplos de aplicaciones de tipo pilotado y bridado, consulte >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro exterior, bolasCilindro externoRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
 Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
LargoLHKRNLLHKSNLLHKCNLAcero para rodamientos 52100 58HRC or morePlástico (Duracon M90)-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
LHKRNLFLHKSNLFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHKRLLHKSLLHKCLElectrólitico
Niquelado
Plástico (Duracon M90)-20 to 80°C
LHKRLFLHKSLFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHKRLFSSLHKSLFSAcero inoxidable 440C56HRC or moreAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C
Largo, pilotoLHKIRNLLHKISNLLHKICNLAcero para rodamientos 52100 58HRC or morePlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
LHKIRNLFLHKISNLFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHKIRLLHKISLLHKICLElectrólitico
Niquelado
Plástico (Duracon M90)-20 to 80°C
LHKIRLFLHKISLFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHKIRLFSSLHKISLFSAcero inoxidable 440C56HRC or moreAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
 LHKRL8
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto: Related Image LHKRL8L
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto: Related Image LHKRL8G
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto: Related Image LHKRL8H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
dr Tolerancia D LHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolas* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
 Tolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficies ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
- 0.012
150
- 0.013
0
- 0.018
49±0.353253.563.124250.02040.0203245298.26658
8190
- 0.016
0
- 0.021
6864064.57.54.1293043178416.0135117
102382433334588110027.0205189
120
- 0.015
2686463635657120040.1248228
132892483837813157042.9308286
16320
- 0.019
0
- 0.025
10585485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
200
- 0.018
40120625150324051400274098.0752714724
25451671074106.6116.160583549615603140157124411631178
30520
- 0.022
0
- 0.030
184826764385524905490297163615431567
350
- 0.021
602001396139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
40652301018380486834308040553295025102798
* Perpendicularidad de la pieza D respecto de la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí

Lista de precios

Número de piezaPrecio unitario largo
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
TipodrLHKRNLLHKRLLHKRNLFLHKRLFSLHKRLFSLHKSNLLHKSLLHKSNLFLHKSLFSLHKSLFSLHKCNLLHKCL
 (Acero para rodamientos 52100)(Acero inoxidable 440C)61,300 1,540 1,580 1,880 3,080 1,540 1,840 1,870 2,230 3,650
(Brida redonda)


LHKRNL
LHKRNLF
LHKRL
LHKRLF
SLHKRLFS


81,310 1,550 1,580 1,890 3,090 1,550 1,850 1,880 2,240 3,660
101,340 1,600 1,640 1,940 3,190 1,590 1,900 1,940 2,310 3,780
121,430 1,700 1,740 2,080 3,400 1,710 2,030 2,070 2,460 4,030
131,580 1,880 1,920 2,290 3,740 1,880 2,240 2,270 2,710 4,440
(Brida cuadrada)


LHKSNL
LHKSNLF
LHKSL
LHKSLF
SLHKSLFS


161,820 2,160 2,200 2,610 4,280 2,160 2,570 2,600 3,110 5,090 2,170 2,650
202,200 2,620 2,650 3,150 5,160 2,630 3,120 3,140 3,740 6,140 2,580 3,160
253,150 3,740 3,750 4,480 7,340 3,760 4,480 4,480 5,340 8,770 3,630 4,470
304,420 5,270 5,260 6,270 10,300 5,280 6,300 6,270 7,490 12,290 5,030 6,230
(Brida compacta)

LHKCNL
LHKCL
 359,160 10,990 10,800
4013,050 15,660 15,390
Número de piezaPrecio unitario largo con piloto
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
TipodrLHKIRNLLHKIRLLHKIRNLFLHKIRLFSLHKIRLFSLHKISNLLHKISLLHKISNLFLHKISLFSLHKISLFSLHKICNLLHKICL
 (Acero para rodamientos 52100)(Acero inoxidable 440C)61,670 1,990 2,030 2,400 3,940 1,990 2,380 2,400 2,860 4,690
(Brida redonda)


LHKIRNL
LHKIRNLF
LHKIRL
LHKIRLF
SLHKIRLFS


81,670 1,990 2,030 2,400 3,950 2,000 2,390 2,410 2,870 4,700
101,740 2,060 2,100 2,500 4,080 2,060 2,460 2,490 2,960 4,860
121,850 2,200 2,230 2,660 4,360 2,200 2,620 2,660 3,160 5,180
132,030 2,420 2,450 2,930 4,790 2,430 2,890 2,910 3,470 5,700
(Brida cuadrada)


LHKISNL
LHKISNLF
LHKISL
LHKISLF
SLHKISLFS


162,350 2,790 2,810 3,360 5,500 2,800 3,330 3,350 3,990 6,540 2,800 3,420
202,840 3,370 3,390 4,030 6,620 3,380 4,030 4,040 4,820 7,900 3,330 4,080
254,070 4,850 4,840 5,770 9,480 4,860 5,800 5,780 6,890 11,310 4,690 5,780
305,720 6,820 6,790 8,100 13,290 6,840 8,160 8,110 9,680 15,890 6,510 8,070
(Brida compacta)

LHKICNL
LHKICL
 3511,900 14,280 14,040
4016,960 20,350 20,000
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHKRL, LHKIRL, LHKIRNL, LHKISL, LHKRNL, LHKSL
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHKRNLF30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Tipo Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno3018452Brida estándar24905490-0.01825Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de brida Piloto bridado Tipo de lubricación Estándar Tipo de recirculación de bolas Doble
Precisión Alto grado Sellos Con sello orificio escariado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHKRNLF30 de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida estándar/piloto, doble, tipo largo..

Products like this...

Número de Parte
LHKCL16L
LHKCL20
LHKCL20G
LHKRNLF30G
LHKRNLF30H
LHKRNLF30L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Tipo Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente[Chapado] Niquelado sin electrodos1610532Brida estándar12302350-0.01525Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente[Chapado] Niquelado sin electrodos2012040Brida estándar14002740-0.01825Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente[Chapado] Niquelado sin electrodos2012040Brida estándar14002740-0.01825Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno3018452Brida estándar24905490-0.01825Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno3018452Brida estándar24905490-0.01825Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno3018452Brida estándar24905490-0.01825Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm