(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
La brida atornillable ofrece comodidad de montaje. El tipo piloto largo está diseñado de tal manera que el buje lineal no sobresalga hacia el lado opuesto del lado de montaje del buje lineal y retiene un espacio suficiente en el lado opuesto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cilindro exterior, bolas | Cilindro externo | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | ||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | |||
Largo | LHKRNL | LHKSNL | LHKCNL | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC or more | — | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello [ M ]Material Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
LHKRNLF | LHKSNLF | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
LHKRL | LHKSL | LHKCL | Electrólitico Niquelado | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | ||||
LHKRLF | LHKSLF | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
SLHKRLFS | SLHKSLFS | — | Acero inoxidable 440C | 56HRC or more | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 120°C | ||
Largo, piloto | LHKIRNL | LHKISNL | LHKICNL | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC or more | — | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | |
LHKIRNLF | LHKISNLF | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
LHKIRL | LHKISL | LHKICL | Electrólitico Niquelado | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | ||||
LHKIRLF | LHKISLF | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
SLHKIRLFS | SLHKISLFS | — | Acero inoxidable 440C | 56HRC or more | — | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 120°C |
Número de pieza | |
LHKRL8![]() ![]() ![]() | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
dr | Tolerancia D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | Filas de bolas | * Perpendicularidad | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N·m) | Masa (g) | |||||||
Tolerancia | Sin tratamiento de superficies | Tratamiento de superficies | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||||||
6 | 0 - 0.012 | 15 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 49 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | — | — | 0.020 | 4 | 0.020 | 324 | 529 | 8.2 | 66 | 58 | — |
8 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 68 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | — | 431 | 784 | 16.0 | 135 | 117 | — | |||||
10 | 23 | 82 | 43 | 33 | 34 | — | — | 588 | 1100 | 27.0 | 205 | 189 | — | ||||||||||||
12 | 0 - 0.015 | 26 | 86 | 46 | 36 | 35 | — | — | 657 | 1200 | 40.1 | 248 | 228 | — | |||||||||||
13 | 28 | 92 | 48 | 38 | 37 | — | — | 813 | 1570 | 42.9 | 308 | 286 | — | ||||||||||||
16 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 105 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1230 | 2350 | 73.5 | 412 | 376 | 386 | |||
20 | 0 - 0.018 | 40 | 120 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 5 | 1400 | 2740 | 98.0 | 752 | 714 | 724 | ||||||||||
25 | 45 | 167 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 6 | 1560 | 3140 | 157 | 1244 | 1163 | 1178 | ||||||
30 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 184 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 2490 | 5490 | 297 | 1636 | 1543 | 1567 | ||||||||||
35 | 0 - 0.021 | 60 | — | 200 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.030 | 0.030 | 2650 | 6270 | 373 | 2580 | 2400 | 2433 | |||
40 | 65 | 230 | 101 | 83 | 80 | 48 | 68 | 3430 | 8040 | 553 | 2950 | 2510 | 2798 |
Número de pieza | Precio unitario largo | ||||||||||||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||
Tipo | dr | LHKRNL | LHKRL | LHKRNLF | LHKRLF | SLHKRLFS | LHKSNL | LHKSL | LHKSNLF | LHKSLF | SLHKSLFS | LHKCNL | LHKCL | ||
(Acero para rodamientos 52100) | (Acero inoxidable 440C) | 6 | 1,300 | 1,540 | 1,580 | 1,880 | 3,080 | 1,540 | 1,840 | 1,870 | 2,230 | 3,650 | — | — | |
(Brida redonda) | LHKRNL LHKRNLF LHKRL LHKRLF | SLHKRLFS | 8 | 1,310 | 1,550 | 1,580 | 1,890 | 3,090 | 1,550 | 1,850 | 1,880 | 2,240 | 3,660 | — | — |
10 | 1,340 | 1,600 | 1,640 | 1,940 | 3,190 | 1,590 | 1,900 | 1,940 | 2,310 | 3,780 | — | — | |||
12 | 1,430 | 1,700 | 1,740 | 2,080 | 3,400 | 1,710 | 2,030 | 2,070 | 2,460 | 4,030 | — | — | |||
13 | 1,580 | 1,880 | 1,920 | 2,290 | 3,740 | 1,880 | 2,240 | 2,270 | 2,710 | 4,440 | — | — | |||
(Brida cuadrada) | LHKSNL LHKSNLF LHKSL LHKSLF | SLHKSLFS | 16 | 1,820 | 2,160 | 2,200 | 2,610 | 4,280 | 2,160 | 2,570 | 2,600 | 3,110 | 5,090 | 2,170 | 2,650 |
20 | 2,200 | 2,620 | 2,650 | 3,150 | 5,160 | 2,630 | 3,120 | 3,140 | 3,740 | 6,140 | 2,580 | 3,160 | |||
25 | 3,150 | 3,740 | 3,750 | 4,480 | 7,340 | 3,760 | 4,480 | 4,480 | 5,340 | 8,770 | 3,630 | 4,470 | |||
30 | 4,420 | 5,270 | 5,260 | 6,270 | 10,300 | 5,280 | 6,300 | 6,270 | 7,490 | 12,290 | 5,030 | 6,230 | |||
(Brida compacta) | LHKCNL LHKCL | 35 | — | 9,160 | — | — | — | — | 10,990 | — | — | — | — | 10,800 | |
40 | — | 13,050 | — | — | — | — | 15,660 | — | — | — | — | 15,390 |
Número de pieza | Precio unitario largo con piloto | ||||||||||||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||
Tipo | dr | LHKIRNL | LHKIRL | LHKIRNLF | LHKIRLF | SLHKIRLFS | LHKISNL | LHKISL | LHKISNLF | LHKISLF | SLHKISLFS | LHKICNL | LHKICL | ||
(Acero para rodamientos 52100) | (Acero inoxidable 440C) | 6 | 1,670 | 1,990 | 2,030 | 2,400 | 3,940 | 1,990 | 2,380 | 2,400 | 2,860 | 4,690 | — | — | |
(Brida redonda) | LHKIRNL LHKIRNLF LHKIRL LHKIRLF | SLHKIRLFS | 8 | 1,670 | 1,990 | 2,030 | 2,400 | 3,950 | 2,000 | 2,390 | 2,410 | 2,870 | 4,700 | — | — |
10 | 1,740 | 2,060 | 2,100 | 2,500 | 4,080 | 2,060 | 2,460 | 2,490 | 2,960 | 4,860 | — | — | |||
12 | 1,850 | 2,200 | 2,230 | 2,660 | 4,360 | 2,200 | 2,620 | 2,660 | 3,160 | 5,180 | — | — | |||
13 | 2,030 | 2,420 | 2,450 | 2,930 | 4,790 | 2,430 | 2,890 | 2,910 | 3,470 | 5,700 | — | — | |||
(Brida cuadrada) | LHKISNL LHKISNLF LHKISL LHKISLF | SLHKISLFS | 16 | 2,350 | 2,790 | 2,810 | 3,360 | 5,500 | 2,800 | 3,330 | 3,350 | 3,990 | 6,540 | 2,800 | 3,420 |
20 | 2,840 | 3,370 | 3,390 | 4,030 | 6,620 | 3,380 | 4,030 | 4,040 | 4,820 | 7,900 | 3,330 | 4,080 | |||
25 | 4,070 | 4,850 | 4,840 | 5,770 | 9,480 | 4,860 | 5,800 | 5,780 | 6,890 | 11,310 | 4,690 | 5,780 | |||
30 | 5,720 | 6,820 | 6,790 | 8,100 | 13,290 | 6,840 | 8,160 | 8,110 | 9,680 | 15,890 | 6,510 | 8,070 | |||
(Brida compacta) | LHKICNL LHKICL | 35 | — | 11,900 | — | — | — | — | 14,280 | — | — | — | — | 14,040 | |
40 | — | 16,960 | — | — | — | — | 20,350 | — | — | — | — | 20,000 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHKCL30G |
LHKICL30G |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de brida | Piloto bridado | Tipo de lubricación | Estándar | Tipo de recirculación de bolas | Doble |
Precisión | Alto grado | Sellos | Con sello | orificio escariado | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente