(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Se puede colocar una carga cerca del centro del buje lineal para distribuir uniformemente la carga y el espacio.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas - brida central:Imagen relacionada
[ ! ] Para ejemplos de aplicaciones dobles con brida central, >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHMRWLHMSWLHMCWAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico (Duracon M90)-20 to 80°CSello [ M ] Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
LHMRWFLHMSWFLHMCWFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHMRWMLHMSWMLHMCWMNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 440CPlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
LHMRWMFLHMSWMFLHMCWMFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHMRWSLHMSWSLHMCWAcero inoxidable 440C56HRC or morePlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
SLHMRWSSLHMSWSSLHMCWSAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHMCW25
Bujes lineales con bridas - brida central:Imagen relacionada LHMCW25L
Bujes lineales con bridas - brida central:Imagen relacionada LHMCW25G
Bujes lineales con bridas - brida central:Imagen relacionada LHMCW25H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
dr Tolerancia D LHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadBolas
Filas
* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
 Tolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficies ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
- 0.010
120
- 0.013
0
- 0.018
35±0.3
152853.563.12022200.01540.0153245292.18312528
8154520322425244317844.31514347
10190
- 0.016
0
- 0.021
5524.54064.57.54.129302958811007.24987890
12215725.542323232657120010.911090102
13236127.543333433813157011.6130108123
1628703248383722311230235019.7190165182
200
- 0.012
320
- 0.019
0
- 0.025
80365485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
254011252625150324061560314043.4540500525
304512356.574106.6116.1605835492490549082.8680590645
350
- 0.014
520
- 0.022
0
- 0.030
13562.582676438550.0250.025265062701101020930945
40601516996139148.17875456434308040147157013801423
508019289.511698925680608015900397360034003437
* Perpendicularidad de la pieza D respecto de la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
[ ! ] Los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí

Lista de precios

drPrecio unitario
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHMRWLHMRWFLHMRWMLHMRWMFSLHMRWSLHMRWSLHMSWLHMSWFLHMSWMLHMSWMFSLHMSWSLHMSWSLHMCWLHMCWFLHMCWMLHMCWMFSLHMCWSLHMCWS
61,2601,7901,7202,0102,7102,9501,5202,1302,0502,3803,2403,5301,3002,0501,7702,2502,7803,020
81,2601,7901,7202,0102,7202,9501,5202,1302,0502,3803,2403,5301,3102,0601,7702,2502,7903,030
101,3201,8601,7802,0902,8103,0601,5602,2002,1202,4703,3503,6401,3502,1301,8102,3302,8803,130
121,4101,9801,9002,2203,0103,2801,6802,3502,2702,6303,5803,8901,4402,2701,9402,4803,0603,330
131,5402,1802,0802,4303,3003,5901,8502,5802,5002,8903,9404,2801,5702,4902,1302,7303,3703,660
161,7802,4902,4102,7903,8104,1402,1302,9502,8703,3004,5404,9301,7902,8302,4203,1003,8204,160
202,1603,0002,9103,3704,6205,0202,5803,5603,4804,0105,5105,9902,1703,3602,9203,6704,5505,030
253,0904,2704,1704,7906,6107,1903,6905,0904,9905,7007,9008,6003,1004,7004,1805,1406,3807,200
304,3505,9705,8706,7009,30010,1105,1907,1106,9807,97011,11012,0804,3606,5305,8807,1308,85010,120
357,1008,1408,4709,5207,3308,420
409,14010,67010,95012,4809,44011,030
5012,32015,19014,74017,60012,74015,690
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
· LHMRWF, LHMRWMF, LHMSWMF, material del cilindro exterior: acero inoxidable 440C
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándar
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHMSW10G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de brida O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1055Brida estándar195881100-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Sellos Con sello orificio escariado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHMSW10G de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble..

Products like this...

Número de Parte
LHMCW10L
LHMCW12
LHMCW12G
LHMSW10H
LHMSW10L
LHMSW12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de brida O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1055Centro Bridado195881100-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1257Centro Bridado216571200-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1257Brida estándar216571200-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1055Centro Bridado195881100-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1055Centro Bridado195881100-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1257Centro Bridado216571200-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)