(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Se puede colocar una carga cerca del centro del buje lineal para distribuir uniformemente la carga y el espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LHMRWM25L
Tipo | Cilindro externo | Bolas | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | ||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ M ] Material | ||
LHMRW | LHMSW | LHMCW | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC or more | — | Acero para rodamientos 52100 | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello [ M ] Material Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
LHMRWF | LHMSWF | LHMCWF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
LHMRWM | LHMSWM | LHMCWM | Niquelado sin electrolítico | Acero inoxidable 440C | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | |||
LHMRWMF | LHMSWMF | LHMCWMF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
SLHMRW | SLHMSW | SLHMCW | Acero inoxidable 440C | 56HRC or more | — | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | ||
SLHMRWS | SLHMSWS | SLHMCWS | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 120°C |
Número de pieza | |
LHMCW25![]() ![]() ![]() | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
dr | Tolerancia D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | Bolas Filas | * Perpendicularidad | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N·m) | Masa (g) | |||||||
Tolerancia | Sin tratamiento de superficies | Tratamiento de superficies | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||||||
6 | 0 - 0.010 | 12 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 35 | ±0.3 | 15 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 55 | 24.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | 0 - 0.012 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 80 | 36 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | 0 - 0.014 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 135 | 62.5 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | 3437 |
dr | Precio unitario | |||||||||||||||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | ||||||||||||||||
LHMRW | LHMRWF | LHMRWM | LHMRWMF | SLHMRW | SLHMRWS | LHMSW | LHMSWF | LHMSWM | LHMSWMF | SLHMSW | SLHMSWS | LHMCW | LHMCWF | LHMCWM | LHMCWMF | SLHMCW | SLHMCWS | |
6 | 1,260 | 1,790 | 1,720 | 2,010 | 2,710 | 2,950 | 1,520 | 2,130 | 2,050 | 2,380 | 3,240 | 3,530 | 1,300 | 2,050 | 1,770 | 2,250 | 2,780 | 3,020 |
8 | 1,260 | 1,790 | 1,720 | 2,010 | 2,720 | 2,950 | 1,520 | 2,130 | 2,050 | 2,380 | 3,240 | 3,530 | 1,310 | 2,060 | 1,770 | 2,250 | 2,790 | 3,030 |
10 | 1,320 | 1,860 | 1,780 | 2,090 | 2,810 | 3,060 | 1,560 | 2,200 | 2,120 | 2,470 | 3,350 | 3,640 | 1,350 | 2,130 | 1,810 | 2,330 | 2,880 | 3,130 |
12 | 1,410 | 1,980 | 1,900 | 2,220 | 3,010 | 3,280 | 1,680 | 2,350 | 2,270 | 2,630 | 3,580 | 3,890 | 1,440 | 2,270 | 1,940 | 2,480 | 3,060 | 3,330 |
13 | 1,540 | 2,180 | 2,080 | 2,430 | 3,300 | 3,590 | 1,850 | 2,580 | 2,500 | 2,890 | 3,940 | 4,280 | 1,570 | 2,490 | 2,130 | 2,730 | 3,370 | 3,660 |
16 | 1,780 | 2,490 | 2,410 | 2,790 | 3,810 | 4,140 | 2,130 | 2,950 | 2,870 | 3,300 | 4,540 | 4,930 | 1,790 | 2,830 | 2,420 | 3,100 | 3,820 | 4,160 |
20 | 2,160 | 3,000 | 2,910 | 3,370 | 4,620 | 5,020 | 2,580 | 3,560 | 3,480 | 4,010 | 5,510 | 5,990 | 2,170 | 3,360 | 2,920 | 3,670 | 4,550 | 5,030 |
25 | 3,090 | 4,270 | 4,170 | 4,790 | 6,610 | 7,190 | 3,690 | 5,090 | 4,990 | 5,700 | 7,900 | 8,600 | 3,100 | 4,700 | 4,180 | 5,140 | 6,380 | 7,200 |
30 | 4,350 | 5,970 | 5,870 | 6,700 | 9,300 | 10,110 | 5,190 | 7,110 | 6,980 | 7,970 | 11,110 | 12,080 | 4,360 | 6,530 | 5,880 | 7,130 | 8,850 | 10,120 |
35 | 7,100 | — | 8,140 | — | — | — | 8,470 | — | 9,520 | — | — | — | 7,330 | — | 8,420 | — | — | — |
40 | 9,140 | — | 10,670 | — | — | — | 10,950 | — | 12,480 | — | — | — | 9,440 | — | 11,030 | — | — | — |
50 | 12,320 | — | 15,190 | — | — | — | 14,740 | — | 17,600 | — | — | — | 12,740 | — | 15,690 | — | — | — |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHMRWM25L |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de lubricación | Estándar | Tipo de recirculación de bolas | Doble | Precisión | Alto grado |
Sellos | Con sello | orificio escariado | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHMRWM25L de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble..
Número de Parte |
---|
LHMCW10L |
LHMCW12 |
LHMCW12G |
LHMRWM30 |
LHMRWM30G |
LHMRWM30H |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente