(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Evita que el buje lineal sobresalga hacia el lado opuesto de su lado de montaje y permite retener un espacio suficiente en el lado opuesto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cilindro externo | Bolas | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | ||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ M ] Material | ||
LHIFR | LHIFS | LHIFC | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC or more | — | Acero para rodamientos 52100 | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello [ M ]Material Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
LHIFRF | LHIFSF | LHIFCF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
LHIFRM | LHIFSM | LHIFCM | Niquelado sin electrolítico | Acero inoxidable 440C | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | |||
LHIFRMF | LHIFSMF | LHIFCMF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | |||||
SLHIFR | SLHIFS | SLHIFC | Acero inoxidable 440C | 56HRC or more | — | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | ||
SLHIFRS | SLHIFSS | SLHIFCS | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 120°C |
Número de pieza | |
LHIFR20![]() ![]() ![]() | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
dr | Tolerancia D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | Filas de bolas | * Perpendicularidad | Capacidad de carga básica | Masa (g) | |||||||
Tolerancia | Sin tratamiento de superficies | Tratamiento de superficies | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | ||||||||||||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 19 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | 0.012 | 4 | 0.012 | 206 | 265 | 24 | 18 | 21 |
8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 265 | 380 | 37 | 29 | 33 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 29 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 372 | 549 | 72 | 52 | 64 | |||||
12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 412 | 598 | 76 | 57 | 68 | ||||||||||||
13 | 23 | 32 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 510 | 784 | 88 | 72 | 81 | ||||||||||||
16 | 28 | 37 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 120 | 104 | 112 | ||||||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 42 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 180 | 145 | 167 | |
25 | 40 | 59 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 340 | 300 | 325 | |||||||||||
30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 470 | 375 | 388 | |||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 70 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 0.020 | 1670 | 3140 | 650 | 560 | 575 | |||||||
40 | 60 | 80 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1060 | 880 | 913 | |||||||
50 | 80 | 100 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2200 | 2000 | 2037 |
dr | Precio unitario | |||||||||||||||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | ||||||||||||||||
LHIFR | LHIFRF | LHIFRM | LHIFRMF | SLHIFR | SLHIFRS | LHIFS | LHIFSF | LHIFSM | LHIFSMF | SLHIFS | SLHIFSS | LHIFC | LHIFCF | LHIFCM | LHIFCMF | SLHIFC | SLHIFCS | |
6 | 670 | 1,050 | 910 | 1,140 | 1,600 | 1,840 | 780 | 1,220 | 1,040 | 1,330 | 1,870 | 2,160 | 740 | 1,180 | 1,000 | 1,280 | 1,800 | 2,070 |
8 | 670 | 1,050 | 910 | 1,150 | 1,610 | 1,860 | 780 | 1,220 | 1,050 | 1,330 | 1,880 | 2,170 | 750 | 1,190 | 1,010 | 1,290 | 1,810 | 2,080 |
10 | 680 | 1,080 | 930 | 1,180 | 1,660 | 1,910 | 810 | 1,260 | 1,080 | 1,380 | 1,940 | 2,230 | 780 | 1,220 | 1,040 | 1,330 | 1,870 | 2,160 |
12 | 730 | 1,150 | 990 | 1,250 | 1,760 | 2,020 | 850 | 1,350 | 1,160 | 1,470 | 2,060 | 2,380 | 830 | 1,290 | 1,110 | 1,420 | 1,990 | 2,280 |
13 | 810 | 1,260 | 1,080 | 1,380 | 1,940 | 2,230 | 940 | 1,470 | 1,260 | 1,620 | 2,260 | 2,600 | 910 | 1,430 | 1,220 | 1,560 | 2,180 | 2,510 |
16 | 910 | 1,430 | 1,230 | 1,570 | 2,200 | 2,540 | 1,060 | 1,670 | 1,440 | 1,830 | 2,570 | 2,960 | 1,020 | 1,620 | 1,380 | 1,760 | 2,480 | 2,850 |
20 | 1,080 | 1,710 | 1,470 | 1,870 | 2,630 | 3,020 | 1,260 | 2,000 | 1,730 | 2,200 | 3,080 | 3,530 | 1,230 | 1,930 | 1,650 | 2,110 | 2,960 | 3,400 |
25 | 1,510 | 2,380 | 2,040 | 2,590 | 3,650 | 4,190 | 1,780 | 2,800 | 2,400 | 3,070 | 4,310 | 4,940 | 1,720 | 2,690 | 2,310 | 2,940 | 4,140 | 4,750 |
30 | 2,090 | 3,290 | 2,820 | 3,590 | 5,060 | 5,810 | 2,470 | 3,890 | 3,330 | 4,260 | 5,980 | 6,870 | 2,340 | 3,730 | 3,200 | 4,100 | 5,760 | 6,610 |
35 | 3,190 | — | 3,840 | — | — | — | 3,780 | — | 4,170 | — | — | — | 4,010 | — | 4,870 | — | — | — |
40 | 4,140 | — | 5,010 | — | — | — | 4,900 | — | 5,470 | — | — | — | 5,200 | — | 6,370 | — | — | — |
50 | 5,560 | — | 7,260 | — | — | — | 6,590 | — | 7,810 | — | — | — | 6,990 | — | 9,230 | — | — | — |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHIFR6G |
LHIFS6G |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de brida | Piloto bridado | Tipo de lubricación | Estándar | Longitud | Simple |
Tipo de recirculación de bolas | Simple | Precisión | Alto grado | Sellos | Con sello |
orificio escariado | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente