(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Evita que el buje lineal sobresalga hacia el lado opuesto de su lado de montaje y permite retener un espacio suficiente en el lado opuesto.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales embridados: bujes sencillos con piloto: Related Image
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHIFRLHIFSLHIFCAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico (Duracon M90)-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
LHIFRFLHIFSFLHIFCFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHIFRMLHIFSMLHIFCMNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 440CPlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
LHIFRMFLHIFSMFLHIFCMFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHIFRSLHIFSSLHIFCAcero inoxidable 440C56HRC or morePlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
SLHIFRSSLHIFSSSLHIFCSAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHIFR20
Bujes lineales embridados: bujes sencillos con piloto: Related ImageLHIFR20L
Bujes lineales embridados: bujes sencillos con piloto: Related ImageLHIFR20G
Bujes lineales embridados: bujes sencillos con piloto: Related ImageLHIFR20H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
dr Tolerancia D LHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolas*
Perpendicularidad
Capacidad de carga básicaMasa (g)
 Tolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficies ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
-0.009
120
-0.013
0
-0.018
19±0.3
52853.5 63.12022200.01240.012206265241821
8152432242524265380372933
10190
-0.016
0
-0.021
2964064.5 7.54.1293029372549725264
12213042323232412598765768
13233243333433510784887281
16283748383722317751180120104112
200
-0.010
320
-0.019
0
-0.025
4285485.5 95.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
3045641074106.6116.16058354915702740470375388
350
-0.012
520
-0.022
0
-0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
4060801396139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
[ ! ] Los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí
* Perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHIFRLHIFRFLHIFRMLHIFRMFSLHIFRSLHIFRSLHIFSLHIFSFLHIFSMLHIFSMFSLHIFSSLHIFSSLHIFCLHIFCFLHIFCMLHIFCMFSLHIFCSLHIFCS
66701,0509101,1401,6001,8407801,2201,0401,3301,8702,1607401,1801,0001,2801,8002,070
86701,0509101,1501,6101,8607801,2201,0501,3301,8802,1707501,1901,0101,2901,8102,080
106801,0809301,1801,6601,9108101,2601,0801,3801,9402,2307801,2201,0401,3301,8702,160
127301,1509901,2501,7602,0208501,3501,1601,4702,0602,3808301,2901,1101,4201,9902,280
138101,2601,0801,3801,9402,2309401,4701,2601,6202,2602,6009101,4301,2201,5602,1802,510
169101,4301,2301,5702,2002,5401,0601,6701,4401,8302,5702,9601,0201,6201,3801,7602,4802,850
201,0801,7101,4701,8702,6303,0201,2602,0001,7302,2003,0803,5301,2301,9301,6502,1102,9603,400
251,5102,3802,0402,5903,6504,1901,7802,8002,4003,0704,3104,9401,7202,6902,3102,9404,1404,750
302,0903,2902,8203,5905,0605,8102,4703,8903,3304,2605,9806,8702,3403,7303,2004,1005,7606,610
353,1903,8403,7804,1704,0104,870
404,1405,0104,9005,4705,2006,370
505,5607,2606,5907,8106,9909,230
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al yen más cercano) P. 89
· LHMRWF, LHMRWMF, LHMSWMF, material del cilindro exterior: acero inoxidable 440C
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHIFSF30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Tipo Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno306445-15702740-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes lineales embridados: bujes sencillos con piloto: Related Image

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de brida Piloto bridado Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple
Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado Sellos Con sello
orificio escariado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHIFSF30 de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo..

Products like this...

Número de Parte
LHIFC10L
LHIFC12
LHIFC12G
LHIFSF30G
LHIFSF30H
LHIFSF30L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Tipo Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno102919-372549-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno123021-412598-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno123021-412598-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno306445-15702740-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno306445-15702740-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno306445-15702740-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)