(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Fácil de montar con bridas atornillables. También está disponible el tipo orificio escariado opuesto .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas: tipo simple
[ ! ] Para conocer la característica del cromado negro a baja temperatura, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
Orificios escariados TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
Enfrente de orificio escariadoLHZRWLHZSWLHZCWAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
Estándar
Tipo
LHFRW-N
Sin sello
LHFSW-N
Sin sello
LHFCW-N
Sin sello
LHFRWLHFSWLHFCW
LHFRWFLHFSWFLHFCWFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHFRWRLHFSWRLHFCWRRevestimiento de cromo negro a baja temperaturaAcero inoxidable 440C
Equivalente
Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°C
LHFRWMLHFSWMLHFCWMNiquelado sin electrolítico
LHFRWMFLHFSWMFLHFCWMFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHFRWSLHFSWSLHFCWAcero inoxidable 440C
Equivalente
56HRC or morePlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
SLHFRWSSLHFSWSSLHFCWSAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHFCW12
LHFCW-N12
Bujes lineales con bridas: tipo simpleLHFCWR10
Bujes lineales con bridas: tipo simpleLHFCWR10L
Bujes lineales con bridas: tipo simpleLHFCWR10G
Bujes lineales con bridas: tipo simpleLHFCWR10H

(Sin sello)
(Baja temperatura de cromado negro)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
drTolerancia DLHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolasPerpendicularidadCapacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
 Tolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficies ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
30
-0.010
70
-0.011
0
-0.015
19±0.3193.52.54.52.11315130.01040.0101382100.518.777.7
4823201416141762540.6311910
510282553.563.11720172634121.38242021
6120
-0.013
0
-0.018
35282022200.0150.0153245292.18312528
81545322425244317844.31514347
10190
-0.016
0
-0.021
554064.57.54.129302958811007.24987890
12215742323232657120010.911090102
13236143333433813157011.6130108123
16287048383722311230235019.7190165182
200
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
805485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
2540112625150324061560314043.4540500525
304512374106.6116.1605835492490549082.8680590645
350
-0.015
520
-0.022
0
-0.030
13582676438550.0250.025265062701101020930945
406015196139148.17875456434308040147157013801423
508019211698925680608015900397360034003437
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHZRWLHFRW-NLHFRWLHFRWFLHFRWRLHFRWMLHFRWMFSLHFRWSLHFRWSLHZSWLHFSW-NLHFSWLHFSWFLHFSWRLHFSWMLHFSWMFSLHFSWSLHFSWSLHZCWLHFCW-NLHFCWLHFCWFLHFCWRLHFCWMLHFCWMFSLHFCWSLHFCWS
31,3501,7701,5702,1601,4502,100
41,2501,7601,4802,0601,3502,000
51,2501,7601,4802,0601,3502,000
61,1101,0801,0701,5201,6501,4401,6902,0402,5601,3101,2901,2601,7901,8501,7202,0102,4103,0201,1301,1101,0901,7101,6701,4801,8702,3302,910
81,1201,0901,0801,5201,6601,4401,6902,0502,5601,3101,2901,2601,7901,8501,7202,0102,4103,0201,1301,1101,0901,7101,6701,4801,8702,3302,920
101,1401,1201,1001,5801,8101,4901,7602,1202,6401,3701,3401,3201,8602,0401,7802,0902,5003,1301,1701,1401,1301,7701,8401,5201,9402,4003,010
121,2201,2001,1801,6801,8901,5901,8702,2502,8101,4601,4301,4101,9802,1301,9002,2202,6603,3401,2401,2201,2001,8801,9101,6202,0602,5703,200
131,3501,3201,3001,8402,0201,7602,0502,4703,1001,6001,5801,5402,1802,2702,0802,4302,9203,6601,3601,3301,3102,0802,0301,7802,2702,8203,530
161,5501,5201,5002,1102,6202,0302,3502,8303,5401,8501,8301,7802,4902,9202,4102,7903,3604,1901,5401,5101,4902,3502,6102,0402,5703,2204,020
201,8801,8501,8102,5302,9502,4502,8403,4004,2502,2402,2102,1603,0003,3102,9103,3704,0405,0401,8901,8601,8202,8102,9202,4603,0603,8704,830
252,6802,6602,5903,5804,1103,5004,0204,8306,0303,2003,1803,0904,2704,6304,1704,7905,7607,1902,6902,6702,6003,9204,0103,5104,2805,5306,900
303,7803,7503,6505,0005,2804,9105,6206,7508,4204,5004,4704,3405,9706,0005,8706,7108,05010,0403,7903,7603,6605,4405,0704,9205,9407,7209,650
355,9206,9707,0708,1106,2707,390
407,6409,1709,14010,6508,0909,720
5010,30013,15012,31015,17010,93013,950
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHFRW, LHFCW
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándar
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [ ! ] Los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir desde >> haga clic aquí [ ! ] para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
· LHFCWR, LHFRW-N, LHFRWR, LHFSWMF
LHFSW-N, LHFSWR, LHZCW, LHZSW
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHZSW12L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Sellos orificio escariado Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1257216571200-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEnfrente de contrapesoTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Rodamientos lineales compatibles con cromado negro de baja temperatura

* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.

— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.

— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.

—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.

Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.

Condiciones de prueba de deslizamiento

Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.

Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.

Tipo rectoDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀3 to ⌀30
Tipo doble⌀5 to ⌀30
Tipo de bridaDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀6 to ⌀30
Tipo doble

Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.

Prueba de comparación de rendimiento antioxidante (Referencia)

Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
Antes de la prueba
72 horas
168 horas

Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple

 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar Tipo Brida estándar
Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHZSW12L de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble..

Products like this...

Número de Parte
LHFCW-N16
LHFCW-N20
LHFCW-N25
LHZSW13
LHZSW13G
LHZSW13H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Sellos orificio escariado Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno16702812302350-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno20803214002740-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno251124015603140-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1361238131570-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEnfrente de contrapesoEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1361238131570-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEnfrente de contrapesoTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1361238131570-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEnfrente de contrapesoTipo H (para alimentos y bebidas)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm