(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Fácil de montar con bridas atornillables. También está disponible el tipo orificio escariado opuesto .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas: tipo simple: Related Image
Característica del cromado negro a baja temperatura ver >> haga clic aquí
· Materiales
Orificios escariados TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente. Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact Material DurezaTratamiento de superficies Material Material
Barreno opuestoLHZRLHZSLHZCAcero para rodamiento 52100 equivalente58HRC or moreAcero para rodamiento 52100 equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)-20 to 80°CSello material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
EstándarLHFR-N
Sin sello
LHFS-N
Sin sello
LHFC-N
Sin sello
LHFRLHFSLHFC
LHFRFLHFSFLHFCFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHFRRLHFSRLHFCRRevestimiento de cromo negro a baja temperaturaAcero inoxidable 440C
Equivalente
Plástico (Equivalente Duracon M90)-20 to 80°C
LHFRMLHFSMLHFCMElectrólitico
Niquelado
LHFRMFLHFSMFLHFCMFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHFRSLHFSSLHFCAcero inoxidable 440C
Equivalente
56HRC or morePlástico (Equivalente Duracon M90)-20 to 80°C
SLHFRSSLHFSSSLHFCSAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHFC8
LHFC-N10
Bujes lineales con bridas: tipo simple: Related ImageLHFCR8
Bujes lineales con bridas: tipo simple: Related ImageLHFCR10L
Bujes lineales con bridas: tipo simple: Related ImageLHFCR10G
Bujes lineales con bridas: tipo simple: Related ImageLHFCR10H

(Sin sello)
(Baja temperatura de cromado negro)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
drTolerancia DLHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolasPerpendicularidadCapacidad de carga básicaMasa (g)
 Tolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficies ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
30
-0.008
70
-0.011
0
-0.015
10±0.3193.52.54.52.11315130.00840.0086910575.16
4812201416148812786.27
510152553.563.1172017167206171314
60
-0.009
120
-0.013
0
-0.018
19282022200.0120.012206265241821
8152432242524265380372933
10190
-0.016
0
-0.021
294064.57.54.1293029372549725264
12213042323232412598765768
13233243333433510784887281
16283748383722317751180120104112
200
-0.010
320
-0.019
0
-0.025
425485.595.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
30456474106.6116.16058354915702740470375388
350
-0.012
520
-0.022
0
-0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
40608096139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí Se pueden elegir espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas >> haga clic aquí
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHZRLHFR-NLHFRLHFRFLHFRRLHFRMLHFRMFSLHFRSLHFRSLHZSLHFS-NLHFSLHFSFLHFSRLHFSMLHFSMFSLHFSSLHFSSLHZCLHFC-NLHFCLHFCFLHFCRLHFCMLHFCMFSLHFCSLHFCS
36309401,3501,6406801,0801,5601,9107201,1201,5301,880
45808801,2801,5706201,0201,4901,8406801,0701,4601,810
55808801,2801,5706201,0201,4901,8406801,0701,4601,810
65305005108101,0706908801,1701,4405805505609401,1207501,0201,3701,7006005705809601,1407901,0101,3101,640
85305005108101,0706908801,1701,4605805505609401,1207501,0301,3701,7106005705809601,1407901,0101,3201,640
105505205308401,1707109101,2101,5106005705809701,2207701,0501,4201,7706205906009901,2408101,0301,3701,700
125905605708901,2107609801,2801,6006406106201,0301,2608301,1101,5001,8706606306401,0001,2808601,1001,4401,810
136506206309701,3108401,0601,4101,7506906706701,1301,3509101,2301,6402,0507206906901,0901,3809401,1901,6001,980
167407107101,1101,6809701,2201,6002,0008107807801,2901,7501,0501,4101,8702,3408207907901,2401,7601,0701,3701,8102,250
208908608601,3101,8801,1701,4401,9102,3809709409401,5401,9601,2701,6802,2402,7909709409401,4801,9601,2701,6302,1502,620
251,2701,2401,2301,8302,5901,6502,0202,6703,3301,3801,3501,3302,1502,7001,7902,3403,1503,9301,3701,3401,3202,0702,6901,7802,2703,0303,790
301,7801,7501,7202,5303,2802,3102,7903,6904,6101,9301,9001,8602,9903,4302,5003,2504,3805,4601,8901,8601,8202,8803,3902,4703,1404,2105,240
352,6203,2602,8603,4902,9803,700
403,3804,2403,6804,5603,8504,830
504,5306,2304,9506,6605,1507,110
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHFR, LHFS, LHFC
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándar
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· LHFCR, LHFS-N, LHFSR, LHZS
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLHFC25H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Sellos orificio escariado Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno2559409801570-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEstándarTipo H (para alimentos y bebidas)

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Rodamientos lineales compatibles con cromado negro de baja temperatura

* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.

— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.

— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.

—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.

Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.

Condiciones de prueba de deslizamiento

Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.

Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.

Tipo rectoDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀3 to ⌀30
Tipo doble⌀5 to ⌀30
Tipo de bridaDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀6 to ⌀30
Tipo doble

Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.

Prueba de comparación de rendimiento antioxidante (Referencia)

Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
Antes de la prueba
72 horas
168 horas

Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple

 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar Tipo Brida estándar
Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLHFC25H de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo..

Products like this...

Número de Parte
LHFC-N16
LHFC-N20
LHFC-N25
SLHFC25L
SLHFC3
SLHFC30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Sellos orificio escariado Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno1637287751180-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno2042328821370-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno2559409801570-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno2559409801570-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEstándarTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno310769105-0.0088Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno30644515702740-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Con selloEstándarEstándar (aceite antioxidante)