(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Fácil de montar con bridas atornillables. También está disponible el tipo orificio escariado opuesto .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LHFC13G
Orificios escariados | Tipo | Cilindro externo | Bolas | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | Accesorios | ||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | Material | Dureza | Tratamiento de superficies | Material | Material | |||
Barreno opuesto | LHZR | LHZS | LHZC | Acero para rodamiento 52100 equivalente | 58HRC or more | — | Acero para rodamiento 52100 equivalente | Plástico (Equivalente Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello material Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
Estándar | LHFR-N Sin sello | LHFS-N Sin sello | LHFC-N Sin sello | |||||||
LHFR | LHFS | LHFC | ||||||||
LHFRF | LHFSF | LHFCF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | ||||||
LHFRR | LHFSR | LHFCR | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura | Acero inoxidable 440C Equivalente | Plástico (Equivalente Duracon M90) | -20 to 80°C | ||||
LHFRM | LHFSM | LHFCM | Electrólitico Niquelado | |||||||
LHFRMF | LHFSMF | LHFCMF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C | ||||||
SLHFR | SLHFS | SLHFC | Acero inoxidable 440C Equivalente | 56HRC or more | — | Plástico (Equivalente Duracon M90) | -20 to 80°C | |||
SLHFRS | SLHFSS | SLHFCS | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 120°C |
Número de pieza | |
LHFC8 LHFC-N10 LHFCR8 LHFCR10L LHFCR10G LHFCR10H | (Sin sello) (Baja temperatura de cromado negro) (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
dr | Tolerancia D | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | Filas de bolas | Perpendicularidad | Capacidad de carga básica | Masa (g) | |||||||
Tolerancia | Sin tratamiento de superficies | Tratamiento de superficies | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||||
3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 10 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 13 | 15 | — | 13 | 0.008 | 4 | 0.008 | 69 | 105 | 7 | 5.1 | 6 |
4 | 8 | 12 | 20 | 14 | 16 | — | 14 | 88 | 127 | 8 | 6.2 | 7 | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 17 | 20 | — | 17 | 167 | 206 | 17 | 13 | 14 | |||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 19 | 28 | 20 | 22 | — | 20 | 0.012 | 0.012 | 206 | 265 | 24 | 18 | 21 | ||||||
8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 265 | 380 | 37 | 29 | 33 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 29 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 372 | 549 | 72 | 52 | 64 | |||||
12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 412 | 598 | 76 | 57 | 68 | |||||||||||
13 | 23 | 32 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 510 | 784 | 88 | 72 | 81 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 120 | 104 | 112 | |||||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 42 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 180 | 145 | 167 | |
25 | 40 | 59 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 340 | 300 | 325 | ||||||||||
30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 470 | 375 | 388 | |||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 70 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 0.020 | 1670 | 3140 | 650 | 560 | 575 | ||||||
40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1060 | 880 | 913 | |||||||
50 | 80 | 100 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2200 | 2000 | 2037 |
dr | Precio unitario | ||||||||||||||||||||||||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||||||||||||||
LHZR | LHFR-N | LHFR | LHFRF | LHFRR | LHFRM | LHFRMF | SLHFR | SLHFRS | LHZS | LHFS-N | LHFS | LHFSF | LHFSR | LHFSM | LHFSMF | SLHFS | SLHFSS | LHZC | LHFC-N | LHFC | LHFCF | LHFCR | LHFCM | LHFCMF | SLHFC | SLHFCS | |
3 | — | — | 630 | 940 | — | — | — | 1,350 | 1,640 | — | — | 680 | 1,080 | — | — | — | 1,560 | 1,910 | — | — | 720 | 1,120 | — | — | — | 1,530 | 1,880 |
4 | — | — | 580 | 880 | — | — | — | 1,280 | 1,570 | — | — | 620 | 1,020 | — | — | — | 1,490 | 1,840 | — | — | 680 | 1,070 | — | — | — | 1,460 | 1,810 |
5 | — | — | 580 | 880 | — | — | — | 1,280 | 1,570 | — | — | 620 | 1,020 | — | — | — | 1,490 | 1,840 | — | — | 680 | 1,070 | — | — | — | 1,460 | 1,810 |
6 | 530 | 500 | 510 | 810 | 1,070 | 690 | 880 | 1,170 | 1,440 | 580 | 550 | 560 | 940 | 1,120 | 750 | 1,020 | 1,370 | 1,700 | 600 | 570 | 580 | 960 | 1,140 | 790 | 1,010 | 1,310 | 1,640 |
8 | 530 | 500 | 510 | 810 | 1,070 | 690 | 880 | 1,170 | 1,460 | 580 | 550 | 560 | 940 | 1,120 | 750 | 1,030 | 1,370 | 1,710 | 600 | 570 | 580 | 960 | 1,140 | 790 | 1,010 | 1,320 | 1,640 |
10 | 550 | 520 | 530 | 840 | 1,170 | 710 | 910 | 1,210 | 1,510 | 600 | 570 | 580 | 970 | 1,220 | 770 | 1,050 | 1,420 | 1,770 | 620 | 590 | 600 | 990 | 1,240 | 810 | 1,030 | 1,370 | 1,700 |
12 | 590 | 560 | 570 | 890 | 1,210 | 760 | 980 | 1,280 | 1,600 | 640 | 610 | 620 | 1,030 | 1,260 | 830 | 1,110 | 1,500 | 1,870 | 660 | 630 | 640 | 1,000 | 1,280 | 860 | 1,100 | 1,440 | 1,810 |
13 | 650 | 620 | 630 | 970 | 1,310 | 840 | 1,060 | 1,410 | 1,750 | 690 | 670 | 670 | 1,130 | 1,350 | 910 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 720 | 690 | 690 | 1,090 | 1,380 | 940 | 1,190 | 1,600 | 1,980 |
16 | 740 | 710 | 710 | 1,110 | 1,680 | 970 | 1,220 | 1,600 | 2,000 | 810 | 780 | 780 | 1,290 | 1,750 | 1,050 | 1,410 | 1,870 | 2,340 | 820 | 790 | 790 | 1,240 | 1,760 | 1,070 | 1,370 | 1,810 | 2,250 |
20 | 890 | 860 | 860 | 1,310 | 1,880 | 1,170 | 1,440 | 1,910 | 2,380 | 970 | 940 | 940 | 1,540 | 1,960 | 1,270 | 1,680 | 2,240 | 2,790 | 970 | 940 | 940 | 1,480 | 1,960 | 1,270 | 1,630 | 2,150 | 2,620 |
25 | 1,270 | 1,240 | 1,230 | 1,830 | 2,590 | 1,650 | 2,020 | 2,670 | 3,330 | 1,380 | 1,350 | 1,330 | 2,150 | 2,700 | 1,790 | 2,340 | 3,150 | 3,930 | 1,370 | 1,340 | 1,320 | 2,070 | 2,690 | 1,780 | 2,270 | 3,030 | 3,790 |
30 | 1,780 | 1,750 | 1,720 | 2,530 | 3,280 | 2,310 | 2,790 | 3,690 | 4,610 | 1,930 | 1,900 | 1,860 | 2,990 | 3,430 | 2,500 | 3,250 | 4,380 | 5,460 | 1,890 | 1,860 | 1,820 | 2,880 | 3,390 | 2,470 | 3,140 | 4,210 | 5,240 |
35 | — | — | 2,620 | — | — | 3,260 | — | — | — | — | — | 2,860 | — | — | 3,490 | — | — | — | — | — | 2,980 | — | — | 3,700 | — | — | — |
40 | — | — | 3,380 | — | — | 4,240 | — | — | — | — | — | 3,680 | — | — | 4,560 | — | — | — | — | — | 3,850 | — | — | 4,830 | — | — | — |
50 | — | — | 4,530 | — | — | 6,230 | — | — | — | — | — | 4,950 | — | — | 6,660 | — | — | — | — | — | 5,150 | — | — | 7,110 | — | — | — |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHFC13G |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.
— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.
— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.
—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.
Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.
Condiciones de prueba de deslizamiento
Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.
Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.
Tipo recto | Diámetro interior compatible | |
---|---|---|
Tipo sencillo | ⌀3 to ⌀30 | |
Tipo doble | ⌀5 to ⌀30 | |
Tipo de brida | Diámetro interior compatible | |
Tipo sencillo | ⌀6 to ⌀30 | |
Tipo doble |
Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.
Acero para rodamientos 52100 | Acero inoxidable 440C | Niquelado sin electrolítico | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura | |
---|---|---|---|---|
Antes de la prueba | ||||
72 horas | ||||
168 horas | ||||
Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de brida | Brida estándar | Tipo de lubricación | Estándar | Tipo | Brida estándar |
Longitud | Simple | Tipo de recirculación de bolas | Simple | Precisión | Alto grado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHFC13G de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo..
Número de Parte |
---|
LHFC-N16 |
LHFC-N20 |
LHFC-N25 |
LHFC13H |
LHFC13L |
LHFC16 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente