(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble. Serie LHF.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble. Serie LHF.
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
La longitud total es 1.5 veces del momento único y permitido 4.3 veces. Adecuado para espacio insuficiente para el tipo doble

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorEntorno operativo
Temperatura
[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHFRDLHFSDLHFCDAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ] Material
Caucho nitrilo
LHFRDMLHFSDMLHFCDNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de pieza
LMUD8
LHFRD10
LHFSDM12L
LHFSDM12G
LHFSDM12H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
Número de piezaTolerancia DLHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidad (Máx.)Filas de bolas*
Perpendicularidad
Capacidad de carga básicaMomento estático permisible
(N m)
Masa (g)
TipodrToleranciaSin tratamiento de superficiesTratamiento de superficiesToleranciaC (dinámico)
N
Co (estático)
N
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHFRD
LHFSD
LHFCD
LHFRDM
LHFSDM
LHFCD
60
-0.010
120
-0.013
0
-0.018
292853.563.12022200.01540.0152263101.42272124
81537±0.3
322425243104522.12473943
10190
-0.016
0
-0.021
474064.57.54.12930295087184.37856577
1221423232326348146.2896981
1323433334336408266.210987102
16285648383722311164144813.1157132149
200
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
655485.595.1434224360.0250.021554206818.3232197219
254083625150324061725306825.3479440450
30459074106.6116.1605835492440397442.7559481492
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [ ! ] los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí * perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida
kgf=Nx0.101972
■Comparación de carga permisible
TipoCapacidad de carga dinámica básicaÍndice de carga estática básicaMomento estático permisible
Corto0.70.6
Aproximadamente 0.6
Simple111
Medio1.4
1.3
Aproximadamente 4.3
Doble1.6
2Aproximadamente 6
Largo medio1.61.6Aproximadamente 10
Largo1.62Aproximadamente 21
*1 representa al tipo único para comparación.

Lista de precios

drPrecio unitario
DerechoBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LMUDLMUDMLHFRDLHFRDMLHFSDLHFSDMHierro fundido LHFCDHierro fundido M LHFCD
6480 710 8601,0701,0001,2809401,180
8470 700 8601,0701,0001,2809401,180
10480 710 8601,1101,0501,3309501,220
12500 740 9301,1901,1101,4201,0301,310
13530 790 1,0301,3901,2201,5601,1301,450
16630 920 1,1201,5101,3301,8001,2201,670
20860 1,230 1,3501,8301,6102,1801,4902,000
25
1,1501,7502,2203,0102,6603,5902,4403,310
301,5602,3503,1404,2203,7405,0503,4504,640
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LMUDM
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· Aparte de LMUDM
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHFCD6
LHFCD6G
LHFCD6H
LHFCD6L
LHFCD8
LHFCD8G
LHFCD8H
LHFCD8L
LHFCD10
LHFCD10G
LHFCD10H
LHFCD10L
LHFCD12
LHFCD12G
LHFCD12H
LHFCD12L
LHFCD13
LHFCD13G
LHFCD13H
LHFCD13L
LHFCD16
LHFCD16G
LHFCD16H
LHFCD16L
LHFCD20
LHFCD20G
LHFCD20H
LHFCD20L
LHFCD25
LHFCD25G
LHFCD25H
LHFCD25L
LHFCD30
LHFCD30G
LHFCD30H
LHFCD30L
LHFCDM6
LHFCDM6G
LHFCDM6H
LHFCDM6L
LHFCDM8
LHFCDM8G
LHFCDM8H
LHFCDM8L
LHFCDM10
LHFCDM10G
LHFCDM10H
LHFCDM10L
LHFCDM12
LHFCDM12G
LHFCDM12H
LHFCDM12L
LHFCDM13
LHFCDM13G
LHFCDM13H
LHFCDM13L
LHFCDM16
LHFCDM16G
LHFCDM16H
LHFCDM16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno62912226310-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno62912226310-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno62912226310-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno62912226310-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno83715310452-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno83715310452-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno83715310452-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno83715310452-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno104719508718-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno104719508718-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno104719508718-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno104719508718-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno124721634814-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno124721634814-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno124721634814-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno124721634814-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno134723640826-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno134723640826-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno134723640826-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno134723640826-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno16562811641448-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno16562811641448-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno16562811641448-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno16562811641448-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20653215542068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno20653215542068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno20653215542068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno20653215542068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno25834017253068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno25834017253068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno25834017253068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno25834017253068-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno30904524403974-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno30904524403974-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno30904524403974-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno30904524403974-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Chapado] Niquelado sin electrodos62912226310-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos62912226310-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos62912226310-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos62912226310-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Chapado] Niquelado sin electrodos83715310452-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos83715310452-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos83715310452-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos83715310452-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos104719508718-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos104719508718-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos104719508718-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos104719508718-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124721634814-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124721634814-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124721634814-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124721634814-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos134723640826-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos134723640826-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos134723640826-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos134723640826-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16562811641448-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16562811641448-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16562811641448-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16562811641448-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar
Tipo Brida estándar Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello orificio escariado Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm