(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo sencillo. Series LMU/SLMU. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Tipo sencillo. Series LMU/SLMU.
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
El tipo estándar en productos de buje lineal embalado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas - tipo simple: Related Image
Para conocer la característica del cromado negro a baja temperatura, consulte >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorAmbiente
Temperatura de funcionamiento
Accesorios
SimpleDoble Material DurezaAcabado de la superficie Material Material
LMU-NLMUW-NAcero para rodamiento 52100 equivalente58HRC or moreAcero para rodamiento 52100 equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)-20 to 80°C* Sello material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
LMULMUW
LMUF-NLMUWFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LMUF
LMURLMUWRRevestimiento de cromo negro a baja temperaturaAcero inoxidable 440C equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)-20 to 80°C
LMUMLMUWMNiquelado sin electrolítico
LMUMFLMUWMFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLMUSLMUWAcero inoxidable 440C equivalente56HRC or morePlástico (Equivalente Duracon M90)-20 to 80°C
SLMUSSLMUWSAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
LMU20
LMU-N20
Bujes lineales con bridas - tipo simple: Related ImageLMUR20
Bujes lineales con bridas - tipo simple: Related ImageLMUR20L
Bujes lineales con bridas - tipo simple: Related ImageLMUR20G
Bujes lineales con bridas - tipo simple: Related ImageLMUR20H

(Sin sello)
(Baja temperatura de cromado negro)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
■ Simple
Número de pieza Tolerancia DLBWD1(r)Excentricidad (Máx.)Filas de bolasCapacidad de carga básicaMasa (g)
TipodrTolerancia Sin superficie
Tratamiento
Tratamiento de superficies Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) N
LMU-N
(Sin sello)
LMU
LMUF-N
(Sin sello)
LMUF
LMUR
LMUM
LMUMF
SLMU
SLMUS
30
-0.008
70
-0.009
0
-0.015
100
-0.12
0.30.0084691051.4
4812881272.0
5101580
-0.4
1.19.60.41672064.0
60
-0.009
120
-0.011
0
-0.018
190
-0.2
11.311.50.0122062658.5
8152415.314.326538017
10190
-0.013
0
-0.021
2919.41.31837254931
12213020.4200.841259841
1323322251078446
16283723.31.627775118073
200
-0.010
320
-0.016
0
-0.025
4227.330.50.0155882137098
2540590
-0.3
37.30
-0.5
1.85381.569801570236
30456440.84315702740262
LMU
LMUM
350
-0.012
520
-0.019
0
-0.030
7045.32.1490.02016703140425
40608056.35721604020654
508010068.82.676.5382079401700
kgf=Nx0.101972
■ Doble
Número de pieza Tolerancia DLBWD1(r)Excentricidad (Máx.)Filas de bolasCapacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
TipodrTolerancia Sin superficie
Tratamiento
Tratamiento de superficies Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) N
LMUW-N
(Sin sello)
LMUW
LMUWF
LMUWR
LMUWM
LMUWMF
SLMUW
SLMUWS
30
-0.010
70
-0.011
0
-0.015
190
-0.3
0.30.01041382100.513.2
48231762540.634.8
5102818.2 0
-0.5
1.19.60.42634121.3811
6120
-0.013
0
-0.018
3524.8 11.50.0153245292.1816
8154532.8 14.34317844.3131
10190
-0.016
0
-0.021
5541.4 1.31858811007.2462
12215743.4 200.8657120010.980
13236122813157011.690
16287049.8 1.6271230235019.7145
200
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
8057.8 0
-0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
-0.4
78.3 1.85381.561560314043.4440
304512385.3 432490549082.8480
LMUW
LMUWM
350
-0.015
520
-0.022
0
-0.030
13594.8 2.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
[!] El tipo sin sello tiene una menor resistencia al deslizamiento (0,4 a 1,2 N). [!] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
[ ! ] Los espaciadores y topes para casquillos lineales se pueden seleccionar desde >> haga clic aquí
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LMU, LMUF, LMUW
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándar
[ ! ] Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
· LMUR
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[ ! ] Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[ ! ] Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LMU-N30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Material del rodamiento Material de retención Sellos Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno306445SimpleSimple15702740-0.011552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes lineales con bridas - tipo simple: Related Image
Separadores de bujes lineales (LBS >> Haga clic aquí )
Tapón (LMST >> Haga clic aquí )

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Rodamientos lineales compatibles con cromado negro de baja temperatura

* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.

— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.

— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.

—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.

Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.

Condiciones de prueba de deslizamiento

Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.

Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.

Tipo rectoDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀3 to ⌀30
Tipo doble⌀5 to ⌀30
Tipo de bridaDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀6 to ⌀30
Tipo doble

Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.

Prueba de comparación de rendimiento antioxidante (Referencia)

Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
Antes de la prueba
72 horas
168 horas

Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple

 

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Tipo Recto Precisión Alto grado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LMU-N30 de la serie Bujes Lineales de Bolas - Tipo sencillo. Series LMU/SLMU..

Products like this...

Número de Parte
LMU-N16
LMU-N20
LMU-N25
LMU-N5
LMU-N6
LMU-N8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Material del rodamiento Material de retención Sellos Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno163728SimpleSimple7751180-0.0091252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno204232SimpleSimple8821370-0.011552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno255940SimpleSimple9801570-0.011552100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno51510SimpleSimple167206-0.008852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno61912SimpleSimple206265-0.0091252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno82415SimpleSimple265380-0.0091252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Sin selloEstándar (aceite antioxidante)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm