(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con unidad MX de lubricación.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con unidad MX de lubricación.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Unidades de alojamiento de casquillos lineales con unidad de lubricación - tipo bloque alto simple: imagen relacionada
· Materiales
TipoBujes lineales
>> Haga clic aquí.
CarcasaTemperatura de funcionamiento ambiente.
SimpleDoble[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LHSS-MXLHSSW-MXLMU-MXAleación de aluminioAnodizado claro-20 to 80°C

Especificaciones

Número de pieza
LHSS-MX16
LHBBW-MX25
[ NG ] varios servicios de aplicación de grasa no son aplicables.
■ Tipo de bloque alto
Número de piezaD(S)LL1L2hWHM1M2d1xtBásico
Capacidad de carga
estática permitida
Momento
(N m)
Masa (g)
TipodrToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NVolumen
Tasa de descuento
SimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble10 a 19 piezas
LHSS-MX
LHSSW-MX
100
-0.009
0
-0.010
192.04574273615501926326M6M58 × 6
(Para tornillos M4)
37258854911007.24921661,860
12214777202834412657598120010.91031851,960
16282.35693325218652736497M69 × 7
(Para tornillos M5)
77512301180235019.72374232,800
200
-0.010
0
-0.012
322.8641063658703142548M8M811 × 8
(Para tornillos M6)
88214001370274026.83245843,390
25402.2851444280221003752659M10M1014 × 10
(Para tornillos M8)
98015601570314043.467212394,260
3045921564490110405871157024902740549082.884315455,470
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
kgf=Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHSS-MX10
LHSS-MX12
LHSS-MX16
LHSS-MX20
LHSS-MX25
LHSS-MX30
LHSSW-MX10
LHSSW-MX12
LHSSW-MX16
LHSSW-MX20
LHSSW-MX25
LHSSW-MX30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104519SimpleSimple372549-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124721SimpleSimple412598-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165628SimpleSimple7751180-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206432SimpleSimple8821370-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258540SimpleSimple9801570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10309245SimpleSimple15702740-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107419DobleDoble5881100-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127721DobleDoble6571200-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10169328DobleDoble12302350-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010632DobleDoble14002740-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102514440DobleDoble15603140-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015645DobleDoble24905490-0.012
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Unidad de lubricación MX

La unidad de lubricación MX tiene una almohadilla de fibra que contiene el lubricante. La acción capilar permite que el lubricante llegue a las superficies de contacto.

Como resultado, siempre se forma una película de aceite entre las bolas y el eje, lo que prolonga significativamente los intervalos de servicio.

Si se aplica una carga desequilibrada debido a la desviación de las manijas hacia un lado de la guía deslizante, puede ocurrir el fenómeno de "desalineación del retenedor de bolas".

Tenga esto en cuenta al diseñar.

Resultado de la prueba de resistencia

Condiciónes de la prueba

Producto:

LMU12 (Buje lineal antes de retirar la protección del aceite contra la oxidación.)
LMU-MX12 (Buje lineal con unidad de lubricación MX)

Carga aplicada: 206 N (50 % frente a la capacidad de carga dinámica básica 412 N)
Velocidad media: 42 m/minuto (0,7 m/seg)
Carrera: 100 mm
Lubricante: Grasa, llenado inicial (solo LMU-MX12)
material del eje: 52100 Acero para rodamientos 58 HRC
24 horas, funcionamiento continuo.

Con el 50 % de la capacidad de carga básica aplicada para las pruebas, la unidad de lubricación tipo MX ha mostrado un rendimiento de durabilidad 2,5 veces mayor en comparación con la que no tiene la unidad de lubricación MX.

* Los datos mostrados arriba son solo de referencia y no están garantizados por el proveedor.

Características

Período de mantenimiento extendido:

La larga durabilidad del rendimiento de la lubricación ha dado como resultado una reducción significativa del trabajo de mantenimiento, especialmente en entornos de máquinas y equipos donde no es fácil aplicar grasa.

Sistema ecológico:

La cantidad adecuada de lubricante aplicada a la superficie de rodadura de las bolas en el momento adecuado hace que el sistema sea respetuoso con el medio ambiente.

Ventaja de costo:

Contribuye a la reducción de costos de mantenimiento y problemas del producto causados ​​por no lubricar.

Reducción de pasos procesales

No es necesario llenarlo con grasa antes de usarlo porque el producto ya está lleno con grasa a base de jabón de litio además de la unidad de lubricación incorporada.

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Anodizado claro Tipo de lubricación con unidad de lubricación MX
Tipo Bloques de almohada Tipo de bloque alto Precisión Alto grado Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello Engrasado lleno Base de jabón de litio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm