(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores - Para bujes lineales de bolas.

Espaciadores - Para bujes lineales de bolas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Separadores para instalación de casquillos lineales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Separadores para rodamientos lineales: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LBSAcero al carbono 1045(Óxido negro)
LBSA5052 aleación de aluminio

Especificaciones

Número de piezaL
LBSA1255
Número de piezaL
en incrementos de 1 mm
Dd
TipoNúmero
LBS
LBSA
35 to 5074
485
5106
6127
8159
1010 to 1001911
122113
132314
162817
203222
254027
3010 to 1504532
355237
406042
508052
[NG] rodamientos lineales - compactos haga clic aquí no compatibles. [!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Separadores para rodamientos lineales: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBS3-[5-50/1]
LBS4-[5-50/1]
LBS5-[5-50/1]
LBS6-[5-50/1]
LBS8-[5-50/1]
LBS10-[10-100/1]
LBS12-[10-100/1]
LBS13-[10-100/1]
LBS16-[10-100/1]
LBS20-[10-100/1]
LBS25-[10-100/1]
LBS30-[10-150/1]
LBS35-[10-150/1]
LBS40-[10-150/1]
LBS50-[10-150/1]
LBSA3-[5-50/1]
LBSA4-[5-50/1]
LBSA5-[5-50/1]
LBSA6-[5-50/1]
LBSA8-[5-50/1]
LBSA10-[10-100/1]
LBSA12-[10-100/1]
LBSA13-[10-100/1]
LBSA16-[10-100/1]
LBSA20-[10-100/1]
LBSA25-[10-100/1]
LBSA30-[10-150/1]
LBSA35-[10-150/1]
LBSA40-[10-150/1]
LBSA50-[10-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior No. ID espaciador (d) L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045345 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045455 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045565 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045675 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045895 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045101110 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045121310 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045131410 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045161710 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045202210 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045252710 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045303210 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045353710 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045404210 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045505210 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052345 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052455 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052565 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052675 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052895 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052101110 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052121310 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052131410 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052161710 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052202210 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052252710 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052303210 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052353710 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052404210 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Aleación de aluminio 5052505210 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

TYPE Componentes relacionados Estilo Estándar Tipo Componentes relacionados