(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: Corte
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Altura H Tipo Seleccionable | Altura H Tipo configurable | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
SHKSB | SHKSBH | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza |
SHKSM | SHKSMH | Niquelado electrolítico | Cabeza hexagonal Tornillo 1 pieza (Acero inoxidable) | |
SHKSS | - | Acero inoxidable 304 | - | |
SHKSA | SHKSAH | Aleación de aluminio serie 6000 | Anodizado claro | |
SHKSD | - | Anodizado negro | Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza |
Número de parte | - | H | |
SHKLM8 SHKLMH8 | - - | 25 25.6 |
Número de parte | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | Tornillo de apriete M | d2 | d1 | ℓ | C | ||||||
Tipo | D | Tipo seleccionable en altura | Tipo configurable en altura Incremento de 0.1 mm | ||||||||||||||||||
Altura H Tipo Seleccionable SHKSB SHKSM SHKSS SHKSA SHKSD Altura H Tipo configurable SHKSBH SHKSMH SHKSAH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | 20 | H+11 | 8 | 4 | 16 | 12 | 12 | 3.5 | 7 | M3 Profundidad 6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | ||
4 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | H+12 | 8 | |||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 25 | H+16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 15 | 4.5 | 11 | M4 Profundidad 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | ||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+18 | 13 | |||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | 30 | H+20 | 15 | |||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 40 | H+26 | 16 | 8 | 32 | 24 | 24 | 6.6 | 18 | M6 Profundidad 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+28 | 21 | ||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35.0~60.0 | 50 | H+33 | 20 | 10 | 40 | 30 | 30 | 9 | 24 | M8 Profundidad 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | H+36 | 27 | |||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | H+38 | 29 | ||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 50.0~80.0 | 65 | H+51 | 25 | 15 | 50 | 38 | 40 | 14 | 38 | M12 Profundidad 24 | 14 | 20 | 13 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SHKSA3-[10,15,20] |
SHKSA3-HC[10.1-19.9/0.1] |
SHKSA4-[10,15,20] |
SHKSA4-HC[10.1-19.9/0.1] |
SHKSA5-[15,20,25] |
SHKSA5-HC[15.1-24.9/0.1] |
SHKSA6-[15,20,25] |
SHKSA6-HC[15.1-24.9/0.1] |
SHKSA8-[15,20,25,30,40] |
SHKSA8-HC[15.1-39.9/0.1] |
SHKSA10-[20,25,30,40] |
SHKSA10-HC[20.1-39.9/0.1] |
SHKSA12-[20,25,30,40] |
SHKSA12-HC[20.1-39.9/0.1] |
SHKSA13-[20,25,30,40] |
SHKSA13-HC[20.1-39.9/0.1] |
SHKSA16-20 |
SHKSA16-[20,25,30,40] |
SHKSA16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHKSA20-[25,30,40,50,60] |
SHKSA20-HC[25.1-59.9/0.1] |
SHKSA25-30 |
SHKSA25-[30,40,50,60] |
SHKSA25-HC[35.1-59.9/0.1] |
SHKSA30-35 |
SHKSA30-[35,40,50,60] |
SHKSA30-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHKSA35-[40,50,60] |
SHKSA35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHKSA40-40 |
SHKSA40-[40,50,60,80] |
SHKSA50-[50,60,80] |
SHKSA50-HC[50.1-79.9/0.1] |
SHKSAH3-[10-20/0.1] |
SHKSAH4-[10-20/0.1] |
SHKSAH5-[15-25/0.1] |
SHKSAH6-[15-25/0.1] |
SHKSAH8-[15-40/0.1] |
SHKSAH10-[20-40/0.1] |
SHKSAH12-[20-40/0.1] |
SHKSAH13-[20-40/0.1] |
SHKSAH16-[20-40/0.1] |
SHKSAH20-[25-60/0.1] |
SHKSAH25-[30-60/0.1] |
SHKSAH30-[35-60/0.1] |
SHKSAH35-[40-60/0.1] |
SHKSAH40-[40-80/0.1] |
SHKSAH50-[50-80/0.1] |
SHKSB3-[10,15,20] |
SHKSB4-[10,15,20] |
SHKSB5-[15,20,25] |
SHKSB6-[15,20,25] |
SHKSB8-[15,20,25,30,40] |
SHKSB10-[20,25,30,40] |
SHKSB12-[20,25,30,40] |
SHKSB13-[20,25,30,40] |
SHKSB16-20 |
SHKSB16-[20,25,30,40] |
SHKSB20-[25,30,40,50,60] |
SHKSB25-30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | En forma de L | Método de fijación del eje | Abrazadera de una pieza | Tipo | Mecanizado |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de brida - Espesor de pared | Estándar | Barreno para perno | No provisto | Palanca de sujeción | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente