(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de Ejes - Bloque compacto, cuerpo ancho, bipartido.

Soportes de Ejes - Bloque compacto, cuerpo ancho, bipartido.
  • Descuento por volumen

Dimensión L (ancho) más pequeña en comparación con el tipo en forma de T.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes de eje en forma de T - Tipo de hendidura con palanca de sujeción: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SHMPBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SHMPMNNiquelado electrolítico
SHMPSNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
SHMPB8
SHMPSN40
-
-
10
30
Número de parteHLH1TL1dd1C
TipoD
SHMPBN
SHMPMN
SHMPSN
81015202534H+1015206.6116.52
10101520253622
1210152025381824
1515202542H+122028
16152025
201520253054H+1525369149
2520253060H+203042
30202530357435521117.5113
3525303578H+2556
40253035804058

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHMPBN8-10
SHMPBN8-15
SHMPBN8-20
SHMPBN8-25
SHMPBN10-10
SHMPBN10-15
SHMPBN10-20
SHMPBN10-25
SHMPBN12-10
SHMPBN12-15
SHMPBN12-20
SHMPBN12-25
SHMPBN15-15
SHMPBN15-20
SHMPBN15-25
SHMPBN16-15
SHMPBN16-20
SHMPBN16-25
SHMPBN20-15
SHMPBN20-20
SHMPBN20-25
SHMPBN20-30
SHMPBN25-20
SHMPBN25-25
SHMPBN25-30
SHMPBN30-20
SHMPBN30-25
SHMPBN30-30
SHMPBN30-35
SHMPBN35-25
SHMPBN35-30
SHMPBN35-35
SHMPBN40-25
SHMPBN40-30
SHMPBN40-35
SHMPMN8-10
SHMPMN8-15
SHMPMN8-20
SHMPMN8-25
SHMPMN10-10
SHMPMN10-15
SHMPMN10-20
SHMPMN10-25
SHMPMN12-10
SHMPMN12-15
SHMPMN12-20
SHMPMN12-25
SHMPMN15-15
SHMPMN15-20
SHMPMN15-25
SHMPMN16-15
SHMPMN16-20
SHMPMN16-25
SHMPMN20-15
SHMPMN20-20
SHMPMN20-25
SHMPMN20-30
SHMPMN25-20
SHMPMN25-25
SHMPMN25-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)

Cargando…

Ejemplo

Soportes de eje en forma de T - Tipo de hendidura con palanca de sujeción: Imagen relacionada
SHSB10-20 (>> Haga clic aquí ) Estándar de montaje inferior
SHTS10-10 (>> Haga clic aquí ) Estándar en forma de T
SHSPB8-25 (>> Haga clic aquí ) Split de montaje inferior
SHPTB8-10 (>> Haga clic aquí ) División en forma de T

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje superior Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm